Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Las soluciones de pruebas inalámbricas para IoT de Keysight proporcionan una plataforma completa para pruebas tanto por cable como por aire (OTA) de dispositivos Bluetooth®Low Energy (BLE) y WLAN (802.11a / b / g / n / ac). Diseñadas para aumentar el rendimiento de la producción, nuestras soluciones de pruebas inalámbricas para IoT permiten realizar pruebas paralelas reales de hasta cuatro dispositivos simultáneamente. Proporcionan mediciones del transmisor y del receptor, incluyendo la potencia del canal, la envolvente de potencia, la tasa de error de paquetes (PER) y el rendimiento de la respuesta de exploración. Con herramientas de software intuitivas para el desarrollo y la automatización optimizados de las pruebas, nuestras soluciones son ideales para la fabricación, la validación de I+D y las pruebas de montaje final. Solicite hoy mismo un presupuesto para una de nuestras populares configuraciones. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Pruebe hasta cuatro dispositivos BLE o WLAN simultáneamente, lo que mejora significativamente el rendimiento de la producción y reduce el tiempo por unidad probada.
Admite pruebas tanto conducidas como OTA para los estándares BLE y WLAN, lo que permite una validación completa del rendimiento en una amplia gama de dispositivos IoT inalámbricos.
Se adapta a diversas condiciones de prueba con un amplio rango dinámico: potencia de entrada de -50 a +17 dBm y potencia de salida de -28 a -100 dBm.
El panel frontal suave y el software de automatización de mediciones de señalización simplifican el desarrollo de pruebas y automatizan las pruebas de fabricación.
Number of DUTs
1 to 4
Supported standards
Bluetooth® Low Energy, WLAN
Workflow stage
Functional
IOT8720A
La serie IOT8700 es una solución completa de pruebas de señalización por aire (OTA) que ofrece mediciones rápidas, fiables y eficientes para probar dispositivos IoT masivos.
Genere confianza en el IoT. Los clientes necesitan confiar en sus dispositivos IoT de alto valor o críticos para su misión. Para ofrecer una mayor tranquilidad, es necesario encontrar el equilibrio adecuado entre el tiempo de prueba y la cobertura de la prueba.
Para dispositivos WLAN y Bluetooth® Low Energy (BLE), la serie IOT8700 de Keysight es una solución completa para pruebas inalámbricas: hardware, software y carcasa blindada contra radiofrecuencias. En su proceso de producción, nuestras soluciones simplifican las pruebas de señalización por aire (OTA) de los dispositivos que ejecutan su firmware final. Para optimizar su inversión, esta solución rentable incluye funciones de medición esenciales, pruebas de señalización y capacidades mejoradas, como control de radio profundo y lectura/escritura de UUID. Y para simplificar y acelerar el proceso de desarrollo de pruebas, considere la posibilidad de utilizar el software de automatización basado en Keysight PathWave como base de su solución.
La serie IOT8700 está diseñada específicamente para la prueba de fabricación de dispositivos IoT. Estas soluciones, que permiten ahorrar tiempo, ayudan a los equipos de desarrollo de pruebas a cumplir con los plazos de introducción de nuevos productos, y la combinación única de tamaño, velocidad y funcionalidad ayudará a los responsables de desarrollo de pruebas a reducir el coste total de las pruebas. Para los ingenieros de validación de I+D, la serie IOT8700 facilita la obtención rápida de información sobre el rendimiento de los dispositivos y el establecimiento de parámetros y márgenes de prueba cruciales. Además, la inclusión de pruebas de señalización para BLE y WLAN también convierte a la serie IOT8700 en un excelente dispositivo complementario para laboratorios de pruebas de conformidad internos o independientes.
IOT8740A
Solución de pruebas de señalización por aire (OTA) que ofrece mediciones rápidas, fiables y eficientes para probar dispositivos IoT masivos.
Genere confianza en el IoT, cuatro veces más rápido. Los clientes necesitan confiar en sus dispositivos IoT de alto valor o críticos para su misión. Para ofrecer una mayor tranquilidad, es necesario encontrar el equilibrio adecuado entre el tiempo de prueba y la cobertura de la prueba. Obtenga pruebas verdaderamente paralelas con Keysight y genere confianza hasta cuatro veces más rápido.
Para dispositivos WLAN y Bluetooth® Low Energy (BLE), la serie IOT8700 de Keysight es una solución completa para pruebas inalámbricas: hardware, software y carcasa blindada contra radiofrecuencias. En su proceso de producción, nuestras soluciones simplifican las pruebas de señalización por aire (OTA) de los dispositivos que ejecutan su firmware final. Para optimizar su inversión, esta solución rentable incluye funciones de medición esenciales, pruebas de señalización y capacidades mejoradas, como control de radio profundo y lectura/escritura de UUID. Y para simplificar y acelerar el proceso de desarrollo de pruebas, considere la posibilidad de utilizar el software de automatización basado en Keysight PathWave como base de su solución.
La serie IOT8700 está diseñada específicamente para la prueba de fabricación de dispositivos IoT. Estas soluciones, que permiten ahorrar tiempo, ayudan a los equipos de desarrollo de pruebas a cumplir con los plazos de introducción de nuevos productos, y la combinación única de tamaño, velocidad y funcionalidad ayudará a los responsables de desarrollo de pruebas a reducir el coste total de las pruebas. Para los ingenieros de validación de I+D, la serie IOT8700 facilita la obtención rápida de información sobre el rendimiento de los dispositivos y el establecimiento de parámetros y márgenes de prueba cruciales. Además, la inclusión de pruebas de señalización para BLE y WLAN también convierte a la serie IOT8700 en un excelente dispositivo complementario para laboratorios de pruebas de conformidad internos o independientes.
DH0150A
Simule interferencias del mundo real con la solución de pruebas de coexistencia inalámbrica de Keysight: pruebas rápidas y conformes con la norma ANSI C63.27 para garantizar un rendimiento fiable en entornos de RF ruidosos.
Los dispositivos inalámbricos están en todas partes, desde la sanidad hasta las aplicaciones industriales y de consumo, por lo que es fundamental que funcionen de forma fiable en entornos de radiofrecuencia saturados. La solución de pruebas de coexistencia inalámbrica de Keysight simplifica el cumplimiento normativo al automatizar las pruebas basadas en la norma ANSI C63.27, reducir la configuración manual y mejorar la repetibilidad. En sectores regulados, como el de los dispositivos médicos, ayuda a identificar tempranamente los riesgos de interferencia, minimizar las repeticiones y acelerar el tiempo de comercialización, para que pueda pasar con confianza de la fase de desarrollo a la presentación de la documentación reglamentaria.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Las pruebas inalámbricas de IoT verifican la funcionalidad, la fiabilidad y el rendimiento de la conectividad inalámbrica en dispositivos IoT, como BLE, Wi-Fi y otros protocolos. Abarcan mediciones de transmisores y receptores, integridad de la señal, rendimiento, latencia y comportamientos reales en el aire (OTA). Estas pruebas garantizan que los dispositivos cumplan con los estándares inalámbricos, mantengan conexiones estables y se comporten de manera predecible en entornos de red densos. Las pruebas adecuadas ayudan a prevenir fallos en el campo, aumentan la fiabilidad de los dispositivos y mejoran la satisfacción de los usuarios. También favorecen el cumplimiento de los requisitos normativos y de interoperabilidad, lo que reduce los costes de garantía y fomenta la confianza en la marca en el mercado del Internet de las cosas, en rápida expansión.
Las pruebas paralelas permiten probar varios dispositivos IoT simultáneamente en condiciones idénticas, lo que mejora significativamente el rendimiento de la fabricación. En lugar de las pruebas secuenciales, en las que cada dispositivo se valida de uno en uno, los enfoques paralelos permiten a los fabricantes realizar pruebas simultáneas en varias unidades, lo que acelera la validación del rendimiento del transmisor y el receptor, el comportamiento OTA y el cumplimiento del protocolo.
Esto reduce el tiempo de ciclo, disminuye los costes de producción y permite un escalado más rápido de las líneas de producción. Además, las pruebas paralelas ayudan a mantener la coherencia entre las unidades y favorecen un control de calidad eficiente, lo que las hace muy adecuadas para la fabricación de dispositivos IoT de gran volumen.
Los dispositivos que dependen de conexiones inalámbricas robustas y fiables, como los electrodomésticos inteligentes, los monitores de salud portátiles, los sensores industriales y la infraestructura de las ciudades inteligentes, se benefician significativamente de las pruebas inalámbricas. Estos dispositivos deben mantener una conectividad fiable, una baja latencia y un uso eficiente de la energía en diversos entornos. Las soluciones de pruebas inalámbricas ayudan a optimizar el rendimiento de RF, la fiabilidad OTA, la interoperabilidad con las redes y la eficiencia energética.
Al validar el rendimiento en condiciones realistas, los desarrolladores pueden garantizar que los productos cumplan con las expectativas de los consumidores, ofrezcan una batería de larga duración y eviten fallos en el campo. Además, las pruebas garantizan la preparación para la certificación y el cumplimiento normativo, lo que facilita la entrada en el mercado y el éxito a largo plazo.