Solución para pruebas de coexistencia inalámbrica

Simule interferencias del mundo real con la solución de pruebas de coexistencia inalámbrica de Keysight: pruebas rápidas y conformes con la norma ANSI C63.27 para garantizar un rendimiento fiable en entornos de RF ruidosos.

imagen_del_producto
  • Supported standards

    Dependent on your EUT

  • Workflow stage

    Stage 3 Compliance

  • Number of DUTs

    1

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Los dispositivos inalámbricos están en todas partes, desde la sanidad hasta las aplicaciones industriales y de consumo, por lo que es fundamental que funcionen de forma fiable en entornos de radiofrecuencia saturados. La solución de pruebas de coexistencia inalámbrica de Keysight simplifica el cumplimiento normativo al automatizar las pruebas basadas en la norma ANSI C63.27, reducir la configuración manual y mejorar la repetibilidad. En sectores regulados, como el de los dispositivos médicos, ayuda a identificar tempranamente los riesgos de interferencia, minimizar las repeticiones y acelerar el tiempo de comercialización, para que pueda pasar con confianza de la fase de desarrollo a la presentación de la documentación reglamentaria.

  • Pruebas automatizadas según la norma ANSI C63.27 con una biblioteca de formas de onda de fácil acceso y secuencias de pruebas automatizadas.
  • Plataforma de hardware robusta para crear escenarios de prueba repetibles y conocidos.
  • Prueba escalable y configurable.
  • Servicios de consultoría para obtener información sobre el rendimiento.

Preguntas frecuentes