無線共存測試解決方案

使用 Keysight 的無線共存測試解決方案,模擬真實世界干擾,透過快速且符合 ANSI C63.27 標準的測試,確保在嘈雜 RF 環境中的可靠性能。

產品影像
  • Supported standards

    Dependent on your EUT

  • Workflow stage

    Stage 3 Compliance

  • Number of DUTs

    1

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

無線裝置無處不在,從醫療保健到消費性及工業應用,在擁擠的 RF 環境中實現可靠運作至關重要。Keysight 無線共存測試解決方案透過自動化 ANSI C63.27 標準測試、減少手動設定並提高可重複性,簡化了符合性測試。對於醫療裝置等受監管產業,它有助於及早識別干擾風險、最大限度地減少返工並加速產品上市時間,讓您能夠自信地從開發階段邁向法規提交。

  • 根據 ANSI C63.27 進行自動化測試,搭配易於存取的波形庫和自動化測試序列。
  • 堅固的硬體平台,可建立可重複且已知的測試情境。
  • 可擴充且可配置的測試。
  • 針對性能洞察的諮詢服務。
Keysight 保固標誌