Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 法規遵循測試解決方案可加速在免授權頻段運作之無線 IoT 裝置的認證,支援 2.4 GHz、5 GHz 和新興 6 GHz 頻段的 ETSI 和 FCC 等全球標準。Keysight 無線共存測試解決方案則可輔助工程師,透過及早識別干擾風險並減少昂貴的返工,在真實 RF 環境中驗證裝置性能。
這些遵循與共存測試解決方案可共同協助提高產品可靠性、簡化法規核准並加快產品上市時間。整合式自動化軟體可簡化測試執行和報告、提高重複性並縮短測試週期,而可擴充架構則可實現平行測試和未來擴充。
立即索取我們其中一款熱門配置的報價。需要協助選擇嗎?請參閱以下資源。
支援涵蓋 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 免授權頻段的法規測試,符合最新版 ETSI 和 FCC 標準的訊號測試要求。
包含內建測試計畫、自動化序列以及法規遵循測試的報告產生功能;自動化、與標準一致的無線共存測試,可及早識別干擾風險並減少手動設定。
模組化系統設計支援用於法規工作流程的多設備平行測試;為無線共存測試情境與未來的擴充實現靈活、可擴充的組態,而無需進行重大硬體變更。
模擬真實世界的 RF 干擾以驗證設備效能、評估共存行為,並在提交法規審核前減少重工。
Number of DUTs
1
Test types
Signal conditioning, MIMO
Supported standards
Dependent on your EUT, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687, FCC part 15.247, FCC 15.407 (inclusive KDB987594 for U-NII 6 GHz), KC KS-X-3123 2024, MIC, SRRC
X8750 MIMO 功率測試套件可對最多四個發射鏈執行同步觸發的 MIMO 功率量測。它是 Keysight IOT0047A 法規測試解決方案的一部分。
X8750 MIMO 功率測試套件可對最多四個發射鏈執行同步觸發的 MIMO 功率量測。它是 Keysight IOT0047A 法規測試解決方案的一部分。
Keysight X8750A 4 通道 MIMO(多輸入多輸出)功率測試儀是用於無線法規測試功率量測的有效工具。它由四組 Keysight U2063XA USB 寬動態範圍平均和峰值功率感測器組成,可對多達四個發射鏈執行同步觸發的 MIMO 功率量測。X8750A MIMO 功率測試儀是 Keysight IOT0047A 法規測試解決方案的一部分。此解決方案可加速在 2.4、5 和 6 GHz 頻段運作的 IoT 裝置的認證。
X8749B 訊號調整測試套件可將測試儀器、待測裝置 (DUT) 和配套裝置與 IOT0047A 法規測試解決方案連接起來。
X8749B 訊號調整測試套件可將測試儀器、待測裝置 (DUT) 和配套裝置與 IOT0047A 法規測試解決方案連接起來。
X8749B 訊號調理測試套件是 Keysight IOT0047A 法規測試解決方案的組成部分,旨在簡化物聯網裝置在 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 免授權頻段的法規相符性測試。
X8749B 在上一代產品的基礎上,提供增強的射頻效能和更佳的訊號路由彈性,有助於實現高效且可重複的法規遵循測試。
互連測試儀器、待測裝置 (DUT) 和配套裝置,以進行全面的無線法規測試。
提供進階的位準控制和訊號調節功能,以支援複雜的測試情境。
可實現接收器阻塞、適應性、通道存取機制和動態頻率選擇 (DFS) 測試的精確量測,符合 ETSI EN 300 328、EN 301 893、EN 303 687、FCC Part 15.247 和 FCC 15.407 等標準。
與 Keysight 的測試自動化軟體無縫整合,可簡化測試配置並加速報告產生。
X8749B 專為滿足物聯網裝置測試不斷變化的需求而設計,可確保準確、可重複的結果,並加速無線產品的上市時間。
法規遵循測試解決方案可驗證未經授權無線裝置對一系列主要標準(例如 ETSI 和 FCC)的法規遵循性。
法規遵循測試解決方案可驗證未經授權無線裝置對一系列主要標準(例如 ETSI 和 FCC)的法規遵循性。
Keysight 的 IOT0047A 法規測試解決方案可加速未經授權無線裝置的認證。在完整或部分符合性測試之前、期間和之後,IOT0047A 提供多種方式,讓您在更短的時間內涵蓋更多標準的更多測試。透過為您提供更快的傳輸量,並為您的客戶縮短上市時間,Keysight 協助您在 IoT 領域實現雙贏。
使用 Keysight 的無線共存測試解決方案,模擬真實世界干擾,透過快速且符合 ANSI C63.27 標準的測試,確保在嘈雜 RF 環境中的可靠性能。
使用 Keysight 的無線共存測試解決方案,模擬真實世界干擾,透過快速且符合 ANSI C63.27 標準的測試,確保在嘈雜 RF 環境中的可靠性能。
無線裝置無處不在,從醫療保健到消費性及工業應用,在擁擠的 RF 環境中實現可靠運作至關重要。Keysight 無線共存測試解決方案透過自動化 ANSI C63.27 標準測試、減少手動設定並提高可重複性,簡化了符合性測試。對於醫療裝置等受監管產業,它有助於及早識別干擾風險、最大限度地減少返工並加速產品上市時間,讓您能夠自信地從開發階段邁向法規提交。
本應用說明解釋了在醫院等射頻擁擠環境中運作的無線醫療裝置進行多重干擾測試的重要性。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
IoT 法規遵循測試流程通常涉及三個階段:預先遵循性測試、正式遵循性認證和認證後驗證。預先遵循性測試有助於及早識別潛在的法規問題,降低在認可實驗室失敗的風險。正式遵循性認證涉及在授權設施進行測試,以取得上市所需的無線裝置認證。
認證後驗證可確保製造生產的裝置仍符合適用的物聯網法規標準。遵循這些階段不僅能確保合法合規,還能提升產品的長期可靠性,並在競爭激烈的物聯網市場中建立良好的品牌聲譽。
偵錯 IoT 法規遵循測試中的故障,涉及透過目標測試和訊號分析來識別不符合規定的具體原因。工程師可使用頻譜分析儀、訊號路徑檢查和事件關聯來隔離諸如過度發射、錯誤調變格式或接收器靈敏度不佳等問題。
將設備活動與測試量測相關聯的視覺化工具,可加速故障排除。透過及早解決這些問題,製造商可以避免重複的認證失敗,縮短產品上市時間,並確保設備在其生命週期內維持無線設備認證。
自動化測試計畫為物聯網法規合規性測試帶來速度、準確性和效率。工程師可以預先定義法規測試序列,無需手動重新配置即可執行,並自動產生合規性報告。這可減少人為錯誤,確保結果可重複,並加速無線裝置的認證準備。
自動化測試計畫對於多標準物聯網裝置特別有用,因為它們可以輕鬆切換不同的物聯網法規標準。它們還能在整個產品生命週期中實現持續測試,確保任何設計或製造變更都不會影響合規性。
透過選取干擾波形並設定其頻率、功率與啟動時序,來建立可重複產生的干擾條件。同頻與鄰頻情境可讓您評估裝置對相同或相鄰頻道上干擾信號的響應。
Keysight 的無線共存性測試解決方案提供符合 ANSI C63.27 的預先定義情境,包含針對 2.4 GHz 和 5 GHz 頻段之藍牙、低功耗藍牙 (Bluetooth Low Energy) 與 Wi-Fi 的測試組態。該軟體可計算在受測裝置上維持目標信號干擾比所需的干擾功率。根據信號產生器組態,此解決方案可透過一個射頻連接埠模擬多達八個虛擬信號,以同時針對多個干擾源進行測試。
在裝置的無線連線與應用程式運作時評估裝置,然後在指定的頻率、功率位準與時間施加干擾。檢查訊號遺失與資料遺失,並觀察裝置在干擾與復原期間的行為。
Keysight 的無線共存測試解決方案支援在測試期間向您的裝置傳送指令以啟動裝置任務。測試序列可以協調干擾啟動、裝置評估與復原。結果可以 Excel 格式提供,以檢視裝置在不同干擾功率位準與不同干擾訊號下的行為。這些結果有助於識別漏洞,並評估緩解技術在受測條件下是否有效。