Choose a country or area to see content specific to your location
X8750 MIMO 功率測試套件可對最多四個發射鏈執行同步觸發的 MIMO 功率量測。它是 Keysight IOT0047A 法規測試解決方案的一部分。
Supported standards
ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687, FCC part 15.247, FCC 15.407 (inclusive KDB987594 for U-NII 6 GHz), KC KS-X-3123 2024, MIC, SRRC
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment
Test types
MIMO
Number of DUTs
1
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight X8750A 4 通道 MIMO(多輸入多輸出)功率測試儀是用於無線法規測試功率量測的有效工具。它由四組 Keysight U2063XA USB 寬動態範圍平均和峰值功率感測器組成,可對多達四個發射鏈執行同步觸發的 MIMO 功率量測。X8750A MIMO 功率測試儀是 Keysight IOT0047A 法規測試解決方案的一部分。此解決方案可加速在 2.4、5 和 6 GHz 頻段運作的 IoT 裝置的認證。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。