4-Kanal-MIMO-Leistungstestset

Das MIMO-Leistungsmessgerät X8750 führt synchron getriggerte MIMO-Leistungsmessungen für bis zu vier Sendeketten durch. Es ist Bestandteil der regulatorischen Testlösung Keysight IOT0047A.

Produktbild
  • Supported standards

    ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687, FCC part 15.247, FCC 15.407 (inclusive KDB987594 for U-NII 6 GHz), KC KS-X-3123 2024, MIC, SRRC

  • Workflow stage

    Development, Acceptance, Interoperability, Deployment

  • Test types

    MIMO

  • Number of DUTs

    1

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Das Keysight X8750A 4-Kanal-MIMO-Leistungsmessgerät (Multiple Input Multiple Output) ist ein effektives Werkzeug für die Durchführung von Leistungsmessungen im Rahmen von Zulassungsverfahren für drahtlose Netzwerke. Es besteht aus vier Keysight U2063XA USB-Leistungssensoren mit großem Dynamikbereich zur Messung von Durchschnitts- und Spitzenleistung und ermöglicht synchron getriggerte MIMO-Leistungsmessungen für bis zu vier Sendeketten. Das X8750A MIMO-Leistungsmessgerät ist Bestandteil der Keysight IOT0047A-Lösung für Zulassungsverfahren. Diese Lösung beschleunigt die Zertifizierung von IoT-Geräten, die in den Frequenzbändern 2,4, 5 und 6 GHz arbeiten.

  • besteht aus U2063XA USB-Sensoren mit großem Dynamikbereich zur Messung von Durchschnitts- und Spitzenleistung, um simultane 4-Kanal-MIMO-Leistungsmessungen zu ermöglichen
  • unterstützt variable Abtastraten von über 1 MSa/s, um behördliche Anforderungen zu erfüllen oder zu übertreffen.
  • ermöglicht eine genaue Messung und Berechnung der Effektivleistung (RMS) mit Breitband-Durchschnittsleistungsmessfunktionen