Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Lösungen von Keysight für regulatorische Konformitätsprüfungen beschleunigen die Zertifizierung drahtloser IoT-Geräte in lizenzfreien Frequenzbändern und unterstützen globale Standards wie ETSI und FCC in den Frequenzbändern 2,4 GHz, 5 GHz und dem neuen 6-GHz-Band. Ergänzend dazu ermöglicht die Keysight-Lösung für drahtlose Koexistenztests Ingenieuren die Validierung der Geräteleistung in realen HF-Umgebungen, indem sie Interferenzrisiken frühzeitig erkennt und kostspielige Nacharbeiten reduziert.
Diese Lösungen für Konformitäts- und Koexistenztests tragen gemeinsam dazu bei, die Produktzuverlässigkeit zu verbessern, die behördliche Zulassung zu beschleunigen und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Integrierte Automatisierungssoftware optimiert die Testdurchführung und -berichterstattung, verbessert die Reproduzierbarkeit und verkürzt die Testzyklen, während eine skalierbare Architektur parallele Tests und zukünftige Erweiterungen ermöglicht.
Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer beliebten Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Unterstützt regulatorische Tests in den lizenzfreien 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Bändern und deckt damit die Signalisierungstest-Anforderungen der neuesten Versionen der ETSI- und FCC-Standards ab.
Beinhaltet integrierte Testpläne, automatisierte Sequenzierung und Berichtserstellung für die Prüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften; automatisierte, standardkonforme drahtlose Koexistenztests zur frühzeitigen Erkennung von Interferenzrisiken und zur Reduzierung des manuellen Einrichtungsaufwands.
Das modulare Systemdesign unterstützt mehr Geräten umfassende Paralleltests für regulatorische Arbeitsabläufe; dies ermöglicht eine flexible, skalierbare Konfiguration für Testszenarien zur drahtlosen Koexistenz und zukünftige Erweiterungen ohne größere Hardwareänderungen.
Simuliert realweltliche HF-Interferenzen, um die Geräteperformance zu validieren, das Koexistenzverhalten zu bewerten und Nacharbeiten vor der Zulassung zu reduzieren.
Number of DUTs
1
Test types
Signal conditioning, MIMO
Supported standards
Dependent on your EUT, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687, FCC part 15.247, FCC 15.407 (inclusive KDB987594 for U-NII 6 GHz), KC KS-X-3123 2024, MIC, SRRC
Das MIMO-Leistungsmessgerät X8750 führt synchron getriggerte MIMO-Leistungsmessungen für bis zu vier Sendeketten durch. Es ist Bestandteil der regulatorischen Testlösung Keysight IOT0047A.
Das MIMO-Leistungsmessgerät X8750 führt synchron getriggerte MIMO-Leistungsmessungen für bis zu vier Sendeketten durch. Es ist Bestandteil der regulatorischen Testlösung Keysight IOT0047A.
X8750A
Das MIMO-Leistungsmessgerät X8750 führt synchron getriggerte MIMO-Leistungsmessungen für bis zu vier Sendeketten durch. Es ist Bestandteil der regulatorischen Testlösung Keysight IOT0047A.
Das Keysight X8750A 4-Kanal-MIMO-Leistungsmessgerät (Multiple Input Multiple Output) ist ein effektives Werkzeug für die Durchführung von Leistungsmessungen im Rahmen von Zulassungsverfahren für drahtlose Netzwerke. Es besteht aus vier Keysight U2063XA USB-Leistungssensoren mit großem Dynamikbereich zur Messung von Durchschnitts- und Spitzenleistung und ermöglicht synchron getriggerte MIMO-Leistungsmessungen für bis zu vier Sendeketten. Das X8750A MIMO-Leistungsmessgerät ist Bestandteil der Keysight IOT0047A-Lösung für Zulassungsverfahren. Diese Lösung beschleunigt die Zertifizierung von IoT-Geräten, die in den Frequenzbändern 2,4, 5 und 6 GHz arbeiten.
Das Signalaufbereitungs-Testset X8749B verbindet Testinstrumente, Prüflinge (DUT) und zugehörige Geräte mit der regulatorischen Testlösung IOT0047A.
Das Signalaufbereitungs-Testset X8749B verbindet Testinstrumente, Prüflinge (DUT) und zugehörige Geräte mit der regulatorischen Testlösung IOT0047A.
X8749B
Das Signalaufbereitungs-Testset X8749B verbindet Testinstrumente, Prüflinge (DUT) und zugehörige Geräte mit der regulatorischen Testlösung IOT0047A.
Das Signalaufbereitungs-Testset X8749B ist ein integraler Bestandteil der regulatorischen Testlösung IOT0047A von Keysight und wurde entwickelt, um die Prüfung der Einhaltung regulatorischer Vorschriften für IoT-Geräte in den lizenzfreien Frequenzbändern 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz zu vereinfachen.
Aufbauend auf den Fähigkeiten seines Vorgängers bietet der X8749B eine verbesserte HF-Leistung und eine höhere Flexibilität beim Signalrouting, was effiziente und wiederholbare Tests zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ermöglicht.
Verbindungsprüfgeräte, Prüflinge (DUTs) und Begleitgeräte für umfassende drahtlose Zulassungsprüfungen.
Bietet fortschrittliche Pegelregelungs- und Signalaufbereitungsfunktionen zur Unterstützung komplexer Testszenarien.
Ermöglicht präzise Messungen für Empfängerblockierung, Adaptivität, Kanalzugriffsmechanismen und dynamische Frequenzauswahl (DFS)-Tests und entspricht Standards wie ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687, FCC Part 15.247 und FCC 15.407.
Lässt sich nahtlos in die Testautomatisierungssoftware von Keysight integrieren, vereinfacht die Testkonfigurationen und beschleunigt die Berichtserstellung.
Der X8749B wurde entwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen an IoT-Gerätetests gerecht zu werden und genaue, reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten sowie eine schnellere Markteinführung von drahtlosen Produkten zu ermöglichen.
Die Lösung zur Prüfung der Konformität mit gesetzlichen Bestimmungen validiert die Konformität von unlizenzierten drahtlosen Geräten mit einer Reihe von wichtigen Standards, wie z. B. ETSI und FCC.
Die Lösung zur Prüfung der Konformität mit gesetzlichen Bestimmungen validiert die Konformität von unlizenzierten drahtlosen Geräten mit einer Reihe von wichtigen Standards, wie z. B. ETSI und FCC.
IOT0047A
Die Lösung zur Prüfung der Konformität mit gesetzlichen Bestimmungen validiert die Konformität von unlizenzierten drahtlosen Geräten mit einer Reihe von wichtigen Standards, wie z. B. ETSI und FCC.
Die regulatorische Testlösung IOT0047A von Keysight beschleunigt die Zertifizierung von lizenzfreien drahtlosen Geräten. Ob vor, während oder nach der Konformitätsprüfung – vollständig oder teilweise – bietet Ihnen die IOT0047A vielfältige Möglichkeiten, mehr Tests für mehr Standards in kürzerer Zeit durchzuführen. Dank höherem Durchsatz für Sie und kürzerer Markteinführungszeit für Ihre Kunden unterstützt Keysight Sie dabei, im IoT-Bereich eine Win-Win-Situation zu schaffen.
Simulieren Sie reale Interferenzen mit der Wireless Coexistence Test Solution von Keysight – schnelle, ANSI C63.27-konforme Tests gewährleisten zuverlässige Leistung in einer störungsreichen HF-Umgebung.
Simulieren Sie reale Interferenzen mit der Wireless Coexistence Test Solution von Keysight – schnelle, ANSI C63.27-konforme Tests gewährleisten zuverlässige Leistung in einer störungsreichen HF-Umgebung.
DH0150A
Simulieren Sie reale Interferenzen mit der Wireless Coexistence Test Solution von Keysight – schnelle, ANSI C63.27-konforme Tests gewährleisten zuverlässige Leistung in einer störungsreichen HF-Umgebung.
Drahtlose Geräte sind allgegenwärtig – von Gesundheitseinrichtungen über Konsumgüter bis hin zu industriellen Anwendungen – weshalb ein zuverlässiger Betrieb in Umgebungen mit hoher Funkfrequenzdichte unerlässlich ist. Die Keysight-Lösung für Koexistenztests drahtloser Geräte vereinfacht die Einhaltung von Normen durch die Automatisierung von Tests gemäß ANSI C63.27, reduziert den manuellen Einrichtungsaufwand und verbessert die Reproduzierbarkeit. In regulierten Branchen wie der Medizintechnik hilft sie, Interferenzrisiken frühzeitig zu erkennen, Nacharbeiten zu minimieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen – damit Sie die Entwicklung sicher bis zur Zulassungsvorlage vorantreiben können.
Diese Anwendungsbeschreibung erläutert die Bedeutung von Mehrfachinterferenztests für drahtlose medizinische Geräte, die in HF-belasteten Umgebungen wie Krankenhäusern eingesetzt werden.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Der Prozess der Konformitätsprüfung für IoT-Geräte umfasst typischerweise drei Phasen: Vorprüfung, formale Zertifizierung und Validierung nach der Zertifizierung. Die Vorprüfung hilft, potenzielle regulatorische Probleme frühzeitig zu erkennen und so das Risiko eines Scheiterns in einem akkreditierten Labor zu verringern. Die formale Zertifizierung beinhaltet Tests in autorisierten Einrichtungen, um die erforderlichen Zertifizierungen für drahtlose Geräte zur Markteinführung zu erhalten.
Die Validierung nach der Zertifizierung stellt sicher, dass die in der Fertigung hergestellten Geräte weiterhin den geltenden IoT-Regulierungsstandards entsprechen. Die Einhaltung dieser Schritte gewährleistet nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, sondern verbessert auch die langfristige Produktzuverlässigkeit und den Markenruf in wettbewerbsintensiven IoT-Märkten.
Die Fehlersuche bei IoT-Konformitätsprüfungen erfordert die Identifizierung der spezifischen Ursache der Nichteinhaltung durch gezielte Tests und Signalanalysen. Ingenieure können dabei folgende Methoden anwenden: Spektrumanalysatoren , Signalwegprüfung und Ereigniskorrelation, um Probleme wie übermäßige Emissionen, falsche Modulationsformate oder eine mangelhafte Empfängerempfindlichkeit zu isolieren.
Visuelle Hilfsmittel, die Geräteaktivitäten mit Testmessungen korrelieren, können die Fehlersuche beschleunigen. Durch die frühzeitige Behebung dieser Probleme können Hersteller wiederholte Zertifizierungsfehler vermeiden, die Markteinführungszeit verkürzen und sicherstellen, dass Geräte ihre Zertifizierung als drahtlose Geräte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg beibehalten.
Automatisierte Testpläne sorgen für Geschwindigkeit, Präzision und Effizienz bei der Konformitätsprüfung von IoT-Geräten. Ingenieure können regulatorische Testsequenzen vorkonfigurieren, ohne manuelle Neukonfigurationen ausführen und Konformitätsberichte automatisch generieren. Dies minimiert menschliche Fehler, gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse und beschleunigt die Zertifizierungsbereife von Drahtlosgeräten.
Automatisierte Pläne sind besonders nützlich für IoT-Geräte mit mehreren Standards, da sie problemlos zwischen verschiedenen IoT-Regulierungsstandards wechseln können. Sie ermöglichen zudem kontinuierliche Tests während des gesamten Produktlebenszyklus und stellen so sicher, dass Design- oder Fertigungsänderungen die Konformität nicht beeinträchtigen.
Erzeugen Sie reproduzierbare Störbedingungen, indem Sie Störsignalformen auswählen und deren Frequenz, Leistung und Aktivierungszeitpunkt festlegen. Mit Gleichkanal- und Nachbarkanal-Szenarien können Sie untersuchen, wie ein Gerät auf Störsignale auf demselben oder benachbarten Kanälen reagiert.
Die Lösung von Keysight für drahtlose Koexistenztests bietet vordefinierte Szenarien gemäß ANSI C63.27, darunter Testkonfigurationen für Bluetooth, Bluetooth Low Energy und WLAN im 2,4-GHz- und 5-GHz-Band. Die Software berechnet die erforderliche Störleistung, um ein bestimmtes Signal-Interferenz-Verhältnis am Testgerät aufrechtzuerhalten. Je nach Konfiguration des Signalgenerators kann die Lösung bis zu acht virtuelle Signale über einen HF-Port emulieren, um gleichzeitig Tests gegen mehrere Störquellen durchzuführen.
Testen Sie das Gerät im laufenden Betrieb mit drahtloser Verbindung und Anwendung. Anschließend simulieren Sie Störungen mit definierten Frequenzen, Leistungspegeln und Zeiträumen. Prüfen Sie auf Signal- und Datenverlust und beobachten Sie das Geräteverhalten während der Störung und der Wiederherstellung.
Die Wireless-Koexistenz-Testlösung von Keysight ermöglicht das Senden von Befehlen an Ihr Gerät, um während des Tests Geräteaufgaben zu initiieren. Testsequenzen koordinieren die Aktivierung von Störungen, die Gerätebewertung und die Wiederherstellung. Die Ergebnisse stehen im Excel-Format zur Verfügung, um das Geräteverhalten bei unterschiedlichen Störleistungspegeln und Störsignalen zu analysieren. Diese Ergebnisse helfen, Schwachstellen zu identifizieren und zu beurteilen, ob Gegenmaßnahmen unter den getesteten Bedingungen wirksam sind.