Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトの規制コンプライアンス試験ソリューションは、2.4 GHz、5 GHz、および新たに登場する6 GHz帯域におけるETSIやFCCなどのグローバル標準をサポートし、無線IoTデバイスの免許不要周波数帯での動作認証を加速します。これを補完するキーサイトのワイヤレス共存試験ソリューションは、干渉リスクを早期に特定し、費用のかかる手直しを削減することで、エンジニアが実際のRF環境でデバイス性能を検証することを可能にします。
これらのコンプライアンスおよび共存試験ソリューションは連携して、製品の信頼性向上、規制承認の合理化、市場投入までの時間短縮に貢献します。統合された自動化ソフトウェアは、試験実行とレポート作成を合理化し、再現性を向上させ、試験サイクルを短縮します。一方、スケーラブルなアーキテクチャは、並行試験と将来の拡張を可能にします。
人気のある構成のいずれかの見積もりを今すぐご請求ください。選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
2.4 GHz、5 GHz、および6 GHzのアンライセンスバンド全体での規制テストに対応し、ETSIおよびFCC規格の最新バージョンにおけるシグナリング・テスト要件を満たします。
規制コンプライアンス試験のための内蔵テストプラン、自動シーケンス、レポート生成機能を備えています。規格に準拠した自動無線共存性テストにより、干渉リスクを早期に特定し、手動によるセットアップの手間を削減します。
モジュール式のシステム設計により、規制ワークフロー向けのマルチデバイス並列テストをサポートします。これにより、無線共存性テストのシナリオや、大掛かりなハードウェア変更なしでの将来的な拡張に向けた、柔軟でスケーラブルな構成が可能になります。
現実世界のRF干渉をシミュレートしてデバイスのパフォーマンスを検証し、共存動作を評価し、規制当局への提出前の手戻りを削減します。
Number of DUTs
1
Test types
Signal conditioning, MIMO
Supported standards
Dependent on your EUT, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687, FCC part 15.247, FCC 15.407 (inclusive KDB987594 for U-NII 6 GHz), KC KS-X-3123 2024, MIC, SRRC
X8750 MIMOパワーテストセットは、最大4つの送信チェーンに対して同期トリガされたMIMOパワー測定を実行します。これは、キーサイト IOT0047A規制テストソリューションの一部です。
X8750 MIMOパワーテストセットは、最大4つの送信チェーンに対して同期トリガされたMIMOパワー測定を実行します。これは、キーサイト IOT0047A規制テストソリューションの一部です。
X8750A
X8750 MIMOパワーテストセットは、最大4つの送信チェーンに対して同期トリガされたMIMOパワー測定を実行します。これは、キーサイト IOT0047A規制テストソリューションの一部です。
キーサイトのX8750A 4チャネルMIMO (multiple-input and multiple-output) パワーテストセットは、無線規制テストの電力測定に効果的なツールです。これは、キーサイトのU2063XA USB広ダイナミックレンジ平均およびピークパワーセンサ4セットで構成されており、最大4つの送信チェーンに対して同期トリガMIMO電力測定を実行します。X8750A MIMOパワーテストセットは、キーサイトのIOT0047A規制テストソリューションの一部です。このソリューションは、2.4、5、および6 GHz帯域で動作するIoTデバイスの認証を加速します。
X8749Bシグナル・コンディショニング・テスト・セットは、試験器、被試験デバイス (DUT)、およびコンパニオン・デバイスをIOT0047A規制試験ソリューションと相互接続します。
X8749Bシグナル・コンディショニング・テスト・セットは、試験器、被試験デバイス (DUT)、およびコンパニオン・デバイスをIOT0047A規制試験ソリューションと相互接続します。
X8749B
X8749Bシグナル・コンディショニング・テスト・セットは、試験器、被試験デバイス (DUT)、およびコンパニオン・デバイスをIOT0047A規制試験ソリューションと相互接続します。
X8749Bシグナルコンディショニングテストセットは、2.4 GHz、5 GHz、6 GHzのアンライセンスバンド全体でIoTデバイスの規制コンプライアンス試験を効率化するために設計された、キーサイトのIOT0047A規制テストソリューションの不可欠なコンポーネントです。
前モデルの機能を基盤として、X8749BはRF性能の強化と信号ルーティングの柔軟性の向上を提供し、規制準拠のための効率的で再現性の高いテストを促進します。
試験器、被試験デバイス (DUT)、およびコンパニオン・デバイスを相互接続し、包括的なワイヤレス規制試験を実現します。
複雑なテストシナリオをサポートするための高度なレベル制御および信号調整機能を提供します。
ETSI EN 300 328、EN 301 893、EN 303 687、FCC Part 15.247、FCC 15.407などの規格に準拠した、レシーバブロッキング、適応性、チャネルアクセス機構、動的周波数選択(DFS)テストの正確な測定を可能にします。
キーサイトのテスト自動化ソフトウェアとシームレスに統合し、テスト構成を簡素化し、レポート作成を加速します。
X8749Bは、進化するIoTデバイスのテスト要件を満たすように設計されており、正確で再現性のある結果を保証し、ワイヤレス製品の市場投入までの時間を短縮します。
法規制準拠テストソリューションは、ETSIやFCCなどの主要なさまざまな規格にわたる無線免許不要デバイスの法規制への準拠を検証します。
法規制準拠テストソリューションは、ETSIやFCCなどの主要なさまざまな規格にわたる無線免許不要デバイスの法規制への準拠を検証します。
IOT0047A
法規制準拠テストソリューションは、ETSIやFCCなどの主要なさまざまな規格にわたる無線免許不要デバイスの法規制への準拠を検証します。
キーサイトのIOT0047A規制テストソリューションは、免許不要のワイヤレスデバイスの認証を加速します。適合性テスト(完全または部分的)の前、最中、後を問わず、IOT0047Aは、より多くの規格に対してより多くのテストをより短時間でカバーするための複数の方法を提供します。お客様の処理能力向上とクライアントの市場投入期間短縮により、キーサイトはIoTにおける双方にとってのメリット(ウィンウィン)を実現するお手伝いをします。
キーサイトのワイヤレス共存ソリューションで実環境の干渉をシミュレート—高速でANSI C63.27準拠のテストにより、ノイズの多いRF環境下での信頼性の高い性能を保証します。
キーサイトのワイヤレス共存ソリューションで実環境の干渉をシミュレート—高速でANSI C63.27準拠のテストにより、ノイズの多いRF環境下での信頼性の高い性能を保証します。
DH0150A
キーサイトのワイヤレス共存ソリューションで実環境の干渉をシミュレート—高速でANSI C63.27準拠のテストにより、ノイズの多いRF環境下での信頼性の高い性能を保証します。
ワイヤレスデバイスは、ヘルスケアからコンシューマー、産業用アプリケーションまであらゆる場所に普及しており、混雑したRF環境での信頼性の高い動作が極めて重要です。キーサイトのワイヤレス共存テストソリューションは、ANSI C63.27ベースのテストを自動化し、手動設定を削減し、再現性を向上させることで、コンプライアンスを簡素化します。医療機器のような規制対象分野では、早期に干渉リスクを特定し、手戻りを最小限に抑え、市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。これにより、開発から規制当局への提出まで自信を持って進めることができます。
このアプリケーションノートでは、病院などのRFが混雑した環境で動作するワイヤレス医療機器における多重干渉試験の重要性について説明します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
IoT規制準拠テストプロセスは、通常、プレコンプライアンス試験、正式なコンプライアンス認証、認証後の検証の3つの段階を含みます。プレコンプライアンス試験は、潜在的な規制問題を早期に特定し、認定ラボでの不合格のリスクを低減するのに役立ちます。正式なコンプライアンスは、市場投入に必要なワイヤレスデバイス認証を取得するために、認定施設での試験を伴います。
認証後の検証により、製造されたデバイスが該当するIoT規制基準に準拠していることが保証されます。これらの段階に従うことで、法的準拠が確保されるだけでなく、競争の激しいIoT市場における長期的な製品の信頼性とブランドの評判も向上します。
IoT規制準拠テストにおける障害のデバッグには、ターゲットを絞ったテストと信号解析を通じて、不適合の具体的な原因を特定することが含まれます。エンジニアは、スペクトラムアナライザ、信号経路検査、イベント相関を使用して、過剰なエミッション、不正確な変調フォーマット、または低い受信感度などの問題を特定します。
デバイスのアクティビティとテスト測定値を関連付けるビジュアルツールは、トラブルシューティングを加速できます。これらの問題を早期に対処することで、メーカーは繰り返される認証失敗を回避し、市場投入までの時間を短縮し、デバイスがライフサイクル全体にわたってワイヤレスデバイス認証を維持できるように保証できます。
自動テストプランは、IoT規制準拠テストに速度、精度、効率をもたらします。エンジニアは、規制テストシーケンスを事前に定義し、手動での再構成なしに実行し、コンプライアンスレポートを自動的に生成できます。これにより、ヒューマンエラーが減少し、再現性のある結果が保証され、ワイヤレスデバイスの認証準備が加速されます。
自動化されたプランは、異なるIoT規制規格間を容易に切り替えることができるため、複数規格対応IoTデバイスにとって特に有用です。また、製品ライフサイクル全体にわたる継続的なテストを可能にし、設計または製造上の変更によってコンプライアンスが損なわれることがないようにします。
干渉波形を選択し、その周波数、パワー、およびアクティブ化のタイミングを設定することで、再現可能な干渉条件を作成します。同一チャネルおよび隣接チャネルのシナリオにより、同一チャネルまたは近接チャネルの干渉信号に対するデバイスの応答を評価できます。
キーサイトのワイヤレス共存テストソリューションは、ANSI C63.27に準拠した事前定義済みのシナリオを提供し、2.4 GHzおよび5 GHz帯のBluetooth、Bluetooth Low Energy、Wi-Fiのテスト構成が含まれています。このソフトウェアは、被測定デバイスにおいてターゲットの信号対干渉比を維持するために必要な干渉電力を計算します。信号ジェネレータの構成に応じて、1つのRFポートを介して最大8つの仮想信号をエミュレートし、複数の干渉波に対して同時にテストを行うことができます。
ワイヤレス接続およびアプリケーションの動作中にデバイスを評価し、指定された周波数、電力レベル、および時間で干渉を印加します。信号損失やデータ損失がないかを確認し、干渉中および回復中のデバイスの動作を観察します。
キーサイトのワイヤレス共存テストソリューションは、テスト中にデバイスにコマンドを送信してデバイスのタスクを開始することをサポートしています。テストシーケンスにより、干渉のアクティブ化、デバイスの評価、および回復を連携させることができます。結果はExcel形式で取得でき、異なる干渉電力レベルや異なる干渉信号におけるデバイスの動作を確認できます。これらの結果は、脆弱性の特定や、テスト条件下で緩和手法が機能するかどうかの評価に役立ちます。