Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 규제 준수 테스트 솔루션은 2.4GHz, 5GHz 및 새로운 6GHz 대역에서 ETSI 및 FCC와 같은 글로벌 표준을 지원하여 비면허 주파수 대역에서 작동하는 무선 IoT 장치의 인증을 가속화합니다. 이를 보완하여 키사이트 무선 공존 테스트 솔루션은 간섭 위험을 조기에 식별하고 비용이 많이 드는 재작업을 줄여 엔지니어가 실제 RF 환경에서 장치 성능을 검증할 수 있도록 합니다.
이러한 규제 준수 및 공존 테스트 솔루션은 제품 신뢰성을 향상하고, 규제 승인을 간소화하며, 출시 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다. 통합 자동화 소프트웨어는 테스트 실행 및 보고를 간소화하고, 반복성을 개선하며, 테스트 주기를 단축하는 동시에, 확장 가능한 아키텍처는 병렬 테스트 및 향후 확장을 가능하게 합니다.
지금 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 자료를 확인하십시오.
2.4GHz, 5GHz, 6GHz 비면허 대역 전반에 걸쳐 규제 테스트를 지원하며, ETSI 및 FCC 표준의 최신 버전 신호 테스트 요구 사항을 충족합니다.
규제 준수 테스트를 위한 내장형 테스트 플랜, 자동화된 시퀀싱 및 보고서 생성 기능이 포함되어 있으며, 표준에 부합하는 자동화된 무선 공존 테스트를 통해 간섭 위험을 조기에 파악하고 수동 설정을 줄여줍니다.
규제 워크플로를 위한 다중 디바이스 병렬 테스트를 지원하는 모듈형 시스템 설계로, 주요 하드웨어 변경 없이 무선 공존 테스트 시나리오 및 향후 확장을 위한 유연하고 확장 가능한 구성을 구현합니다.
실제와 같은 RF 간섭을 시뮬레이션하여 디바이스 성능을 검증하고, 공존 동작을 평가하며, 규제 기관 제출 전 재작업을 줄입니다.
Number of DUTs
1
Test types
Signal conditioning, MIMO
Supported standards
Dependent on your EUT, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687, FCC part 15.247, FCC 15.407 (inclusive KDB987594 for U-NII 6 GHz), KC KS-X-3123 2024, MIC, SRRC
X8750 MIMO 전력 테스트 세트는 최대 4개의 송신 체인에 대해 동기적으로 트리거되는 MIMO 전력 측정을 수행합니다. 이 제품은 키사이트 IOT0047A 규제 테스트 솔루션의 일부입니다.
X8750 MIMO 전력 테스트 세트는 최대 4개의 송신 체인에 대해 동기적으로 트리거되는 MIMO 전력 측정을 수행합니다. 이 제품은 키사이트 IOT0047A 규제 테스트 솔루션의 일부입니다.
X8750A
X8750 MIMO 전력 테스트 세트는 최대 4개의 송신 체인에 대해 동기적으로 트리거되는 MIMO 전력 측정을 수행합니다. 이 제품은 키사이트 IOT0047A 규제 테스트 솔루션의 일부입니다.
키사이트의 X8750A 4채널 MIMO(다중 입력 및 다중 출력) 전력 테스트 세트는 무선 규제 테스트 전력 측정에 효과적인 도구입니다. 이 장비는 최대 4개의 송신 체인에 대해 동기적으로 트리거되는 MIMO 전력 측정을 수행하기 위해 키사이트 U2063XA USB 광대역 동적 범위 평균 및 피크 전력 센서 4세트로 구성됩니다. X8750A MIMO 전력 테스트 세트는 키사이트 IOT0047A 규제 테스트 솔루션의 일부입니다. 이 솔루션은 2.4, 5 및 6GHz 대역에서 작동하는 IoT 장치의 인증을 가속화합니다.
X8749B 신호 컨디셔닝 테스트 세트는 테스트 장비, 테스트 대상 디바이스(DUT) 및 동반 디바이스를 IOT0047A 규제 테스트 솔루션과 상호 연결합니다.
X8749B 신호 컨디셔닝 테스트 세트는 테스트 장비, 테스트 대상 디바이스(DUT) 및 동반 디바이스를 IOT0047A 규제 테스트 솔루션과 상호 연결합니다.
X8749B
X8749B 신호 컨디셔닝 테스트 세트는 테스트 장비, 테스트 대상 디바이스(DUT) 및 동반 디바이스를 IOT0047A 규제 테스트 솔루션과 상호 연결합니다.
X8749B 신호 컨디셔닝 테스트 세트는 2.4 GHz, 5 GHz 및 6 GHz 비면허 대역에서 IoT 장치의 규제 준수 테스트를 간소화하도록 설계된 키사이트의 IOT0047A 규제 테스트 솔루션의 필수 구성 요소입니다.
이전 모델의 기능을 기반으로 X8749B는 향상된 RF 성능과 개선된 신호 라우팅 유연성을 제공하여 규제 준수를 위한 효율적이고 반복 가능한 테스트를 용이하게 합니다.
포괄적인 무선 규제 테스트를 위해 테스트 장비, 테스트 대상 장치(DUT) 및 보조 장치를 상호 연결합니다.
복잡한 테스트 시나리오를 지원하기 위한 고급 레벨 제어 및 신호 컨디셔닝 기능을 제공합니다.
ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687, FCC Part 15.247 및 FCC 15.407과 같은 표준에 맞춰 수신기 블로킹, 적응성, 채널 액세스 메커니즘 및 동적 주파수 선택(DFS) 테스트를 위한 정밀 측정을 지원합니다.
키사이트의 테스트 자동화 소프트웨어와 원활하게 통합되어 테스트 구성을 간소화하고 보고서 생성을 가속화합니다.
X8749B는 진화하는 IoT 디바이스 테스트 요구 사항을 충족하도록 설계되어 정확하고 반복 가능한 결과를 보장하고 무선 제품의 출시 기간을 단축합니다.
규제 준수 테스트 솔루션은 ETSI 및 FCC와 같은 주요 표준 전반에 걸쳐 무허가 무선 장치의 규제 준수를 검증합니다.
규제 준수 테스트 솔루션은 ETSI 및 FCC와 같은 주요 표준 전반에 걸쳐 무허가 무선 장치의 규제 준수를 검증합니다.
IOT0047A
규제 준수 테스트 솔루션은 ETSI 및 FCC와 같은 주요 표준 전반에 걸쳐 무허가 무선 장치의 규제 준수를 검증합니다.
키사이트의 IOT0047A 규제 테스트 솔루션은 무허가 무선 디바이스의 인증을 가속화합니다. 전체 또는 부분적인 규정 준수 테스트 전, 중, 후 모두에서 IOT0047A는 더 많은 표준에 대한 더 많은 테스트를 더 짧은 시간에 수행할 수 있는 다양한 방법을 제공합니다. 더 빠른 처리량과 고객을 위한 더 빠른 시장 출시를 통해 키사이트는 IoT에서 상생을 달성하도록 돕습니다.
키사이트의 무선 공존 테스트 솔루션으로 실제 환경의 간섭을 시뮬레이션하십시오. ANSI C63.27 표준에 부합하는 신속한 테스트로 잡음이 많은 RF 환경에서도 안정적인 성능을 보장합니다.
키사이트의 무선 공존 테스트 솔루션으로 실제 환경의 간섭을 시뮬레이션하십시오. ANSI C63.27 표준에 부합하는 신속한 테스트로 잡음이 많은 RF 환경에서도 안정적인 성능을 보장합니다.
DH0150A
키사이트의 무선 공존 테스트 솔루션으로 실제 환경의 간섭을 시뮬레이션하십시오. ANSI C63.27 표준에 부합하는 신속한 테스트로 잡음이 많은 RF 환경에서도 안정적인 성능을 보장합니다.
무선 장치는 의료에서 소비자 및 산업 애플리케이션에 이르기까지 모든 곳에 있으며, 혼잡한 RF 환경에서 안정적인 작동이 중요합니다. 키사이트 무선 공존 테스트 솔루션은 ANSI C63.27 기반 테스트를 자동화하여 규정 준수를 간소화하고, 수동 설정을 줄이며, 반복성을 향상시킵니다. 의료 기기와 같은 규제 대상 분야의 경우, 간섭 위험을 조기에 식별하고, 재작업을 최소화하며, 출시 시간을 단축하여 개발에서 규제 제출까지 자신 있게 진행할 수 있도록 돕습니다.
본 애플리케이션 노트는 병원과 같이 RF가 혼잡한 환경에서 작동하는 무선 의료 기기에 대한 다중 간섭 테스트의 중요성을 설명합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
IoT 규제 준수 테스트 프로세스는 일반적으로 사전 준수 테스트, 공식 준수 인증 및 인증 후 유효성 검사의 세 가지 단계로 구성됩니다. 사전 준수 테스트는 잠재적인 규제 문제를 조기에 식별하여 공인 실험실에서의 실패 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 공식 준수는 시장 출시를 위한 필수 무선 장치 인증을 획득하기 위해 공인 시설에서 테스트하는 것을 포함합니다.
인증 후 검증은 제조된 장치가 해당 IoT 규제 표준을 준수하는지 확인합니다. 이러한 단계를 따르면 법적 준수를 보장할 뿐만 아니라 경쟁이 치열한 IoT 시장에서 장기적인 제품 신뢰성과 브랜드 명성을 향상시킵니다.
IoT 규제 준수 테스트에서 발생하는 오류 디버깅은 표적 테스트 및 신호 분석을 통해 비준수의 특정 원인을 식별하는 것을 포함합니다. 엔지니어는 스펙트럼 분석기, 신호 경로 검사 및 이벤트 상관 관계를 사용하여 과도한 방출, 잘못된 변조 형식 또는 낮은 수신기 감도와 같은 문제를 분리할 수 있습니다.
장치 활동과 테스트 측정을 연관시키는 시각적 도구는 문제 해결을 가속화할 수 있습니다. 이러한 문제를 조기에 해결함으로써 제조업체는 반복적인 인증 실패를 방지하고, 시장 출시 시간을 단축하며, 장치가 수명 주기 동안 무선 장치 인증을 유지하도록 보장할 수 있습니다.
자동화된 테스트 계획은 IoT 규제 준수 테스트에 속도, 정확성 및 효율성을 제공합니다. 엔지니어는 규제 테스트 시퀀스를 미리 정의하고 수동 재구성 없이 실행하며 규제 준수 보고서를 자동으로 생성할 수 있습니다. 이를 통해 인적 오류를 줄이고 반복 가능한 결과를 보장하며 무선 장치 인증 준비를 가속화할 수 있습니다.
자동화된 계획은 다양한 IoT 규제 표준 간에 쉽게 전환할 수 있으므로 다중 표준 IoT 장치에 특히 유용합니다. 또한 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 지속적인 테스트를 가능하게 하여 설계 또는 제조 변경 사항이 규정 준수를 저해하지 않도록 보장합니다.
간섭 파형을 선택하고 주파수, 전력 및 활성화 타이밍을 설정하여 반복 가능한 간섭 조건을 생성합니다. 동일 채널 및 인접 채널 시나리오를 통해 디바이스가 동일 채널 또는 인접 채널의 간섭 신호에 어떻게 응답하는지 평가할 수 있습니다.
키사이트테크놀로지스의 무선 공존 테스트 솔루션은 2.4 GHz 및 5 GHz 대역의 블루투스, 저전력 블루투스(BLE), Wi-Fi에 대한 테스트 구성을 포함하여 ANSI C63.27에 부합하는 사전 정의된 시나리오를 제공합니다. 이 소프트웨어는 피시험 기기(DUT)에서 목표 신호 대 간섭비를 유지하는 데 필요한 간섭 전력을 계산합니다. 신호 발생기 구성에 따라 이 솔루션은 하나의 RF 포트를 통해 최대 8개의 가상 신호를 에뮬레이트하여 여러 간섭원에 대해 동시에 테스트할 수 있습니다.
무선 연결 및 애플리케이션이 작동하는 동안 디바이스를 평가한 다음, 정의된 주파수, 전력 레벨 및 시간에 간섭을 적용합니다. 신호 손실 및 데이터 손실을 확인하고, 간섭 및 복구 중 디바이스 동작을 관찰합니다.
키사이트테크놀로지스의 무선 공존 테스트 솔루션은 테스트 중에 디바이스에 명령을 전송하여 디바이스 작업을 시작하는 기능을 지원합니다. 테스트 시퀀스를 통해 간섭 활성화, 디바이스 평가, 복구를 조율할 수 있습니다. 결과는 Excel 형식으로 제공되어 다양한 간섭 전력 레벨 및 간섭 신호 조건에서 디바이스 동작을 검토할 수 있습니다. 이러한 결과는 취약성을 식별하고 테스트된 조건에서 완화 기법이 제대로 작동하는지 평가하는 데 도움이 됩니다.