Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
X8749B 신호 컨디셔닝 테스트 세트는 테스트 장비, 테스트 대상 디바이스(DUT) 및 동반 디바이스를 IOT0047A 규제 테스트 솔루션과 상호 연결합니다.
Number of DUTs
1
Test types
Signal conditioning
Supported standards
ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687, FCC part 15.247, FCC 15.407 (inclusive KDB987594 for U-NII 6 GHz), KC KS-X-3123 2024, MIC, SRRC
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
X8749B 신호 컨디셔닝 테스트 세트는 2.4 GHz, 5 GHz 및 6 GHz 비면허 대역에서 IoT 장치의 규제 준수 테스트를 간소화하도록 설계된 키사이트의 IOT0047A 규제 테스트 솔루션의 필수 구성 요소입니다.
이전 모델의 기능을 기반으로 X8749B는 향상된 RF 성능과 개선된 신호 라우팅 유연성을 제공하여 규제 준수를 위한 효율적이고 반복 가능한 테스트를 용이하게 합니다.
포괄적인 무선 규제 테스트를 위해 테스트 장비, 테스트 대상 장치(DUT) 및 보조 장치를 상호 연결합니다.
복잡한 테스트 시나리오를 지원하기 위한 고급 레벨 제어 및 신호 컨디셔닝 기능을 제공합니다.
ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687, FCC Part 15.247 및 FCC 15.407과 같은 표준에 맞춰 수신기 블로킹, 적응성, 채널 액세스 메커니즘 및 동적 주파수 선택(DFS) 테스트를 위한 정밀 측정을 지원합니다.
키사이트의 테스트 자동화 소프트웨어와 원활하게 통합되어 테스트 구성을 간소화하고 보고서 생성을 가속화합니다.
X8749B는 진화하는 IoT 디바이스 테스트 요구 사항을 충족하도록 설계되어 정확하고 반복 가능한 결과를 보장하고 무선 제품의 출시 기간을 단축합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.