Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
X8749Bシグナル・コンディショニング・テスト・セットは、試験器、被試験デバイス (DUT)、およびコンパニオン・デバイスをIOT0047A規制試験ソリューションと相互接続します。
Number of DUTs
1
Test types
Signal conditioning
Supported standards
ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687, FCC part 15.247, FCC 15.407 (inclusive KDB987594 for U-NII 6 GHz), KC KS-X-3123 2024, MIC, SRRC
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
X8749Bシグナルコンディショニングテストセットは、2.4 GHz、5 GHz、6 GHzのアンライセンスバンド全体でIoTデバイスの規制コンプライアンス試験を効率化するために設計された、キーサイトのIOT0047A規制テストソリューションの不可欠なコンポーネントです。
前モデルの機能を基盤として、X8749BはRF性能の強化と信号ルーティングの柔軟性の向上を提供し、規制準拠のための効率的で再現性の高いテストを促進します。
試験器、被試験デバイス (DUT)、およびコンパニオン・デバイスを相互接続し、包括的なワイヤレス規制試験を実現します。
複雑なテストシナリオをサポートするための高度なレベル制御および信号調整機能を提供します。
ETSI EN 300 328、EN 301 893、EN 303 687、FCC Part 15.247、FCC 15.407などの規格に準拠した、レシーバブロッキング、適応性、チャネルアクセス機構、動的周波数選択(DFS)テストの正確な測定を可能にします。
キーサイトのテスト自動化ソフトウェアとシームレスに統合し、テスト構成を簡素化し、レポート作成を加速します。
X8749Bは、進化するIoTデバイスのテスト要件を満たすように設計されており、正確で再現性のある結果を保証し、ワイヤレス製品の市場投入までの時間を短縮します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。