訊號調理測試套件

X8749B 訊號調整測試套件可將測試儀器、待測裝置 (DUT) 和配套裝置與 IOT0047A 法規測試解決方案連接起來。

產品影像
  • Number of DUTs

    1

  • Test types

    Signal conditioning

  • Supported standards

    ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687, FCC part 15.247, FCC 15.407 (inclusive KDB987594 for U-NII 6 GHz), KC KS-X-3123 2024, MIC, SRRC

  • Workflow stage

    Development, Acceptance, Interoperability, Deployment

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

X8749B 訊號調理測試套件是 Keysight IOT0047A 法規測試解決方案的組成部分,旨在簡化物聯網裝置在 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 免授權頻段的法規相符性測試。

X8749B 在上一代產品的基礎上,提供增強的射頻效能和更佳的訊號路由彈性,有助於實現高效且可重複的法規遵循測試。

  • 互連測試儀器、待測裝置 (DUT) 和配套裝置,以進行全面的無線法規測試。

  • 提供進階的位準控制和訊號調節功能,以支援複雜的測試情境。

  • 可實現接收器阻塞、適應性、通道存取機制和動態頻率選擇 (DFS) 測試的精確量測,符合 ETSI EN 300 328、EN 301 893、EN 303 687、FCC Part 15.247 和 FCC 15.407 等標準。

  • 與 Keysight 的測試自動化軟體無縫整合,可簡化測試配置並加速報告產生。

X8749B 專為滿足物聯網裝置測試不斷變化的需求而設計,可確保準確、可重複的結果,並加速無線產品的上市時間。