Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As soluções de teste de conformidade regulatória da Keysight aceleram a certificação de dispositivos IoT sem fio que operam em bandas de frequência não licenciadas, oferecendo suporte a padrões globais como ETSI e FCC nas bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e na emergente banda de 6 GHz. Complementando isso, a solução de testes de coexistência sem fio da Keysight permite que os engenheiros validem o desempenho dos dispositivos em ambientes de RF reais, identificando antecipadamente os riscos de interferência e reduzindo retrabalhos dispendiosos.
Em conjunto, essas soluções de testes de conformidade e coexistência ajudam a melhorar a confiabilidade do produto, simplificar o processo de aprovação regulatória e acelerar o tempo de lançamento no mercado. O software de automação integrado agiliza a execução dos testes e a geração de relatórios, melhora a repetibilidade e reduz os ciclos de teste, enquanto uma arquitetura escalável permite a realização de testes em paralelo e a expansão futura.
Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações mais populares. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.
Suporta testes regulamentares nas bandas não licenciadas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, atendendo aos requisitos de teste de sinalização das versões mais recentes das normas ETSI e FCC.
Inclui planos de teste integrados, sequenciamento automatizado e geração de relatórios para testes de conformidade regulatória; testes automatizados de coexistência sem fio, alinhados às normas, para identificar riscos de interferência antecipadamente e reduzir a configuração manual.
O design modular do sistema permite a realização de testes paralelos em vários dispositivos para fluxos de trabalho regulatórios, possibilitando uma configuração flexível e escalável para cenários de testes de coexistência sem fio e futuras expansões sem grandes alterações de hardware.
Simula interferências de RF do mundo real para validar o desempenho do dispositivo, avaliar o comportamento de coexistência e reduzir o retrabalho antes da apresentação para aprovação regulatória.
Number of DUTs
1
Test types
Signal conditioning, MIMO
Supported standards
Dependent on your EUT, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687, FCC part 15.247, FCC 15.407 (inclusive KDB987594 for U-NII 6 GHz), KC KS-X-3123 2024, MIC, SRRC
O conjunto de testes de potência MIMO X8750 realiza medições de potência MIMO acionadas de forma síncrona para até quatro cadeias de transmissão. Ele faz parte da solução de testes regulatórios Keysight IOT0047A.
O conjunto de testes de potência MIMO X8750 realiza medições de potência MIMO acionadas de forma síncrona para até quatro cadeias de transmissão. Ele faz parte da solução de testes regulatórios Keysight IOT0047A.
X8750A
O conjunto de testes de potência MIMO X8750 realiza medições de potência MIMO acionadas de forma síncrona para até quatro cadeias de transmissão. Ele faz parte da solução de testes regulatórios Keysight IOT0047A.
O conjunto de testes de potência MIMO (múltiplas entradas e múltiplas saídas) de 4 canais X8750A da Keysight é uma ferramenta eficaz para medições de potência em testes regulatórios sem fio. Ele consiste em quatro conjuntos de sensores de potência média e pico de ampla faixa dinâmica USB U2063XA da Keysight para realizar medições de potência MIMO acionadas de forma síncrona para até quatro cadeias de transmissão. O conjunto de teste de potência MIMO X8750A faz parte da solução de teste regulatório IOT0047A da Keysight. Essa solução acelera a certificação de dispositivos IoT operando nas bandas de 2,4, 5 e 6 GHz.
O conjunto de testes de condicionamento de sinal X8749B interliga instrumentos de teste, dispositivos em teste (DUT) e dispositivos complementares com a solução de teste regulatório IOT0047A.
O conjunto de testes de condicionamento de sinal X8749B interliga instrumentos de teste, dispositivos em teste (DUT) e dispositivos complementares com a solução de teste regulatório IOT0047A.
X8749B
O conjunto de testes de condicionamento de sinal X8749B interliga instrumentos de teste, dispositivos em teste (DUT) e dispositivos complementares com a solução de teste regulatório IOT0047A.
O conjunto de testes de condicionamento de sinal X8749B é um componente integral da solução de testes regulatórios IOT0047A da Keysight, projetada para otimizar os testes de conformidade regulatória de dispositivos IoT nas bandas não licenciadas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
Com base nas capacidades do seu antecessor, o X8749B oferece um desempenho de RF aprimorado e maior flexibilidade no roteamento de sinais, facilitando testes eficientes e repetíveis para conformidade regulatória.
Interliga instrumentos de teste, dispositivos em teste (DUTs) e dispositivos complementares para testes regulatórios sem fio abrangentes.
Oferece recursos avançados de controle de nível e condicionamento de sinal para dar suporte a cenários de teste complexos.
Permite medições precisas para testes de bloqueio do receptor, adaptabilidade, mecanismos de acesso ao canal e seleção dinâmica de frequência (DFS), em conformidade com normas como ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687, FCC Parte 15.247 e FCC 15.407.
Integra-se perfeitamente ao software de automação de testes da Keysight, simplificando as configurações de teste e acelerando a geração de relatórios.
O X8749B foi projetado para atender às demandas em constante evolução dos testes de dispositivos IoT, garantindo resultados precisos e repetíveis e facilitando um tempo de comercialização mais rápido para produtos sem fio.
A solução de teste de conformidade regulamentar valida a conformidade regulamentar de dispositivos sem fio não licenciados em uma série de padrões importantes, como o ETSI e o FCC.
A solução de teste de conformidade regulamentar valida a conformidade regulamentar de dispositivos sem fio não licenciados em uma série de padrões importantes, como o ETSI e o FCC.
IOT0047A
A solução de teste de conformidade regulamentar valida a conformidade regulamentar de dispositivos sem fio não licenciados em uma série de padrões importantes, como o ETSI e o FCC.
A solução de teste regulatório IOT0047A da Keysight acelera a certificação de dispositivos sem fio não licenciados. Antes, durante e após os testes de conformidade — completos ou parciais —, o IOT0047A oferece várias maneiras de cobrir mais testes para mais padrões em menos tempo. Com um rendimento mais rápido para você e um tempo de comercialização mais rápido para seus clientes, a Keysight ajuda você a obter resultados vantajosos para todos na IoT.
Simule interferências do mundo real com a solução de teste de coexistência sem fio da Keysight — testes rápidos e alinhados com a norma ANSI C63.27 para garantir um desempenho confiável em um ambiente de RF ruidoso.
Simule interferências do mundo real com a solução de teste de coexistência sem fio da Keysight — testes rápidos e alinhados com a norma ANSI C63.27 para garantir um desempenho confiável em um ambiente de RF ruidoso.
DH0150A
Simule interferências do mundo real com a solução de teste de coexistência sem fio da Keysight — testes rápidos e alinhados com a norma ANSI C63.27 para garantir um desempenho confiável em um ambiente de RF ruidoso.
Os dispositivos sem fio estão em toda parte — desde aplicações na área da saúde até aplicações industriais e de consumo —, tornando crítica a operação confiável em ambientes de RF congestionados. A solução de teste de coexistência sem fio da Keysight simplifica a conformidade ao automatizar os testes baseados na norma ANSI C63.27, reduzindo a configuração manual e melhorando a repetibilidade. Para setores regulamentados, como o de dispositivos médicos, ela ajuda a identificar riscos de interferência antecipadamente, minimizar o retrabalho e acelerar o tempo de lançamento no mercado — para que você possa passar com confiança do desenvolvimento à submissão regulatória.
Esta nota de aplicação explica a importância dos testes de interferência múltipla para dispositivos médicos sem fio que operam em ambientes com alta densidade de RF, como hospitais.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O processo de teste de conformidade regulatória da IoT normalmente envolve três etapas: teste de pré-conformidade, certificação formal de conformidade e validação pós-certificação. O teste de pré-conformidade ajuda a identificar possíveis problemas regulatórios antecipadamente, reduzindo o risco de reprovação em um laboratório credenciado. A conformidade formal envolve testes em instalações autorizadas para obter as certificações necessárias para dispositivos sem fio para lançamento no mercado.
A validação pós-certificação garante que os dispositivos produzidos na fabricação permaneçam em conformidade com as normas regulatórias aplicáveis à IoT. Seguir essas etapas não apenas garante a conformidade legal, mas também melhora a confiabilidade do produto a longo prazo e a reputação da marca em mercados competitivos de IoT.
A depuração de falhas em testes de conformidade regulatória de IoT envolve a identificação da causa específica da não conformidade por meio de testes direcionados e análise de sinais. Os engenheiros podem usar analisadores de espectro, inspeção de caminho de sinal e correlação de eventos para isolar problemas como emissões excessivas, formatos de modulação incorretos ou baixa sensibilidade do receptor.
Ferramentas visuais que correlacionam a atividade do dispositivo com medições de teste podem acelerar o diagnóstico de problemas. Ao resolver essas questões antecipadamente, os fabricantes podem evitar falhas repetidas na certificação, reduzir o tempo de lançamento no mercado e garantir que os dispositivos mantenham a certificação de dispositivos sem fio ao longo de seu ciclo de vida.
Os planos de teste automatizados trazem velocidade, precisão e eficiência aos testes de conformidade regulatória da IoT. Os engenheiros podem predefinir sequências de testes regulatórios, executá-las sem reconfiguração manual e gerar relatórios de conformidade automaticamente. Isso reduz o erro humano, garante resultados repetíveis e acelera a preparação para a certificação de dispositivos sem fio.
Os planos automatizados são particularmente úteis para dispositivos IoT com vários padrões, pois podem alternar facilmente entre diferentes padrões regulatórios de IoT. Eles também permitem testes contínuos ao longo do ciclo de vida do produto, garantindo que quaisquer alterações no projeto ou na fabricação não comprometam a conformidade.
Crie condições de interferência repetíveis selecionando formas de onda de interferência e definindo sua frequência, potência e tempo de ativação. Os cenários de canal igual e de canais adjacentes permitem avaliar como um dispositivo responde a sinais interferentes no mesmo canal ou em canais vizinhos.
A solução de teste de coexistência sem fio da Keysight oferece cenários predefinidos em conformidade com a norma ANSI C63.27, incluindo configurações de teste para Bluetooth, Bluetooth Low Energy e Wi-Fi nas frequências de 2,4 GHz e 5 GHz. O software calcula a potência de interferência necessária para manter uma relação sinal-interferência alvo no dispositivo em teste. Dependendo da configuração do gerador de sinal, a solução pode emular até oito sinais virtuais por meio de uma porta de RF para realizar testes contra múltiplos interferentes simultaneamente.
Avalie o dispositivo enquanto sua conexão sem fio e seu aplicativo estiverem em funcionamento e, em seguida, aplique interferência em frequências, níveis de potência e intervalos de tempo definidos. Verifique se há perda de sinal e perda de dados e observe o comportamento do dispositivo durante a interferência e a recuperação.
A solução de teste de coexistência sem fio da Keysight permite enviar comandos ao seu dispositivo para iniciar tarefas durante os testes. As sequências de teste podem coordenar a ativação de interferências, a avaliação do dispositivo e a recuperação. Os resultados são disponibilizados em formato Excel para que seja possível analisar o comportamento do dispositivo em diferentes níveis de potência de interferência e com diferentes sinais de interferência. Esses resultados ajudam a identificar vulnerabilidades e a avaliar se as técnicas de mitigação funcionam nas condições testadas.