Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのワイヤレス共存ソリューションで実環境の干渉をシミュレート—高速でANSI C63.27準拠のテストにより、ノイズの多いRF環境下での信頼性の高い性能を保証します。
Supported standards
Dependent on your EUT
Workflow stage
Stage 3 Compliance
Number of DUTs
1
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
ワイヤレスデバイスは、ヘルスケアからコンシューマー、産業用アプリケーションまであらゆる場所に普及しており、混雑したRF環境での信頼性の高い動作が極めて重要です。キーサイトのワイヤレス共存テストソリューションは、ANSI C63.27ベースのテストを自動化し、手動設定を削減し、再現性を向上させることで、コンプライアンスを簡素化します。医療機器のような規制対象分野では、早期に干渉リスクを特定し、手戻りを最小限に抑え、市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。これにより、開発から規制当局への提出まで自信を持って進めることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。