Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのIoTワイヤレス・テスト・ソリューションは、Bluetooth® Low Energy(BLE)およびWLAN(802.11a / b / g / n / ac)デバイスの伝導テストとOTA(Over-the-Air)テストの両方に対応する包括的なプラットフォームを提供します。生産スループットを向上させるように設計された当社のIoTワイヤレス・テスト・ソリューションは、最大4台のデバイスの真の並列テストを同時に可能にします。これらは、チャネルパワー、パワーエンベロープ、パケットエラーレート(PER)、スキャン応答スループットなどの送信機および受信機測定を提供します。合理化されたテスト開発と自動化のための直感的なソフトウェアツールを備えた当社のソリューションは、製造、R&D検証、最終組み立てテストに最適です。人気の構成のいずれかの見積もりを今すぐご請求ください。 選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
最大4台のBLEまたはWLANデバイスを同時にテストし、生産スループットを大幅に向上させ、ユニットあたりのテスト時間を短縮します。
BLEおよびWLAN規格の両方で伝導試験とOTA試験をサポートし、幅広いワイヤレスIoTデバイス全体で完全な性能検証を可能にします。
広いダイナミックレンジで多様なテスト条件に対応します。入力パワーは-50~+17 dBm、出力パワーは-28~-100 dBmです。
ソフトフロントパネルとシグナリング測定自動化ソフトウェアにより、テスト開発が簡素化され、製造テストが自動化されます。
Number of DUTs
1 ~ 4
Supported standards
Bluetooth® Low Energy, WLAN
Workflow stage
Functional
IOT8720A
日々大量のIoTデバイス生産を高速で、信頼性が高く効率のよい測定を提供するソリューションです。
IoTの信頼性を構築 お客様は、高価値またはミッションクリティカルなIoTデバイスに対する信頼性を必要としています。 より大きな安心を提供できるかどうかは、テスト時間とテストカバレージの適切なバランスにかかっています。
WLANおよびBluetooth® Low Energy(BLE)デバイスでは、キーサイトのIOT8700シリーズが、ハードウェア、ソフトウェア、RFシールドエンクロージャーなどの無線テストのための完全なソリューションです。 お客様の生産工程において、当社のソリューションは、最終的なファームウェアを実行するデバイスの無線(OTA)シグナリングテストを簡素化します。 お客様の投資を最適化するために、この費用対効果の高いソリューションは、必要不可欠な測定機能、シグナリングテスト、および深い無線制御やUUIDの読み取り/書き込みなどの拡張機能を備えています。 また、テスト開発プロセスを簡素化および加速するために、ソリューションの基盤としてキーサイトPathWaveベースの自動化ソフトウェアの使用をご検討ください。
IOT8700シリーズは、IoTデバイスの製造テストに特化した製品です。 これらの時間節約ソリューションは、テスト開発チームが新製品の導入スケジュールを予定通りに進めるのに役立ち、サイズ、スピード、機能の独自の組み合わせにより、テスト開発マネージャーがテストの総コストを削減するのに貢献します。 研究開発検証エンジニアは、IOT8700シリーズを使用することで、デバイスの性能を迅速に把握し、重要なテストパラメータとマージンを容易に確立することができます。 さらに、BLEとWLANの信号テストが可能なIOT8700シリーズは、社内または独立系のコンプライアンス・テスト・ラボにとって優れたコンパニオンデバイスとなります。
IOT8740A
高速で、信頼性が高く効率の良い測定を提供するover-the-air(無線)シグナリング試験ソリューションで大規模なIoTデバイステストを実現
IoTの信頼性を4倍速で構築 お客様は、高価値またはミッションクリティカルなIoTデバイスに対する信頼性を必要としています。 より大きな安心を提供できるかどうかは、テスト時間とテストカバレージの適切なバランスにかかっています。 キーサイトの真のパラレルテストで最大4倍速で信頼性を構築できます。
無線LANおよびBluetooth® Low Energy(BLE)デバイスでは、キーサイトのIOT8700シリーズが、ハードウェア、ソフトウェア、RFシールドエンクロージャーなどの無線テストのための完全なソリューションです。 お客様の生産エンジニアリングにおいて、当社のソリューションは、最終的なファームウェアを実行するデバイスの無線(OTA)シグナリング試験を簡素化します。 お客様の投資を最適化するために、この費用対効果の高いソリューションは、必要不可欠な測定機能、シグナリング試験、および深い無線制御やUUIDの読み取り/書き込みなどの拡張機能を備えています。 また、テスト開発プロセスを簡素化および加速するために、ソリューションの基盤としてキーサイトPathWaveベースの自動化ソフトウェアの使用をご検討ください。
IOT8700シリーズは、IoTデバイスの製造テストに特化した製品です。 これらの時間節約ソリューションは、テスト開発チームが新製品の導入スケジュールを予定通りに進めるのに役立ち、サイズ、スピード、機能の独自の組み合わせにより、テスト開発マネージャーがテストの総コストを削減するのに貢献します。 研究開発検証エンジニアは、IOT8700シリーズを使用することで、デバイスの性能を迅速に把握し、重要なテストパラメータとマージンを容易に確立することができます。 さらに、BLEと無線LANのシグナリング試験が可能なIOT8700シリーズは、社内または独立系のコンプライアンス・テスト・ラボにとって優れたコンパニオンデバイスとなります。
DH0150A
キーサイトのワイヤレス共存ソリューションで実環境の干渉をシミュレート—高速でANSI C63.27準拠のテストにより、ノイズの多いRF環境下での信頼性の高い性能を保証します。
ワイヤレスデバイスは、ヘルスケアからコンシューマー、産業用アプリケーションまであらゆる場所に普及しており、混雑したRF環境での信頼性の高い動作が極めて重要です。キーサイトのワイヤレス共存テストソリューションは、ANSI C63.27ベースのテストを自動化し、手動設定を削減し、再現性を向上させることで、コンプライアンスを簡素化します。医療機器のような規制対象分野では、早期に干渉リスクを特定し、手戻りを最小限に抑え、市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。これにより、開発から規制当局への提出まで自信を持って進めることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
IoT無線テストは、BLE、Wi-Fi、その他のプロトコルなどのIoTデバイスにおける無線接続の機能性、信頼性、および性能を検証します。これには、送信機と受信機の測定、信号完全性、スループット、レイテンシ、および実際のOTA(Over-the-Air)動作が含まれます。このテストにより、デバイスが無線規格に準拠し、安定した接続を維持し、高密度ネットワーク環境で予測どおりに動作することが保証されます。適切なテストは、現場での故障を防ぎ、デバイスの信頼性を高め、ユーザー満足度を向上させます。また、規制および相互運用性の要件への準拠をサポートし、保証コストを削減し、急速に拡大するモノのインターネット市場におけるブランド信頼を育みます。
並列テストにより、複数のIoTデバイスを同一条件下で同時にテストでき、製造スループットが大幅に向上します。各デバイスを1つずつ検証するシーケンシャルテストではなく、並列アプローチにより、メーカーは複数のユニットで同時テストを実行でき、送信機と受信機の性能、OTA動作、プロトコルコンプライアンスの検証を加速します。
これにより、サイクルタイムが短縮され、生産コストが削減され、生産ラインの迅速な拡張が可能になります。さらに、並列テストはユニット間の整合性を維持し、効率的な品質管理をサポートするため、大量のIoTデバイス製造に適しています。
スマートホーム家電、ウェアラブルヘルスモニター、産業用センサー、スマートシティインフラストラクチャなど、堅牢で信頼性の高い無線接続に依存するデバイスは、無線テストから大きな恩恵を受けます。これらのデバイスは、多様な環境で信頼性の高い接続、低レイテンシ、効率的な電力使用を維持する必要があります。無線テストソリューションは、RF性能、OTA信頼性、ネットワークとの相互運用性、およびエネルギー効率の最適化に役立ちます。
現実的な条件下で性能を検証することにより、開発者は製品が消費者の期待に応え、長いバッテリー寿命をサポートし、現場での故障を回避することができます。さらに、テストは認証とコンプライアンスへの準備を確実にし、市場参入と長期的な成功を促進します。