Choose a country or area to see content specific to your location
這套解決方案可提供快速、可靠且高效的量測,以支援每天產生海量資料的物聯網裝置。
Supported standards
Bluetooth® Low Energy, WLAN
Workflow stage
Functional
Number of DUTs
1
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
建立對 IoT 裝置的信心。 為了建立對其高價值或關鍵任務型物聯網(IoT)裝置的高度自信, 客戶需要在更短測試時間內,涵蓋最完整的測試項目。
Keysight IOT8700 系列是一套完整的 WLAN 和 Bluetooth® 低功耗裝置無線測試解決方案,包含硬體、軟體和射頻屏蔽外殼。 利用我們的解決方案,您可在生產過程中,簡化對執行最終韌體的裝置進行 OTA(Over-the-air)訊號測試。 這套經濟實惠的解決方案包含基本量測功能、訊號測試功能,以及深度無線控制和 UUID 讀/寫等增強功能,為您提供最佳的投資報酬率。 為了簡化並加速推展測試開發流程,您可考慮使用基於 Keysight PathWave 的自動化軟體,為您的測試解決方案打好基礎。
IOT8700 系列專為 IoT 裝置的製造測試而設計。 這些省時的解決方案,可協助測試開發團隊按照既定時程推出新產品,而且它們具有卓越的體積、速度和功能優勢,可進一步降低整體測試成本。 有了 IOT8700 系列解決方案,研發驗證工程師可快速洞察裝置效能,並建立重要的測試參數和邊界。 此外,它還支援 BLE 和 WLAN 訊號測試,是建立企業內部或獨立相符性測試實驗室的最佳選擇。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。