物聯網電池測試解決方案

量測、分析並最佳化所有操作狀態下的物聯網(IoT)功耗

Keysight 物聯網電池續航力解決方案是一個綜合平台,用於精確量測和最佳化物聯網裝置的功耗。它結合了精密硬體和增強型分析軟體,可擷取所有操作狀態(包括主動、閒置和睡眠)下的動態電流曲線。透過無縫電流量測、長時間資料記錄,以及功耗與射頻和系統活動的自動關聯,您可以快速識別功耗效率低下的問題、驗證設計變更,並自信地評估實際條件下的電池續航力。立即申請 Keysight 物聯網電池續航力解決方案的報價,以加速開發並提高裝置可靠性。想進一步了解此解決方案嗎?請瀏覽下方資源。

電流消耗分析

以高解析度精確量測從奈安培到安培的電流消耗,從而深入了解所有操作狀態。

RF / DC 事件相關性

將功耗與特定的系統或射頻活動連結,協助您隔離並最佳化高能耗元件。

多日資料記錄

可連續監測長達八天的電流,支援長期行為分析和能源特性分析。

電池壽命預估 

自動根據使用模式計算電池續航力,消除猜測並加速設計驗證。

產品影像
  • Number of outputs

    4

  • Maximum power

    600 W

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Maximum current per output

    40 A

常見問題