IoTバッテリーテストソリューション

すべての動作状態におけるIoTの電力消費の測定、解析、および最適化

キーサイトのIoTバッテリー寿命ソリューションは、IoTデバイスの消費電力を正確に測定し、最適化するための包括的なプラットフォームです。高精度ハードウェアと強化された解析ソフトウェアを組み合わせることで、アクティブ、アイドル、スリープのすべての動作状態における動的な電流プロファイルを捕捉します。シームレスな電流測定、長時間のデータロギング、および電力使用量とRFおよびシステムイベントの自動相関により、電力の非効率性を迅速に特定し、設計変更を検証し、実環境条件下でのバッテリー寿命を自信を持って推定できます。開発を加速し、デバイスの信頼性を向上させます。今すぐキーサイトのIoTバッテリー寿命ソリューションの見積もりをご依頼ください。このソリューションについてさらに詳しくお知りになりたいですか?以下のリソースをご覧ください。

消費電流解析

ナノアンペアからアンペアまでの電流ドレインを高分解能で正確に測定し、すべての動作状態にわたる詳細な洞察を可能にします。

RF / DCイベント相関

消費電力を特定のシステムまたはRFイベントに関連付け、高エネルギー消費コンポーネントの特定と最適化を支援します。

多日間にわたるデータロギング

最大8日間の連続電流モニタリングを可能にし、長期的な動作分析とエネルギープロファイリングをサポートします。

バッテリー寿命の推定 

使用パターンからバッテリー寿命を自動的に計算し、推測を排除して設計検証を迅速化します。

製品画像
  • Number of outputs

    4

  • Maximum power

    600 W

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Maximum current per output

    40 A

よくあるご質問