IoT-Batterietestlösung

IoT-Stromverbrauch in allen Betriebszuständen messen, analysieren und optimieren

Die Keysight IoT-Batterielebensdauerlösung ist eine umfassende Plattform zur präzisen Messung und Optimierung des Stromverbrauchs von IoT-Geräten. Sie kombiniert hochpräzise Hardware mit fortschrittlicher Analysesoftware, um dynamische Stromprofile in allen Betriebszuständen – aktiv, im Leerlauf und im Schlafmodus – zu erfassen. Dank nahtloser Strommessung, Langzeit-Datenprotokollierung und automatischer Korrelation des Stromverbrauchs mit HF- und Systemereignissen lassen sich Energieineffizienzen schnell identifizieren, Designänderungen validieren und die Akkulaufzeit unter realen Bedingungen zuverlässig abschätzen. Beschleunigen Sie die Entwicklung und verbessern Sie die Gerätezuverlässigkeit – fordern Sie noch heute ein Angebot für eine Keysight IoT-Batterielebensdauerlösung an. Möchten Sie mehr über diese Lösung erfahren? Entdecken Sie die folgenden Ressourcen.

Stromanalyse

Misst den Stromverbrauch präzise von Nanoampere bis Ampere mit hoher Auflösung und ermöglicht so detaillierte Einblicke in alle Betriebszustände.

RF / DC Ereigniskorrelation

Verknüpft den Stromverbrauch mit spezifischen System- oder HF-Ereignissen und hilft Ihnen so, Komponenten mit hohem Energieverbrauch zu isolieren und zu optimieren.

Mehrtägige Datenprotokollierung

Ermöglicht bis zu acht Tage kontinuierliche Stromüberwachung und unterstützt so langfristige Verhaltensanalysen und Energieprofilierung.

Akkulaufzeit-Schätzung 

Berechnet automatisch die Akkulaufzeit anhand der Nutzungsmuster, wodurch Rätselraten entfällt und die Designvalidierung beschleunigt wird.

Produktbild
  • Number of outputs

    4

  • Maximum power

    600 W

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Maximum current per output

    40 A

Häufig gestellte Fragen