Solução de teste de bateria para IoT

Medir, analisar e otimizar o consumo de energia da IoT em todos os estados operacionais

A solução Keysight para vida útil da bateria de IoT é uma plataforma abrangente para medir e otimizar com precisão o consumo de energia dos dispositivos IoT. Ela combina hardware de precisão com software de análise aprimorado para capturar perfis de corrente dinâmicos em todos os estados operacionais — ativo, inativo e suspenso. Com medição contínua de corrente, registro de dados de longa duração e correlação automática do uso de energia com eventos de RF e do sistema, você pode identificar rapidamente ineficiências de energia, validar alterações de projeto e estimar com confiança a vida útil da bateria em condições reais. Acelere o desenvolvimento e melhore a confiabilidade do dispositivo — solicite hoje mesmo um orçamento para uma solução de vida útil da bateria IoT da Keysight. Quer saber mais sobre esta solução? Explore os recursos abaixo.

Análise de Consumo de Corrente

Mede com precisão o consumo de corrente, de nanoamperes a amperes, com alta resolução, permitindo uma visão detalhada de todos os estados operacionais.

Correlação de eventos de RF/DC

Relaciona o consumo de energia a eventos específicos do sistema ou de RF, ajudando a isolar e otimizar componentes com alto consumo de energia.

Registro de dados por vários dias

Permite até oito dias de monitoramento contínuo da corrente, suportando análises comportamentais de longo prazo e perfis energéticos.

Estimativa da duração da bateria 

Calcula automaticamente a vida útil da bateria a partir dos padrões de uso, eliminando suposições e agilizando a validação do projeto.

prod_image
  • Number of outputs

    4

  • Maximum power

    600 W

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Maximum current per output

    40 A

Perguntas frequentes