IoT 배터리 테스트 솔루션

모든 작동 상태에서 IoT 전력 사용량 측정, 분석 및 최적화

키사이트 IoT 배터리 수명 솔루션은 IoT 디바이스의 전력 소모를 정확하게 측정하고 최적화하기 위한 포괄적인 플랫폼입니다. 이 솔루션은 정밀 하드웨어와 향상된 분석 소프트웨어를 결합하여 활성, 유휴, 절전 등 모든 작동 상태에서 동적 전류 프로파일을 캡처합니다. 원활한 전류 측정, 장시간 데이터 로깅, RF 및 시스템 이벤트와 전력 사용량의 자동 상관 관계 분석을 통해 전력 비효율성을 신속하게 파악하고, 설계 변경 사항을 검증하며, 실제 환경 조건에서 배터리 수명을 정확하게 예측할 수 있습니다. 개발을 가속화하고 디바이스 안정성을 향상시키십시오. 지금 바로 키사이트 IoT 배터리 수명 솔루션 견적을 요청하십시오. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? 아래 자료를 살펴보십시오.

소모 전류 분석

나노암페어에서 암페어까지의 전류 소모를 고해상도로 정확하게 측정하여 모든 작동 상태에 대한 상세한 통찰력을 제공합니다.

RF / DC 이벤트 상관관계 분석

전력 소비를 특정 시스템 또는 RF 이벤트와 연결하여 고에너지 사용 부품을 분리하고 최적화하는 데 도움을 줍니다.

다일(Multiday) 데이터 로깅

최대 8일간의 연속 전류 모니터링을 지원하여 장기적인 동작 분석 및 에너지 프로파일링을 지원합니다.

배터리 수명 추정 

사용 패턴에서 배터리 수명을 자동으로 계산하여 추측을 없애고 설계 검증을 가속화합니다.

제품 이미지
  • Number of outputs

    4

  • Maximum power

    600 W

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Maximum current per output

    40 A

자주 묻는 질문