Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
「X8712A IoTデバイス用バッテリー駆動時間最適化ソリューション」は、単にバッテリー駆動時間を推定するだけにとどまりません。バッテリー消費の原因となっている事象を特定します。
最大パワー
600 W
出力数
4
最大出力電流
40 A
最大出力電圧
60 V
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
利便性と携帯性のニーズにより、ますます小型化されたバッテリー駆動のモノのインターネット (IoT) デバイスが普及しています。これは、バッテリー寿命がこれまで以上に重要であることを意味します。しかし、IoTバッテリー寿命の測定と管理は容易ではありませんでした。
キーサイト X8712Aは、DCパワーアナライザ、20 Wまたは80 Wバッテリー消費アナライザ ソース/メジャーユニット (SMU) モジュール、RFイベント検出器、および専用ソフトウェアを1つの統合ソリューションにまとめたIoTバッテリー寿命最適化ソリューションです。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。