Choose a country or area to see content specific to your location
使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。
測試序列器軟體,具備時序分析儀、結果檢視器,以及其他用於測試自動化開發的實用工具。
測試序列器軟體,具備時序分析儀、結果檢視器,以及其他用於測試自動化開發的實用工具。
PathWave 測試自動化提供強大、彈性且可擴充的測試排序和測試計畫建立功能,並具備其他功能,可最佳化您的測試軟體開發和整體效能。PathWave 測試自動化建構於 PathWave 軟體平台之上,可協助您快速建立測試解決方案、最大化團隊生產力,並加速產品上市時間。
KS833A2A 能有效擷取並顯示您的裝置在各種操作狀態之間轉換時的子系統層級充電消耗特性曲線。
KS833A2A 能有效擷取並顯示您的裝置在各種操作狀態之間轉換時的子系統層級充電消耗特性曲線。
KS833A2A PathWave 事件式功率分析軟體可有效擷取並顯示裝置在各種操作狀態之間轉換時,子系統層級的充電消耗曲線。當與 X8712A 物聯網裝置電池續航力最佳化解決方案搭配使用時,您可以根據此曲線估計裝置的電池續航力,協助您識別這些子系統對電流消耗的貢獻。
Keysight XA5002A 測試軟體可滿足美國聯邦通訊委員會(FCC)第 15.247 部分和第 15.407 部分最新版本的測試要求。
Keysight XA5002A 測試軟體可滿足美國聯邦通訊委員會(FCC)第 15.247 部分和第 15.407 部分最新版本的測試要求。
Keysight XA5002A 測試軟體可滿足美國聯邦通訊委員會(FCC)第 15.247 部分和第 15.407 部分最新版本的測試要求。 此軟體解決方案涵蓋頻段邊緣、雜散放射,以及通道分離等測試項目。 如與 Keysight IOT0047A 法規測試解決方案搭配使用,IoT 法規相符性測試軟體可協助您,簡化並加速進行無線物聯網裝置的測試。
XA8723A IoT 無線測試軟體讓您能利用強大、靈活的功能建立測試序列,並提供可將測試軟體整體效能最佳化的附加功能。
XA8723A IoT 無線測試軟體讓您能利用強大、靈活的功能建立測試序列,並提供可將測試軟體整體效能最佳化的附加功能。
XA8723A IoT 訊號量測套件支援 IOT8720A 和 IOT8740A,兩者皆可在 Keysight KS8400A PathWave 測試自動化平台(TAP)上運作的外掛程式。 它提供執行 BLE 訊號連接、發射器功率量測、接收器 PER、靈敏度,以及許多其他量測所需的測試步驟,以及可對單一 DUT 和多裝置進行並聯測試的靈活配置。 量測套件外掛程式內含測試計畫範例。
此軟體讓您能利用強大、靈活且可擴充的功能建立測試序列和測試計畫,並提供可將測試軟體開發及整體效能最佳化的附加功能。 TAP 的簡易圖形操作介面(GUI),讓新手和經驗豐富的軟體工程師都能快速建立包含多個測試步驟的測試計畫。 支援流程操作以及並聯測試。
請至 XA8723A 軟體下載頁面,取得軟體安裝程式和 30 天試用授權。
XA8722A 是 Keysight Pathwave 軟體平台上的分析軟體,提供簡單易用的介面,可在 IoT8700 系列無線測試儀和任何 IoT 待測裝置 (DUT) 之間建立互動。
XA8722A 是 Keysight Pathwave 軟體平台上的分析軟體,提供簡單易用的介面,可在 IoT8700 系列無線測試儀和任何 IoT 待測裝置 (DUT) 之間建立互動。
XA8722A IoT 軟體前面板支援 IOT8720A 和 IOT8740A,這是一個直觀的軟體介面,讓您無需花費大量時間編寫測試軟體即可快速進行測試。 它提供簡單的操作和強大的視覺化功能,讓您輕鬆評估和控制硬體,並自動化和加速測試。
軟體前面板有兩個版本:IoT 軟體前面板公用程式(免費)和 IoT 軟體前面板專業版(授權)。
IoT 軟體前面板公用程式(免費)
IoT 軟體前面板專業版(授權)
自動化在 Octobox 測試平台上執行 TR-398 第三版 AP 和網狀 Wi-Fi 效能測試,並透過網頁使用者介面 (UI) 執行,提供 PDF、HTML 和 JSON 報告。
自動化在 Octobox 測試平台上執行 TR-398 第三版 AP 和網狀 Wi-Fi 效能測試,並透過網頁使用者介面 (UI) 執行,提供 PDF、HTML 和 JSON 報告。
TR-398 測試自動化套件使用標準 Octobox 測試平台,提供符合 Broadband Forum TR-398 Issue 4 測試規範的自動化接取點(AP)和網狀 Wi-Fi 性能測試。
測試執行與報告
測試涵蓋範圍 — Stack-AP
測試涵蓋範圍 — Stack-Mesh
環境與可靠性
在實驗室環境中,透過可重複的傳輸量、漫遊、頻段導向和系統容量測試案例,自動化網狀 Wi-Fi 效能測試。
在實驗室環境中,透過可重複的傳輸量、漫遊、頻段導向和系統容量測試案例,自動化網狀 Wi-Fi 效能測試。
Octobox 網狀網路測試自動化套件可在受控的實驗室環境中,使用黑箱測試,提供網狀存取點 (AP) 系統可重複、自動化的效能特性分析。
效能特性分析
最佳導向與頻段導向
系統容量
漫遊
在 Octobox Wi-Fi 測試平台上自動執行 RFC 2544 基準測試,以測試傳輸量、延遲、訊框遺失和背對背訊框。
在 Octobox Wi-Fi 測試平台上自動執行 RFC 2544 基準測試,以測試傳輸量、延遲、訊框遺失和背對背訊框。
Octobox RFC 2544 軟體套件可在 Octobox Wi-Fi 測試平台上自動執行 Request for Comments (RFC) 2544 基準測試,以評估無線路由器在四個標準化測試類別中的效能。
測試功能
自動化與配置
自動化 Wi-Fi 6/6E 和 Wi-Fi 7 站台裝置測試 — 最大傳輸量、速率與範圍、MU-MIMO、OFDMA、漫遊和向下相容性。
自動化 Wi-Fi 6/6E 和 Wi-Fi 7 站台裝置測試 — 最大傳輸量、速率與範圍、MU-MIMO、OFDMA、漫遊和向下相容性。
Octobox STA 自動化套件採用結構化且可擴充的測試框架,並以 Spirent 的無線驗證專業知識為基礎,為在 Wi-Fi 6/6E 和 Wi-Fi 7 網路上運作的站台 (STA) 裝置提供自動化效能測試和驗證。
XA5001A ETSI 法規測試軟體是專為物聯網 (IoT) 裝置法規遵循而設計的測試自動化軟體,可滿足 ETSI 測試要求。
XA5001A ETSI 法規測試軟體是專為物聯網 (IoT) 裝置法規遵循而設計的測試自動化軟體,可滿足 ETSI 測試要求。
Keysight XA5001A 測試軟體可滿足歐洲電信標準協會 (ETSI) 最新版本 EN 300 328 (V2.2.2)、EN 301 893 (V2.1.1) 和 EN 303 687 (草案) 的測試要求。此軟體解決方案涵蓋佔用通道頻寬、適應性及接收器阻斷等測試項目。搭配 Keysight IOT0047A 法規測試解決方案,此物聯網 (IoT) 法規遵循軟體可協助您簡化並加速無線物聯網 (IoT) 裝置測試。
XA5003A DFS 測試軟體可滿足 ETSI EN301 893 V2.1.1、EN302 502 V1.2.1、FCC-06-96、FCC-13-22、日本 MIC 2019-07、韓國和中國的測試要求。
XA5003A DFS 測試軟體可滿足 ETSI EN301 893 V2.1.1、EN302 502 V1.2.1、FCC-06-96、FCC-13-22、日本 MIC 2019-07、韓國和中國的測試要求。
專用的 Keysight XA5003A 動態頻率選擇 (DFS) 測試軟體可滿足 ETSI EN301 893 V2.1.1、EN302 502 V1.2.1、FCC-06-96、FCC-13-22、日本 MIC 2019-07、韓國和中國的測試要求。搭配 Keysight 的 IOT0047A 法規測試解決方案,此物聯網 (IoT) 法規遵循軟體可協助您簡化並自動化 DFS 測試。
XA5004A 測試軟體可滿足 ETSI 測試要求。此測試軟體是 Keysight XA5001A 測試軟體的子集,涵蓋非訊號測試。
XA5004A 測試軟體可滿足 ETSI 測試要求。此測試軟體是 Keysight XA5001A 測試軟體的子集,涵蓋非訊號測試。
Keysight XA5004A 測試軟體可滿足歐洲電信標準協會 (ETSI) 最新版本 EN 300 328 (V2.2.2)、EN 301 893 (V2.1.1) 和 EN 303 687 (草案) 的測試要求。此測試軟體解決方案是 Keysight XA5001A 測試軟體的子集,涵蓋射頻輸出功率、佔用通道頻寬、功率頻譜密度、雜散發射和跳頻分離等非訊號測試。
搭配 Keysight IOT0047A 法規測試解決方案,此物聯網 (IoT) 法規遵循軟體可協助您簡化並加速無線物聯網 (IoT) 裝置測試。