這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 讓設計人員和工程師能夠靈活無比地自訂測試序列和測試步驟,以便對 IoT 裝置進行完整測試
- 隨附測試計畫範例,包括支援單 DUT、多 DUT、接收器靈敏度測試的 BLE 信令測試計畫
- Keysight KS8400A PathWave 測試自動化平台提供易於操作的介面,並可自動回報資料
XA8723A IoT 信令量測套件支援 IOT8720A 和 IOT8740A,兩者街可在 Keysight KS8400A PathWave 測試自動化平台(TAP)上運作的外掛程式。 它提供執行 BLE 信令連接、發射器功率量測、接收器 PER、靈敏度,以及許多其他量測所需的測試步驟,以及可對單 DUT 和多裝置進行並聯測試的靈活配置。 量測套件外掛程式內含測試計畫範例。
此軟體讓您能利用強大、靈活且可擴充的功能建立測試序列和測試計畫,並提供可將測試軟體開發及整體效能最佳化的附加功能。 TAP 的簡易圖形操作介面(GUI),讓新手和經驗豐富的軟體工程師都能快速建立包含多個測試步驟的測試計畫。 支援流程操作以及並聯測試。
請至 XA8723A 軟體下載頁面,取得軟體安裝程式和 30 天試用授權。
免費試用
XA8722A IoT 軟體功能面板與 XA8723A IoT 信令量測套件和 30 天試用授權
- 適用於 XA8722A 軟體功能面板和 XA8723A 信令量測套件的軟體安裝程式套件
- 30 天免費試用

您對 XA8723A 感興趣嗎?
擴充 IoT 無線測試軟體 – 信令量測套件功能
是德科技客服中心提供您需要的協助