검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
XA8723A IoT 무선 테스트 소프트웨어 - 신호 측정 세트
XA8723A 소프트웨어는 테스트 소프트웨어 개발과 전체 성능을 최적화하는 추가 기능과 함께 강력하고 유연하며 확장 가능한 테스트 시퀀스와 테스트 계획 생성 기능을 제공합니다.
시작 가격
주요 특징
- IoT 디바이스에 대한 테스트 시퀀스와 테스트 단계를 맞춤화할 수 있도록 설계자와 엔지니어에게 뛰어난 유연성을 제공합니다.
- 제공되는 샘플 테스트 계획에는 단일 DUT, 다중 DUT, 수신 감도 등을 위한 BLE 시그널링 테스트 계획이 포함됩니다.
- 키사이트 KS8400A PathWave Test Automation Platform과의 간편한 인터페이스(데이터 보고 기능 포함)
XA8723A IoT 시그널링 측정 세트는 IOT8720A와 IOT8740A를 지원하며 키사이트 KS8400A PathWave Test Automation Platform(TAP)에서 실행되는 플러그인입니다. 플러그인에는 단일 DUT 및 다중 디바이스 병렬 테스트 구성 모두에 적용되는 BLE 시그널링 연결, 송신기 전력 측정, 수신기 PER, 감도 및 기타 여러 측정을 지원하는 테스트 단계가 포함되어 있습니다. 측정 세트 플러그인은 샘플 테스트 계획과 함께 제공됩니다.
소프트웨어는 테스트 소프트웨어 개발 및 전체 성능을 최적화하는 추가 기능과 함께 강력하고 유연하며 확장 가능한 테스트 시퀀스와 테스트 계획 생성 기능을 제공합니다. TAP는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 제공하므로 초심자와 숙련된 프로그래머 모두 여러 테스트 단계로 구성된 테스트 계획을 빠르게 구성할 수 있습니다. 병렬 테스트와 함께 플로우 작업을 지원합니다.
소프트웨어 설치 프로그램과 30일 체험판 라이센스는 XA8723A 소프트웨어 다운로드 페이지에서 이용 가능합니다.
무료 체험판
XA8722A IoT 소프트 전면판, XA8723A IoT 시그널링 측정 세트 및 30일 체험판 라이센스
- XA8722A 소프트 전면판 및 XA8723A 시그널링 측정 세트 소프트웨어 설치 프로그램 패키지
- 30일 무료 체험판

XA8723A에 대해 알고 싶으십니까?
IoT 무선 테스트 소프트웨어 - 시그널링 측정 세트의 역량 확대
다른 도움이 필요하십니까?