Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
KS833A2A는 디바이스가 다얙한 작동 상태를 거칠 때 효율적으로 하위시스템 수준에서 충전 소비 프로필을 캡처 및 표시할 수 있을 수 있습니다.
KS833A2A는 디바이스가 다얙한 작동 상태를 거칠 때 효율적으로 하위시스템 수준에서 충전 소비 프로필을 캡처 및 표시할 수 있을 수 있습니다.
KS833A2A
KS833A2A는 디바이스가 다얙한 작동 상태를 거칠 때 효율적으로 하위시스템 수준에서 충전 소비 프로필을 캡처 및 표시할 수 있을 수 있습니다.
KS833A2A PathWave 이벤트 기반 전력 분석 소프트웨어는 디바이스가 다양한 작동 상태를 거칠 때 효율적으로 하위 시스템 수준에서 충전 소비 프로파일을 캡처 및 표시할 수 있습니다. X8712A IoT 디바이스 배터리 수명 최적화 솔루션과 함께 사용할 경우, 프로파일을 기반으로 디바이스의 배터리 수명을 예측해서 이러한 하위 시스템이 전류 드로우에 미치는 영향을 파악할 수 있습니다.
타이밍 분석기, 결과 뷰어 및 테스트 자동화 개발을 위한 기타 유용한 도구를 갖춘 테스트 시퀀서 소프트웨어.
타이밍 분석기, 결과 뷰어 및 테스트 자동화 개발을 위한 기타 유용한 도구를 갖춘 테스트 시퀀서 소프트웨어.
PathWave Test Automation은 강력하고 유연하며 확장 가능한 테스트 시퀀싱 및 테스트 계획 생성 기능을 제공하며, 이는 테스트 소프트웨어 개발 및 전반적인 성능을 최적화하는 추가 기능들을 포함합니다. PathWave 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 구축된 PathWave Test Automation은 테스트 솔루션을 신속하게 생성하고, 팀의 생산성을 극대화하며, 제품의 시장 출시 시간을 단축할 수 있도록 지원합니다.
키사이트 XA5002A 테스트 소프트웨어는 FCC(Federal Communications Commission) Part 15.247 및 Part 15.407의 가장 최신 버전에 규정된 테스트 요구사항을 다룹니다.
키사이트 XA5002A 테스트 소프트웨어는 FCC(Federal Communications Commission) Part 15.247 및 Part 15.407의 가장 최신 버전에 규정된 테스트 요구사항을 다룹니다.
XA5002A
키사이트 XA5002A 테스트 소프트웨어는 FCC(Federal Communications Commission) Part 15.247 및 Part 15.407의 가장 최신 버전에 규정된 테스트 요구사항을 다룹니다.
키사이트 XA5002A 테스트 소프트웨어는 FCC(Federal Communications Commission) Part 15.247 및 Part 15.407의 가장 최신 버전에 규정된 테스트 요구사항을 다룹니다. 이 소프트웨어 솔루션에서는 대역 엣지, 스퓨리어스 방출, 채널 분리 등의 테스트 항목을 다룹니다. 키사이트의 IOT0047A 규제 테스트 솔루션과 더불어 IoT 규제 준수 소프트웨어는 무선 IoT 기기 테스트를 단순화하고 가속화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
키사이트 66309D 듀얼 출력 모바일 통신 dc 소스는 메인 배터리 전력과 배터리 충전기 전기회로를 모두 테스트할 수 있도록 2개의 출력을 제공하기 때문에, 고객들이 동일한 장비를 사용한 휴대폰과 충전기 테스트가 가능합니다. 이 기능을 통해 랙 공간을 줄일 수 있으며(하프 랙 박스의 2개 출력) 두 개의 전원 공급기를 별도로 마련할 필요가 없습니다. 66309D dc 소스는 디지털 전압계를 내장하고 있어 66309B의 기능을 모두 제공합니다.
XA8723A IoT 무선 테스트 소프트웨어는 테스트 소프트웨어의 전체 성능을 최적화하는 추가 기능과 함께 강력하고 유연한 테스트 시퀀스를 제공합니다.
XA8723A IoT 무선 테스트 소프트웨어는 테스트 소프트웨어의 전체 성능을 최적화하는 추가 기능과 함께 강력하고 유연한 테스트 시퀀스를 제공합니다.
XA8723A
XA8723A IoT 무선 테스트 소프트웨어는 테스트 소프트웨어의 전체 성능을 최적화하는 추가 기능과 함께 강력하고 유연한 테스트 시퀀스를 제공합니다.
XA8723A IoT 시그널링 측정 세트는 IOT8720A와 IOT8740A를 지원하며 키사이트 KS8400A PathWave Test Automation Platform(TAP)에서 실행되는 플러그인입니다. 플러그인에는 단일 DUT 및 다중 디바이스 병렬 테스트 구성 모두에 적용되는 BLE 시그널링 연결, 송신기 전력 측정, 수신기 PER, 감도 및 기타 여러 측정을 지원하는 테스트 단계가 포함되어 있습니다. 측정 세트 플러그인은 샘플 테스트 계획과 함께 제공됩니다.
소프트웨어는 테스트 소프트웨어 개발 및 전체 성능을 최적화하는 추가 기능과 함께 강력하고 유연하며 확장 가능한 테스트 시퀀스와 테스트 계획 생성 기능을 제공합니다. TAP는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 제공하므로 초보자와 숙련된 프로그래머 모두 여러 테스트 단계로 구성된 테스트 계획을 빠르게 구성할 수 있습니다. 병렬 테스트와 함께 플로우 작업을 지원합니다.
소프트웨어 설치 프로그램과 30일 체험판 라이선스는 XA8723A 소프트웨어 다운로드 페이지에서 이용 가능합니다.
XA8722A는 키사이트 PathWave 기반 분석 소프트웨어로, IoT8700 시리즈 무선 테스트 세트와 모든 IoT 테스트 대상 디바이스(DUT) 간의 상호 작용을 설정하는 간단하고 조작하기 쉬운 인터페이스를 제공합니다.
XA8722A는 키사이트 PathWave 기반 분석 소프트웨어로, IoT8700 시리즈 무선 테스트 세트와 모든 IoT 테스트 대상 디바이스(DUT) 간의 상호 작용을 설정하는 간단하고 조작하기 쉬운 인터페이스를 제공합니다.
XA8722A
XA8722A는 키사이트 PathWave 기반 분석 소프트웨어로, IoT8700 시리즈 무선 테스트 세트와 모든 IoT 테스트 대상 디바이스(DUT) 간의 상호 작용을 설정하는 간단하고 조작하기 쉬운 인터페이스를 제공합니다.
X8722A IoT 소프트 프런트 패널은 IOT8720A 및 IOT8740A를 지원하는 직관적인 소프트웨어 인터페이스로, 테스트 소프트웨어 작성에 많은 시간을 할애할 필요 없이 신속하게 테스트를 수행할 수 있습니다. 강력한 시각화 기능을 갖춘 간단한 조작을 제공하여 하드웨어를 쉽게 평가하고 제어하며, 테스트를 자동화하고 가속화할 수 있습니다.
소프트 프런트 패널은 두 가지 버전으로 제공됩니다: IoT 소프트 프런트 패널 유틸리티(무료)와 IoT 소프트 프런트 패널 프로(라이선스).
IoT 소프트 프런트 패널 유틸리티(무료)
IoT 소프트 프런트 패널 프로(라이선스)
웹 UI 실행 및 PDF, HTML, JSON 보고 기능을 통해 Octobox 테스트베드에서 TR-398 issue 3 AP 및 메시 Wi-Fi 성능 테스트를 자동화합니다.
웹 UI 실행 및 PDF, HTML, JSON 보고 기능을 통해 Octobox 테스트베드에서 TR-398 issue 3 AP 및 메시 Wi-Fi 성능 테스트를 자동화합니다.
OB2AUTO04A
웹 UI 실행 및 PDF, HTML, JSON 보고 기능을 통해 Octobox 테스트베드에서 TR-398 issue 3 AP 및 메시 Wi-Fi 성능 테스트를 자동화합니다.
TR-398 테스트 자동화 패키지는 표준 Octobox 테스트베드를 사용하여 Broadband Forum TR-398 이슈 4 테스트 플랜에 따른 자동화된 액세스 포인트(AP) 및 메시 Wi-Fi 성능 테스트를 제공합니다.
테스트 실행 및 보고
테스트 범위 — Stack-AP
테스트 범위 — Stack-Mesh
환경 및 안정성
랩 환경에서 처리량, 로밍, 밴드 스티어링 및 시스템 용량에 대한 반복 가능한 테스트 케이스를 통해 메시 Wi-Fi 성능 테스트를 자동화합니다.
랩 환경에서 처리량, 로밍, 밴드 스티어링 및 시스템 용량에 대한 반복 가능한 테스트 케이스를 통해 메시 Wi-Fi 성능 테스트를 자동화합니다.
OB2MESH02A
랩 환경에서 처리량, 로밍, 밴드 스티어링 및 시스템 용량에 대한 반복 가능한 테스트 케이스를 통해 메시 Wi-Fi 성능 테스트를 자동화합니다.
Octobox 메시 테스트 자동화 패키지는 제어된 랩 환경에서 블랙박스 테스트를 사용하여 메시 액세스 포인트(AP) 시스템의 반복 가능하고 자동화된 성능 특성화를 제공합니다.
성능 특성화
최적 스티어링 및 밴드 스티어링
시스템 용량
로밍
Octobox Wi-Fi 테스트베드에서 처리량, 지연 시간, 프레임 손실 및 백투백 프레임에 대한 RFC 2544 벤치마크 테스트를 자동화합니다.
Octobox Wi-Fi 테스트베드에서 처리량, 지연 시간, 프레임 손실 및 백투백 프레임에 대한 RFC 2544 벤치마크 테스트를 자동화합니다.
OB2RFC254403A
Octobox Wi-Fi 테스트베드에서 처리량, 지연 시간, 프레임 손실 및 백투백 프레임에 대한 RFC 2544 벤치마크 테스트를 자동화합니다.
Octobox RFC 2544 소프트웨어 패키지는 Octobox Wi-Fi 테스트베드에서 Request for Comments (RFC) 2544 벤치마크 테스트를 자동화하여 4가지 표준화된 테스트 범주에 걸쳐 무선 라우터 성능을 평가합니다.
테스트 기능
자동화 및 구성
자동화된 Wi-Fi 6/6E 및 Wi-Fi 7 스테이션 장치 테스트 — 최대 처리량, 속도 대 범위, MU-MIMO, OFDMA, 로밍 및 하위 호환성.
자동화된 Wi-Fi 6/6E 및 Wi-Fi 7 스테이션 장치 테스트 — 최대 처리량, 속도 대 범위, MU-MIMO, OFDMA, 로밍 및 하위 호환성.
OB5STA7SA
자동화된 Wi-Fi 6/6E 및 Wi-Fi 7 스테이션 장치 테스트 — 최대 처리량, 속도 대 범위, MU-MIMO, OFDMA, 로밍 및 하위 호환성.
Octobox STA 자동화 패키지는 Spirent의 무선 검증 전문 지식을 기반으로 구축된 구조화되고 확장 가능한 테스트 프레임워크를 사용하여 Wi-Fi 6/6E 및 Wi-Fi 7 네트워크에서 작동하는 스테이션(STA) 장치에 대한 자동화된 성능 테스트 및 검증을 제공합니다.
XA5001A ETSI 규제 테스트 소프트웨어는 IoT 디바이스 규제 준수를 위한 특수 제작된 테스트 자동화 소프트웨어로, ETSI 테스트 요구 사항을 충족합니다.
XA5001A ETSI 규제 테스트 소프트웨어는 IoT 디바이스 규제 준수를 위한 특수 제작된 테스트 자동화 소프트웨어로, ETSI 테스트 요구 사항을 충족합니다.
XA5001A
XA5001A ETSI 규제 테스트 소프트웨어는 IoT 디바이스 규제 준수를 위한 특수 제작된 테스트 자동화 소프트웨어로, ETSI 테스트 요구 사항을 충족합니다.
키사이트 XA5001A 테스트 소프트웨어는 유럽 전기통신 표준 협회(ETSI) EN 300 328 (V2.2.2), EN 301 893 (V2.1.1) 및 EN 303 687 (초안)의 최신 버전 테스트 요구 사항을 충족합니다. 이 소프트웨어 솔루션은 점유 채널 대역폭, 적응성 및 수신기 차단과 같은 테스트 항목을 다룹니다. 키사이트 IOT0047A 규제 테스트 솔루션과 함께 IoT 규제 준수 소프트웨어는 무선 IoT 디바이스 테스트를 간소화하고 가속화하는 데 도움이 됩니다.
XA5003A DFS 테스트 소프트웨어는 ETSI EN301 893 V2.1.1, EN302 502 V1.2.1, FCC-06-96, FCC-13-22, Japan MIC 2019-07, 한국 및 중국의 테스트 요구 사항을 충족합니다.
XA5003A DFS 테스트 소프트웨어는 ETSI EN301 893 V2.1.1, EN302 502 V1.2.1, FCC-06-96, FCC-13-22, Japan MIC 2019-07, 한국 및 중국의 테스트 요구 사항을 충족합니다.
XA5003A
XA5003A DFS 테스트 소프트웨어는 ETSI EN301 893 V2.1.1, EN302 502 V1.2.1, FCC-06-96, FCC-13-22, Japan MIC 2019-07, 한국 및 중국의 테스트 요구 사항을 충족합니다.
전용 키사이트 XA5003A 동적 주파수 선택(DFS) 테스트 소프트웨어는 ETSI EN301 893 V2.1.1, EN302 502 V1.2.1, FCC-06-96, FCC-13-22, 일본 MIC 2019-07, 한국 및 중국의 테스트 요구 사항을 충족합니다. 키사이트의 IOT0047A 규제 테스트 솔루션과 함께 IoT 규제 준수 소프트웨어는 DFS 테스트를 간소화하고 자동화하는 데 도움이 됩니다.
XA5004A 테스트 소프트웨어는 ETSI 테스트 요구 사항을 충족합니다. 이 테스트 소프트웨어는 비신호 테스트를 다루는 키사이트의 XA5001A 테스트 소프트웨어의 하위 집합입니다.
XA5004A 테스트 소프트웨어는 ETSI 테스트 요구 사항을 충족합니다. 이 테스트 소프트웨어는 비신호 테스트를 다루는 키사이트의 XA5001A 테스트 소프트웨어의 하위 집합입니다.
XA5004A
XA5004A 테스트 소프트웨어는 ETSI 테스트 요구 사항을 충족합니다. 이 테스트 소프트웨어는 비신호 테스트를 다루는 키사이트의 XA5001A 테스트 소프트웨어의 하위 집합입니다.
키사이트 XA5004A 테스트 소프트웨어는 유럽 통신 표준 협회(ETSI) EN 300 328 (V2.2.2), EN 301 893 (V2.1.1) 및 EN 303 687 (초안)의 최신 버전의 테스트 요구 사항을 충족합니다. 이 테스트 소프트웨어 솔루션은 RF 출력 전력, 점유 채널 대역폭, 전력 스펙트럼 밀도, 스퓨리어스 방출 및 호핑 주파수 분리와 같은 비신호 테스트를 다루는 키사이트의 XA5001A 테스트 소프트웨어의 하위 집합입니다.
키사이트 IOT0047A 규제 테스트 솔루션과 함께 IoT 규제 준수 소프트웨어는 무선 IoT 디바이스 테스트를 간소화하고 가속화하는 데 도움이 됩니다.