검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
이벤트 기반 전력 분석을 통해 디바이스의 소비 전력을 깊이 있게 파악할 수 있는 방법을 자세히 알아보십시오
KS833A2A PathWave 이벤트 기반 전력 분석 소프트웨어는 디바이스가 다양한 작동 상태를 거칠 때 효율적으로 하위시스템 수준에서 충전 소비 프로필을 캡처 및 표시할 수 있습니다. X8712A IoT 디바이스 배터리 수명 최적화 솔루션과 함께 사용할 경우, 프로파일을 기반으로 디바이스의 배터리 수명을 예상해서 이러한 하위시스템이 전류 드로우에 미치는 영향을 파악할 수 있습니다.
- 각 디바이스 하위시스템의 중요 RF 또는 DC 이벤트들 간 자동 상관관계 확보
- 여러 작동 단계들 간에 전환할 때 디바이스의 동적 전류 소비를 효과적으로 캡처 및 표시
- 데이터 측정 후 최대 8일 동안 저장
- 배터리 수명 예상치, 총 충전량, CCDF 차트 등을 포함하여 RF 및/또는 DC 이벤트를 기반으로 디바이스의 전류 소비 프로파일 분석
- Bluetooth® 5, WLAN, Zigbee, NB-IoT, LoRA, Sigfox 등 다양한 무선 기술 지원
무료 체험판
- 30일 무료 라이센스 다운로드
- 모든 기능이 탑재된 버전 평가(기능 제한 없음)
- 측정 후 분석과 관련해 X8712A 하드웨어 없이 즉시 사용 가능한 오프라인 데이터 파일 포함
이 소프트웨어에 관심이 있으신가요?
PathWave 이벤트 기반 전력 분석 소프트웨어의 역량 확대
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?