Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。
フィルターなし
キーサイト XA5002Aテストソフトウェアは、連邦通信委員会(FCC)Part 15.247およびPart 15.407の最新バージョンのテスト要件に対応しています。
キーサイト XA5002Aテストソフトウェアは、連邦通信委員会(FCC)Part 15.247およびPart 15.407の最新バージョンのテスト要件に対応しています。
XA5002A
キーサイト XA5002Aテストソフトウェアは、連邦通信委員会(FCC)Part 15.247およびPart 15.407の最新バージョンのテスト要件に対応しています。
キーサイト XA5002Aテストソフトウェアは、連邦通信委員会(FCC)Part 15.247およびPart 15.407の最新バージョンのテスト要件に対応しています。 このソフトウェアソリューションは、バンドエッジ、スプリアスエミッション、チャネルセパレーションなどのテスト項目をカバーしています。 キーサイトのIOT0047A規制機関テストソリューションと合わせて、IoT規制コンプライアンスソフトウェアは、無線IoTデバイスのテストを簡素化し、加速させることができます。
XA8722Aは、IoT8700無線テストセットとあらゆるIoT DUT間の相互作用を確立する使いやすいインターフェースを提供するPathwaveベースの解析ソフトウェアです。
XA8722Aは、IoT8700無線テストセットとあらゆるIoT DUT間の相互作用を確立する使いやすいインターフェースを提供するPathwaveベースの解析ソフトウェアです。
XA8722A
XA8722Aは、IoT8700無線テストセットとあらゆるIoT DUT間の相互作用を確立する使いやすいインターフェースを提供するPathwaveベースの解析ソフトウェアです。
X8722A IoTソフトウェア・フロント・パネルはIOT8720AおよびIOT8740Aをサポートします。これは、テストソフトウェア作成の手間なしで迅速にテストを実行することのできる直感的なソフトウェアインターフェースです。 高度な表示機能で操作はシンプル、ハードウェアを簡単に評価・制御できるだけでなくテストを自動化および高速化することもできます。
ソフトウェア・フロント・パネルは2つのバージョンご用意しています:IoTソフトウェア・フロント・パネル・ユーティリティー(無料)およびIoTソフトウェア・フロント・パネルPro(ライセンスあり)
IoT Software Front Panel Utility (Free)
IoT Software Front Panel Pro (with license)
XA8723A loT無線テストソフトウェアにより、テストソフトウェア全体のパフォーマンスを最適化できる機能を追加し、高度で柔軟性の高いテストシーケンスを作成できます。
XA8723A loT無線テストソフトウェアにより、テストソフトウェア全体のパフォーマンスを最適化できる機能を追加し、高度で柔軟性の高いテストシーケンスを作成できます。
XA8723A
XA8723A loT無線テストソフトウェアにより、テストソフトウェア全体のパフォーマンスを最適化できる機能を追加し、高度で柔軟性の高いテストシーケンスを作成できます。
XA8723A IoTシグナリング測定スイートは、IOT8720AおよびIOT8740Aをサポートし、Keysight KS8400A PathWave テスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP)上で動作するプラグインです。 BLE信号の接続、トランスミッターのパワー測定、レシーバーのPER、感度、その他多くの測定を可能にするテストステップを含み、単一DUTとマルチデバイスのパラレルテスト構成の両方に対応しています。 測定スイートプラグインには、サンプルのテストプランが付属しています。
キーサイトのTAPソフトウェアでは、テストソフトウェアの開発と全体的なパフォーマンスを最適化できる機能を追加し、高度で柔軟性の高い豊富なテストシーケンス/テストプランを作成できます。 TAPのグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を使用すれば、プログラミングの初心者でも熟練者でも複数のテストステップを含むテストプランを短時間で構成できます。 フロー動作と並列テストがサポートされています。
ソフトウェアのインストーラと30日間の試用ライセンスは、XA8723Aソフトウェアのダウンロードページで入手可能です。
テスト自動化開発向けの、タイミングアナライザー、結果ビューアー、その他便利なツールを備えたテストシーケンサーソフトウェア。
テスト自動化開発向けの、タイミングアナライザー、結果ビューアー、その他便利なツールを備えたテストシーケンサーソフトウェア。
KS8400A
テスト自動化開発向けの、タイミングアナライザー、結果ビューアー、その他便利なツールを備えたテストシーケンサーソフトウェア。
PathWave Test Automationは、テストソフトウェア開発と全体的なパフォーマンスを最適化する追加機能により、強力で柔軟かつ拡張可能なテストシーケンスとテストプラン作成を提供します。PathWaveソフトウェアプラットフォーム上に構築されたPathWave Test Automationは、テストソリューションを迅速に作成し、チームの生産性を最大化し、製品の市場投入までの時間を短縮することを可能にします。
ウェブUI実行とPDF、HTML、JSONレポート作成機能により、Octoboxテストベッド上でTR-398 issue 3 APおよびメッシュWi-Fi性能テストを自動化します。
ウェブUI実行とPDF、HTML、JSONレポート作成機能により、Octoboxテストベッド上でTR-398 issue 3 APおよびメッシュWi-Fi性能テストを自動化します。
OB2AUTO04A
ウェブUI実行とPDF、HTML、JSONレポート作成機能により、Octoboxテストベッド上でTR-398 issue 3 APおよびメッシュWi-Fi性能テストを自動化します。
TR-398テスト自動化パッケージは、標準的なOctoboxテストベッドを使用し、Broadband Forum TR-398 issue 4テストプランに準拠したアクセスポイント(AP)およびメッシュWi-Fi性能テストを提供します。
テスト実行とレポート作成
テストカバレッジ — Stack-AP
テストカバレッジ — Stack-Mesh
環境と信頼性
ラボ環境において、スループット、ローミング、バンドステアリング、システム容量に関する再現可能なテストケースを用いて、メッシュWi-Fiの性能テストを自動化します。
ラボ環境において、スループット、ローミング、バンドステアリング、システム容量に関する再現可能なテストケースを用いて、メッシュWi-Fiの性能テストを自動化します。
OB2MESH02A
ラボ環境において、スループット、ローミング、バンドステアリング、システム容量に関する再現可能なテストケースを用いて、メッシュWi-Fiの性能テストを自動化します。
Octoboxメッシュテスト自動化パッケージは、制御されたラボ環境でのブラックボックステストを使用して、メッシュアクセスポイント(AP)システムの再現可能で自動化された性能特性評価を提供します。
性能特性評価
最適なステアリングとバンドステアリング
システム容量
ローミング
Octobox Wi-Fiテストベッドで、スループット、レイテンシ、フレーム損失、バックツーバックフレームに関するRFC 2544ベンチマークテストを自動化します。
Octobox Wi-Fiテストベッドで、スループット、レイテンシ、フレーム損失、バックツーバックフレームに関するRFC 2544ベンチマークテストを自動化します。
OB2RFC254403A
Octobox Wi-Fiテストベッドで、スループット、レイテンシ、フレーム損失、バックツーバックフレームに関するRFC 2544ベンチマークテストを自動化します。
Octobox RFC 2544ソフトウェアパッケージは、Octobox Wi-Fiテストベッド上でRequest for Comments(RFC)2544ベンチマークテストを自動化し、4つの標準化されたテストカテゴリにわたるワイヤレスルーターの性能を評価します。
テスト機能
自動化と構成
Wi-Fi 6/6EおよびWi-Fi 7ステーションデバイスの自動テスト — 最大スループット、レート対レンジ、MU-MIMO、OFDMA、ローミング、および下位互換性。
Wi-Fi 6/6EおよびWi-Fi 7ステーションデバイスの自動テスト — 最大スループット、レート対レンジ、MU-MIMO、OFDMA、ローミング、および下位互換性。
OB5STA7SA
Wi-Fi 6/6EおよびWi-Fi 7ステーションデバイスの自動テスト — 最大スループット、レート対レンジ、MU-MIMO、OFDMA、ローミング、および下位互換性。
Octobox STAオートメーション・パッケージは、Spirentのワイヤレス検証専門知識に基づいて構築された構造化されスケーラブルなテストフレームワークを使用して、Wi-Fi 6/6EおよびWi-Fi 7ネットワークで動作するステーション (STA) デバイス向けの自動化された性能テストと検証を提供します。
KS833A2Aは、デバイスが様々な動作状態を遷移する際に、サブシステムレベルでの充電消費プロファイルを効果的に捕捉および表示できます。
KS833A2Aは、デバイスが様々な動作状態を遷移する際に、サブシステムレベルでの充電消費プロファイルを効果的に捕捉および表示できます。
KS833A2A
KS833A2Aは、デバイスが様々な動作状態を遷移する際に、サブシステムレベルでの充電消費プロファイルを効果的に捕捉および表示できます。
KS833A2A PathWave Event-Based Power Analysisソフトウェアは、デバイスが様々な動作状態を遷移する際のサブシステムレベルでの充電消費プロファイルを効果的に捕捉し表示できます。X8712A IoTデバイスバッテリー寿命最適化ソリューションと併用することで、プロファイルに基づいてデバイスのバッテリー寿命を推定し、これらのサブシステムが消費電流にどのように寄与しているかを特定するのに役立ちます。
XA5001A ETSI規制テストソフトウェアは、IoTデバイスの規制コンプライアンスに対応するために特別に設計されたテスト自動化ソフトウェアであり、ETSIテスト要件を満たします。
XA5001A ETSI規制テストソフトウェアは、IoTデバイスの規制コンプライアンスに対応するために特別に設計されたテスト自動化ソフトウェアであり、ETSIテスト要件を満たします。
XA5001A
XA5001A ETSI規制テストソフトウェアは、IoTデバイスの規制コンプライアンスに対応するために特別に設計されたテスト自動化ソフトウェアであり、ETSIテスト要件を満たします。
キーサイトXA5001Aテストソフトウェアは、欧州電気通信標準化機構(ETSI)EN 300 328(V2.2.2)、EN 301 893(V2.1.1)、およびEN 303 687(ドラフト)の最新バージョンのテスト要件に対応しています。このソフトウェアソリューションは、占有チャネル帯域幅、適応性、レシーバーブロッキングなどのテスト項目をカバーしています。キーサイトIOT0047A規制テストソリューションと組み合わせることで、IoT規制準拠ソフトウェアは、ワイヤレスIoTデバイスのテストを簡素化し、加速するのに役立ちます。
XA5003A DFSテストソフトウェアは、ETSI EN301 893 V2.1.1、EN302 502 V1.2.1、FCC-06-96、FCC-13-22、日本MIC 2019-07、韓国、および中国のテスト要件に対応しています。
XA5003A DFSテストソフトウェアは、ETSI EN301 893 V2.1.1、EN302 502 V1.2.1、FCC-06-96、FCC-13-22、日本MIC 2019-07、韓国、および中国のテスト要件に対応しています。
XA5003A
XA5003A DFSテストソフトウェアは、ETSI EN301 893 V2.1.1、EN302 502 V1.2.1、FCC-06-96、FCC-13-22、日本MIC 2019-07、韓国、および中国のテスト要件に対応しています。
キーサイトの専用XA5003A動的周波数選択(DFS)テストソフトウェアは、ETSI EN301 893 V2.1.1、EN302 502 V1.2.1、FCC-06-96、FCC-13-22、日本MIC 2019-07、韓国、および中国のテスト要件に対応します。キーサイトのIOT0047A規制テストソリューションと組み合わせることで、IoT規制準拠ソフトウェアはDFSテストの簡素化と自動化を支援します。
XA5004Aテストソフトウェアは、ETSIのテスト要件に対応しています。このテストソフトウェアは、キーサイトのXA5001Aテストソフトウェアのサブセットであり、非シグナリングテストをカバーしています。
XA5004Aテストソフトウェアは、ETSIのテスト要件に対応しています。このテストソフトウェアは、キーサイトのXA5001Aテストソフトウェアのサブセットであり、非シグナリングテストをカバーしています。
XA5004A
XA5004Aテストソフトウェアは、ETSIのテスト要件に対応しています。このテストソフトウェアは、キーサイトのXA5001Aテストソフトウェアのサブセットであり、非シグナリングテストをカバーしています。
キーサイトのXA5004Aテストソフトウェアは、欧州電気通信標準化機構(ETSI)の最新バージョンであるEN 300 328 (V2.2.2)、EN 301 893 (V2.1.1)、およびEN 303 687 (ドラフト) のテスト要件に対応しています。このテストソフトウェアソリューションは、キーサイトのXA5001Aテストソフトウェアのサブセットであり、RF出力パワー、占有チャネル帯域幅、電力スペクトル密度、不要放射、ホッピング周波数分離などの非信号テストをカバーしています。
キーサイトのIOT0047A規制テストソリューションと組み合わせることで、このIoT規制コンプライアンスソフトウェアは、ワイヤレスIoTデバイスのテストを簡素化し、加速するのに役立ちます。