如何在射頻衰落條件下驗證mMIMO

大規模 MIMO 基地台衰落性能工具組
+ 大規模 MIMO 基地台衰落性能工具組

在真實世界的 RF 條件下,使用真實 UE 測試 mMIMO 效能

大規模多輸入/多輸出 (mMIMO) 基地台 (包括 5G gNB 和 O-RAN 無線電單元 (O-RU)) 的測試需要先進的實驗室測試設定。此設定必須能夠同時即時量測和處理 mMIMO 無線電所有發射和接收天線埠的相位和時間同調 RF 訊號。 對於 mMIMO,在整個 5G 無線電設計工作流程中,必須在真實 RF 衰減條件下使用真實使用者設備 (UE) 進行性能驗證。

在基地台開發期間,工程師必須在射頻 (RF) 和第 1 層與第 2 層 (L1/L2) 測試射頻波束的上行 (UL) 和下行 (DL) 特性。他們必須驗證新的 5G 功能和錯誤修正,同時在衰落的射頻通道條件下驗證和最佳化基地台效能。在整合期間,他們必須最佳化並評測基地台效能和互通性。新型無線電在上市和部署之前需要徹底驗證,以確保與當地網路配置的互通性。最後,工程師必須在衰落的射頻通道條件下最佳化和微調基地台功能和效能參數。

大規模 MIMO 衰落性能測試解決方案

對於 mMIMO,在整個 5G 無線電設計過程中,在實際 RF 衰落條件下使用真實裝置進行性能測試是必要的。Keysight Massive MIMO 基地台衰落性能工具組是一個完全整合且自動化的統包測試解決方案,用於 5G gNB 和 O-RU mMIMO 互通性以及性能驗證與最佳化。完整的測試設定整合了待測基地台、多個真實 UE 和通道模擬工具,全部由自動化平台協調。此解決方案支援單使用者和多使用者 UL/DL 資料性能測試。它還支援 MIMO 技術,例如預編碼矩陣指示器回饋、上行鏈路探測參考訊號和開迴路測試。

觀看 mMIMO 基地台衰落性能測試示範

探索我們在 mMIMO 衰落性能測試解決方案方面的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?