Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
FieldFoxが5G基地局のアンテナ設置、ネットワークカバレッジの確保、品質テストにどのように役立つかを学びます。新しく設置されたシステムの微調整、およびフィールドでのネットワークパフォーマンス問題の調査とトラブルシューティングを行うための重要な技術と測定について解説します。
学び:
第1回 - はじめに - FieldFox を使った 5G 実地試験
FieldFox ハンドヘルドアナライザを使用した、スムーズな5Gネットワーク展開に必要なコースとフィールドテストの概要。
第2回 - 5Gの必須フィールドテスト
5G設置の検証とトラブルシューティングに使用される基本的なフィールドテストと、FieldFoxハンドヘルド・アナライザがそれぞれをどのようにサポートするかを紹介します。
電子書籍
5Gフィールドテストの6つの必須項目
キーサイト・プレミア・レンタル・パートナーからのリースはシンプルです。最新のRFおよびマイクロ波機器で今すぐテストを開始し、不安を解消しましょう。
第3課 - RTSA による干渉のトラブルシューティング
FieldFoxのリアルタイムスペクトラムアナライザ(RTSA)モードを使用して、現場での干渉源を特定し、位置を特定する方法を学びます。
第4回 - 占有帯域幅およびスペクトル放射マスクの測定
FieldFoxの占有帯域幅(OBW)およびスプリアス発射マスク(SEM)測定を使用して、5G信号の帯域幅とスペクトル純度を検証する方法について説明します。
ホワイトペーパー
RTSAを使用して現場での干渉問題を調査する
これらの複雑な問題は、自動運転システム、モノのインターネット(IoT)デバイス、セキュリティまたは公共安全ネットワーク、レーダー航法などに影響を与える可能性があります。
第5回 - 伝送損失の考慮と電磁界(EMF)被ばくの評価
FieldFoxのパスロス補正およびEMF曝露評価機能を使用して、ケーブル損失を考慮し、安全規制への準拠を確保する方法を学びます。
第6回 - 5G NRの復調と無線通信解析
FieldFoxの5G NR復調およびOTA(過渡)解析機能を使用して、フィールドで5G信号を復調および解析する方法を示します。
第7課 - フェーズドアレイアンテナの特性について
FieldFoxのアンテナアレイ・アナライザ機能を使用して、5Gネットワークで使用されるフェーズド・アレイ・アンテナの特性を測定および視覚化する方法を学びます。
アプリケーションノート
5Gの無線性能測定
5Gは単なる4Gの繰り返しではありません。真に革新的であり、私たちが今日知っているすべてを変えるでしょう。
ハードウェア
N9937B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、18 GHz
N9937Bはポータブル マイクロ波スペクトラム です。構成にはフルバンド追跡発生器およびプリアンプ、干渉アナライザ、タイムゲーティング、VSWRおよび反射測定、内蔵パワーメータ含まれます。
5Gフィールド干渉を監視する方法
ポータブルRTSA信号アナライザを使用して5Gネットワーク干渉を解析します。
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?