Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
5Gアプリケーションでは、校正の品質が重要です。特に、高周波数、広帯域幅、およびOTA (Over-the-Air) 測定においては、その重要性が増します。
学び:
レッスン - はじめに -5G
5Gにおける正確な測定の重要性を紹介し、精度を確保する上で生じる課題について議論します。5Gは新しく複雑な技術であり、5Gで使用される高周波数と広帯域幅は、正確な測定をより困難にする可能性があります。
レッスン -5G エコシステムにおける主要推進要因
5Gワイヤレスエコシステムを形成する主要な推進要因と、測定精度への影響について説明します。これらの推進要因には、データ需要の増加、モノのインターネット(IoT)の成長、およびより信頼性が高く安全なワイヤレスネットワークの必要性が含まれます。
レッスン - 「キャリブレーション」とはあなたにとって何を意味しますか?
キャリブレーションを定義し、5G測定で使用されるさまざまな種類のキャリブレーションについて説明します。キャリブレーションは、測定器の精度を保証するプロセスです。キャリブレーションには、ファクトリーキャリブレーションとフィールドキャリブレーションの2つの主要なタイプがあります。
レッスン - 補正とキャリブレーション
補正と校正の違い、および測定精度を向上させるためのそれらの使用方法。補正とは、既知のエラーを補償するために測定器の出力に対して行われる調整です。校正とは、測定器の全体的な精度を決定し、必要に応じて調整を行うプロセスです。
レッスン - 測定の不確かさとリスク
測定不確かさと、それが測定に基づいて誤った決定を下すリスクを定量化するためにどのように使用できるかについて説明します。測定不確かさは、測定で予想される誤差の尺度です。誤った決定を下すことを避けるために、測定に基づいて決定を下す際には測定不確かさを考慮することが重要です。
レッスン - 重要な5G5G
最も重要な5G測定と、これらのパラメータ(信号強度、ノイズ、干渉など)を正確に測定する際に生じる課題。
レッスン - 校正の完全性と測定測定器
5G測定に使用されるキャリブレーションと機器の完全性を確保することの重要性について説明します。キャリブレーションと機器の完全性は、環境条件、不適切な使用、経年劣化など、多くの要因によって損なわれる可能性があります。5G測定の精度を確保するためには、キャリブレーションと機器の完全性を保護するための措置を講じることが重要です。
レッスン - 結論 -5G
このコースで扱われる主要な概念を要約し、さらなる学習のための追加リソースを提供します。このコースは、5G測定の精度を確保することに関連する幅広いトピックをカバーしています。5G製品またはサービスの開発やテストに関わるすべての人にとって貴重なリソースです。
カタログ
5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューション
5G機器のキャリブレーション。
電子書籍
テスト精度の基本
ケーススタディー
パーソナライズされたサポートにより、5Gデバイステストを数時間でマスターできる
ハードウェア
N9020B MXAシグナル・アナライザ、10 Hzto50 GHz
変化し続けるテスト要件に迅速に対応するMXAシグナル・アライザN9020Bは、新世代の無線デバイスを市場に投入する上で最適のソリューションです。
802.11 WLANデバイスのEVM測定方法
WLANデバイスの最新802.11 IEEE規格への準拠を確認する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?