Choose a country or area to see content specific to your location
Confirme o seu país ou área
Por Favor, Confirme
Confirme seu país para acessar preços relevantes, ofertas especiais, eventos e informações de contato.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A qualidade da calibração é importante em aplicações 5G, especialmente com frequências mais altas, larguras de banda mais amplas e medições pelo ar.
Aprenda:
Lição 1 - Introdução - Calibração de instrumentos 5G
Apresenta a importância de medições precisas em 5G e discute os desafios que surgem para garantir a precisão. O 5G é uma tecnologia nova e complexa, e as frequências mais altas e as larguras de banda mais amplas usadas no 5G podem dificultar a realização de medições precisas.
Lição 2 - Principais impulsionadores do ecossistema sem fio 5G
Discute os principais fatores que estão moldando o ecossistema sem fio 5G e as implicações para a precisão da medição. Esses fatores incluem a crescente demanda por dados, o crescimento da Internet das Coisas e a necessidade de redes sem fio mais confiáveis e seguras.
Lição 3 - O que "Calibração" significa para você?
Define calibração e discute os diferentes tipos de calibração usados em medições 5G. Calibração é o processo de garantir que um instrumento de medição seja preciso. Há dois tipos principais de calibração: calibração de fábrica e calibração de campo.
Lição 4 - Correções versus calibração
A diferença entre correções e calibração e como elas são usadas para melhorar a precisão da medição. As correções são ajustes feitos na saída de um instrumento de medição para compensar erros conhecidos. Calibração é o processo de determinar a precisão geral de um instrumento de medição e fazer os ajustes necessários.
Lição 5 - Incerteza de medição e risco
Incerteza de medição e como ela pode ser usada para quantificar o risco de tomar decisões incorretas com base em medições. A incerteza de medição é uma medida do erro que pode ser esperado em uma medição. É importante considerar a incerteza da medição ao tomar decisões com base em medições, para evitar decisões incorretas.
Lição 6 - Medições importantes de 5G
As medições mais importantes do 5G e os desafios que surgem ao fazer medições precisas desses parâmetros. Essas medições incluem a intensidade do sinal, o ruído e a interferência.
Lição 7 - Integridade da calibração e dos instrumentos
A importância de garantir a integridade da calibração e dos instrumentos usados para medições 5G. A integridade da calibração e dos instrumentos pode ser comprometida por vários fatores, como condições ambientais, uso inadequado e envelhecimento. É importante tomar medidas para proteger a integridade da calibração e dos instrumentos, a fim de garantir a precisão das medições 5G.
Lição 8 - Conclusão - Calibração de instrumentos 5G
Resume os principais conceitos abordados no curso e fornece alguns recursos adicionais para estudos mais aprofundados. O curso abrange uma ampla gama de tópicos relacionados à garantia da precisão das medições de 5G. É um recurso valioso para qualquer pessoa que esteja envolvida no desenvolvimento ou teste de produtos ou serviços 5G.
Catálogos
Soluções de emulação de rede 5G
Calibração de instrumentos 5G.
Livros eletrônicos
ABC da precisão do teste
Estudos de caso
Suporte personalizado ajuda o teste de dispositivo 5G a dominar novos testes em horas
hardware
Analisador de sinais N9020B MXA, 10 Hz a 50 GHz
Adapte-se rapidamente aos requisitos de teste em constante evolução com o analisador de sinais N9020B MXA.
Como medir o EVM de dispositivos WLAN 802.11
Verificar a conformidade do dispositivo WLAN com os mais recentes padrões IEEE 802.11
Obtenha acesso a conteúdo premium
Solicite que um representante de vendas entre em contato comigo.
O que você está procurando?