Choose a country or area to see content specific to your location
Bestätigen Sie Ihr Land oder Gebiet
Bitte bestätigen
Bestätigen Sie Ihr Land, um auf relevante Preise, Sonderangebote, Veranstaltungen und Kontaktinformationen.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Qualität der Kalibrierung ist bei 5G-Anwendungen wichtig, insbesondere bei höheren Frequenzen, größeren Bandbreiten und Over-the-Air-Messungen.
Lernen:
Lektion 1 - Einführung - 5G Instrumentenkalibrierung
Erläutert die Bedeutung genauer Messungen bei 5G und erörtert die Herausforderungen, die sich bei der Gewährleistung der Genauigkeit ergeben. 5G ist eine neue und komplexe Technologie, und die höheren Frequenzen und größeren Bandbreiten, die in 5G verwendet werden, können die Durchführung genauer Messungen erschweren.
Lektion 2 - Schlüsselfaktoren im 5G Wireless-Ökosystem
Erörtert die wichtigsten Treiber, die das 5G-Mobilfunk-Ökosystem prägen, und die Auswirkungen auf die Messgenauigkeit. Zu diesen Treibern gehören die steigende Datennachfrage, das Wachstum des Internets der Dinge und der Bedarf an zuverlässigeren und sichereren drahtlosen Netzwerken.
Lektion 3 - Was bedeutet "Kalibrierung" für Sie?
Definiert die Kalibrierung und erörtert die verschiedenen Arten der Kalibrierung, die bei 5G-Messungen verwendet werden. Kalibrierung ist der Prozess, der sicherstellt, dass ein Messinstrument genau ist. Es gibt zwei Hauptarten der Kalibrierung: Werkskalibrierung und Feldkalibrierung.
Lektion 4 - Korrekturen versus Kalibrierung
Der Unterschied zwischen Korrekturen und Kalibrierung und wie sie zur Verbesserung der Messgenauigkeit eingesetzt werden. Korrekturen sind Anpassungen, die an der Ausgabe eines Messgeräts vorgenommen werden, um bekannte Fehler auszugleichen. Bei der Kalibrierung wird die Gesamtgenauigkeit eines Messgeräts ermittelt und bei Bedarf angepasst.
Lektion 5 - Messunsicherheit und Risiko
Messunsicherheit und wie sie zur Quantifizierung des Risikos von Fehlentscheidungen auf der Grundlage von Messungen verwendet werden kann. Die Messunsicherheit ist ein Maß für den Fehler, der bei einer Messung erwartet werden kann. Es ist wichtig, die Messunsicherheit zu berücksichtigen, wenn Entscheidungen auf der Grundlage von Messungen getroffen werden, um Fehlentscheidungen zu vermeiden.
Lektion 6 - Wichtige 5G-Messungen
Die wichtigsten 5G-Messungen und die Herausforderungen, die sich bei der Durchführung genauer Messungen dieser Parameter ergeben. Zu diesen Messungen gehören Signalstärke, Rauschen und Störungen.
Lektion 7 - Integrität von Kalibrierung und Instrumenten
Wie wichtig ist es, die Integrität der Kalibrierung und der für 5G-Messungen verwendeten Instrumente sicherzustellen? Die Integrität von Kalibrierungen und Instrumenten kann durch eine Reihe von Faktoren beeinträchtigt werden, z. B. durch Umweltbedingungen, unsachgemäße Verwendung und Alterung. Es ist wichtig, Maßnahmen zum Schutz der Integrität von Kalibrierungen und Instrumenten zu ergreifen, um die Genauigkeit von 5G-Messungen zu gewährleisten.
Lektion 8 - Schlussfolgerung - 5G-Gerätekalibrierung
Fasst die wichtigsten im Kurs behandelten Konzepte zusammen und bietet einige zusätzliche Ressourcen für das weitere Studium. Der Kurs deckt ein breites Spektrum an Themen ab, die mit der Gewährleistung der Genauigkeit von 5G-Messungen zusammenhängen. Er ist eine wertvolle Ressource für alle, die an der Entwicklung oder Prüfung von 5G-Produkten oder -Diensten beteiligt sind.
Kataloge
5G-Netzwerk-Emulationslösungen
5G Instrumentenkalibrierung.
eBooks
Das ABC der Testgenauigkeit
Fallstudien
Personalisierte Unterstützung hilft 5G-Gerätetest, neue Tests in wenigen Stunden zu meistern
Hardware
N9020B MXA Signalanalysator, 10 Hz bis 50 GHz
Mit dem MXA-Signalanalysator N9020B können Sie sich schnell an die sich ändernden Prüfanforderungen anpassen.
Wie misst man EVM von 802.11-WLAN-Geräten?
Überprüfung der Konformität von WLAN-Geräten mit den neuesten IEEE-Standards 802.11
Zugang zu Premium-Inhalten erlangen
Bitte lassen Sie mich von einem Vertriebsmitarbeiter kontaktieren.
Können wir Ihnen behilflich sein?