Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
校準品質在 5G 應用中至關重要,尤其是在更高頻率、更寬頻寬和空中量測方面。
學習:
第 1 課 - 簡介 - 5G 儀器校驗
介紹 5G 中準確量測的重要性,並討論在確保準確度方面出現的挑戰。5G 是一種新興且複雜的技術,5G 中使用的更高頻率和更寬頻寬可能會使準確量測變得更加困難。
第 2 課 - 5G 無線生態系統中的主要驅動因素
探討形塑 5G 無線生態系統的關鍵驅動因素,以及對量測準確度的影響。這些驅動因素包括不斷成長的資料需求、物聯網的發展,以及對更可靠、更安全無線網路的需求。
第 3 課 - 「校準」對您而言意味著什麼?
定義校驗,並討論 5G 量測中使用的不同校驗類型。校驗是確保量測儀器準確的過程。校驗主要有兩種:原廠校驗和現場校驗。
第 4 課 - 校正與校準的比較
校正和校準之間的差異,以及如何使用它們來提高量測準確度。校正是對量測儀器輸出進行的調整,以補償已知誤差。校準是確定量測儀器整體準確度並根據需要進行調整的過程。
第 5 課 - 量測不確定度與風險
量測不確定度及其如何用於量化根據量測結果做出錯誤決策的風險。量測不確定度是量測中預期誤差的量度。在根據量測結果做出決策時,務必考量量測不確定度,以避免做出錯誤決策。
第 6 課 - 重要的 5G 量測
最重要的 5G 量測以及在精準量測這些參數時所面臨的挑戰。這些量測包括訊號強度、雜訊和干擾。
第 7 課 - 校驗與儀器的完整性
確保用於 5G 量測的校準和儀器完整性的重要性。校準和儀器的完整性可能會受到多種因素的影響,例如環境條件、不當使用和老化。採取措施保護校準和儀器的完整性至關重要,以確保 5G 量測的準確性。
第 8 課 - 結論 - 5G 儀器校驗
總結課程涵蓋的關鍵概念,並提供額外資源供進一步學習。本課程涵蓋與確保 5G 量測準確性相關的廣泛主題。對於任何從事 5G 產品或服務開發或測試的人來說,這都是寶貴的資源。
型錄
5G 網路模擬解決方案
5G 儀器校準。
電子書
測試準確度入門
應用案例
個人化支援協助 5G 裝置測試人員在數小時內掌握新測試
硬體
N9020B MXA 訊號分析儀,10 Hz 至 50 GHz
您可使用 N9020B MXA 訊號分析儀快速因應不斷改變的測試要求,這是更快將下一代無線裝置推出問市的最理想選擇。
如何測量 802.11 無線區域網路裝置的 EVM
驗證無線區域網路裝置是否符合最新的 802.11 IEEE 標準
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?