5Gダイナミックスペクトラムシェアリング (DSS)
  • ブートキャンプ
  • 9 製品

キーサイトのエンジニアと共に、5Gダイナミックスペクトラムシェアリング (DSS) のスキルアップのための詳細な学習に参加しましょう。このコースでは、DSSの基本、実装アーキテクチャ、制御チャネルの考慮事項、UEの動作、および実世界での検証技術について、デモンストレーションと段階的なガイダンスを通じて学び、今日からご自身のラボで適用を開始できます。このコースを修了すると、DSSがLTEと5G NRの共存をどのように可能にするか、主要な展開とパフォーマンスの課題を特定し、効果的なDSSのテストおよび検証手法を適用できるようになります。

学び:

  • ダイナミックスペクトラムシェアリングがLTEと5G NRの効率的なスペクトラム共存をどのように実現するかを理解する
  • DSSの実装戦略、制御チャネルのリソース課題、およびUEのパフォーマンスへの影響を分析する
  • キーサイトの5Gテストおよびネットワークエミュレーションソリューションを使用して、フィールドテスト手法と検証技術を適用する

このコースは、ワイヤレス、RF、および5Gネットワークエンジニア、または現代のモバイルネットワークにおけるダイナミックスペクトラムシェアリングの展開、最適化、およびテストについてより深く理解したいと考えているすべての方に最適です。

レッスン