Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
5G 第一人者ロジャー・ニコルズが、5G 製造技術における次の革命をどのように先導するかを探る:インダストリー4.0。5G 製造業の未来をどのように変えるのか、そしていつ実現するのかを探る。
学び:
レッスン -5G ユースケース 5G 特別な理由
5Gは、高帯域幅、低遅延、および多数の接続性を提供するワイヤレス技術です。これらの機能により、5Gはリモート制御、マシンビジョン、予知保全などの産業用アプリケーションに最適です。
レッスン - インダストリー4.0とは何か?
Industry 4.0の概要。主要な概念、テクノロジー、利点が含まれます。また、Industry 4.0における5Gの役割、および5Gが産業オートメーションを改善し、スマートファクトリーを構築するためにどのように使用できるかについても説明します。
レッスン -5G インダストリー4.0を導く理由
5Gの主要な機能、およびそれらがインダストリー4.0アプリケーションを可能にするためにどのように使用できるか、さらに、産業環境における5G展開の課題とこれらの課題にどのように対処できるかについて学びます。
レッスン - セキュリティ、仮想ネットワークスライス、およびプライベートネットワーク
5Gネットワークのセキュリティ課題と、それらにどのように対処できるかについて学びます。また、5Gネットワークで使用されるさまざまなセキュリティメカニズムについても学びます。
レッスン -5G と標準
5G標準のさまざまなリリースに関する概要。各リリースの主要な機能、およびそれらが新しい産業用アプリケーションを可能にするためにどのように使用されているかについて説明します。さらに、産業環境で5Gを展開する際の課題、およびこれらの課題がどのように対処されているかについても説明します。
レッスン - 実際にいつ実現するのか?
インダストリー4.0における5G導入のタイムライン、および産業環境における5G導入を推進するさまざまな要因、さらに、5Gが広く展開される前に解決する必要がある課題。
レッスン -5G Essential 産業4.0に不可欠であり、今まさに実現しつつある
第4次産業革命であるインダストリー4.0にとって5Gがいかに不可欠であるか。インダストリー4.0は、産業プロセスを改善するために自動化、データ、および分析を使用することを特徴としています。5Gの高帯域幅、低遅延、および多数の接続性により、広範囲のデバイスとセンサーをリアルタイムで接続することが可能になり、これは産業プロセスの自動化と最適化に不可欠です。
カタログ
5G 試験ソリューション
キーサイトの5G基地局試験ソリューションは、研究開発からフィールド試験、量産まで、ワークフロー全体をカバーします。キーサイトのソリューションは、共通のソフトウェアと高精度な測定科学に基づいており、最大限の信頼性とコスト効率を実現します。
5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューション
キーサイト・テクノロジーの5Gネットワークエミュレーションソリューションは、設計、エミュレーション、テストの課題を迅速に解決し、最高の製品エクスペリエンスを創出することで、イノベーターがエンジニアリングの限界を押し広げることを可能にします。キーサイトのソリューションは、開発から展開までの5Gデバイスのワークフロー全体をカバーし、プロトコル、RF/RRM、機能および性能テストにわたります。
ブローシャー
5G と略語の定義
5G 略語と定義をより深く理解するのための用語集
5G ベンチマーク方法
実世界のネットワークおよびチャネル エミュレートする
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?