特点

适用于单模光纤的 N7752C 2 通道可变光衰减器能够支持高效的光收发信机和网络集成测试。 它以电控可变光衰减器(VOA)模块为基础构建,并且额外配备了两个单独的光功率计。
 
应用
  • 光收发信机测试
  • 光通信网络集成测试

功率设置和控制模式

在功率设置模式下,您可以设置衰减器的输出功率电平。所有 N77-C 可变光衰减器均提供该模式。 N7752C 使用来自监测仪分流器后面光电二极管的反馈信号,准确控制光输出端的预期功率电平。 在实施功率控制时,仪器还会自动校正输入端的功率变化,从而使您设置的输出功率电平保持 ±0.02 dB(典型值)的可重复性。

N7752C 额外配备的功率计可用于测量外部光纤的绝对功率电平,从而校准衰减器输出监测仪的偏置,校正来自连接、开关和耦合器等器件的外部插入损耗。 它们配备了模拟电压输出,能够为自动对准应用提供与光功率电平成线性或对数比例的反馈。 新对数模式有助于在宽广的动态范围内跟踪信号电平,例如在探头调整期间。

衰减设置模式

在衰减模式下,您可以直接设置衰减的校准值(单位:dB),无需使用功率监测仪。 如果没有功率监测仪,或者受调制方式、其他波长信号或相反方向信号的影响而导致功率监测仪的读数不准确,您还可以使用过去专为衰减器开发的软件进行设置。

先进的功率变化控制

这一功能特别适合测试对快速功率变化比较敏感的器件,变化速率可在仪器上设置,且适用于衰减模式。 N7752C 的设置范围为 0.1 至 1000 dB/s。 N77-C 衰减器的新功能是能够通过编程控制衰减步进,包括每次步进的驻留时间,步进可以自动执行,也可以与外部触发器同步执行。 另外,这些衰减器还提供触发输出功能。 有了这个新功能,您不必针对每次步进发送单个编程命令,还可与其他仪器高效同步。 在功率控制模式下,如果进行衰减扫描或者是激活快门模式,可采用 1000 dB/s 的变化速率。

针对外部损耗的校准偏置

综合偏置功能使您能够校准各种测试系统中的光路径。 为了校准跳线、连接器和开关造成的损耗,我们对衰减因子加了一个偏置,对输出功率电平也加了一个单独的偏置。 此外,波长和偏置值可以成对保存到表格中,以便对测试系统中光路径的波长相关效应进行补偿。 如此一来,您便能直接精确设置被测器件输入接口上的光功率电平。

N7752C 配有额外的光功率计通道,让您能够更容易、更方便地进行校准。 您可以通过固件功能读取参考功率计的数值,用以确定所有的功率相关偏置。 从参考功率计读取的功率值与衰减器实际值之间的差异会作为偏置自动保存。

新用户衰减模式校准

为了校准选定信号源波长的衰减设置模式,我们采用了一种新的自校准方法。 这种方法会在选定波长且功率高于 0 dBm 时进行校准,如果测试系统保持稳定,那么校准将运行大约 2 分钟。 如需在不同波长下使用衰减器,您可以禁用用户校准功能,或者是在新波长下执行校准。 系统在预设置或重新启动后,可以重新启用校准数据,也可以保存启用了校准的配置。

主要技术指标

Attenuation Range
0 dB to 40 dB
Fiber Mode
Single-mode
Insertion Loss Choice
<2.2 dB
Mainframe compatibility
Standalone
Number of Channels
2 channels
Power Meter Ports
2
Attenuation Range
Fiber Mode
Insertion Loss Choice
Mainframe compatibility
Number of Channels
Power Meter Ports
0 dB to 40 dB
Single-mode
<2.2 dB
Standalone
2 channels
2
查看更多
Attenuation Range:
0 dB to 40 dB
Fiber Mode:
Single-mode
Insertion Loss Choice:
<2.2 dB
Mainframe compatibility:
Standalone
Number of Channels:
2 channels
Power Meter Ports:
2
Power Setting Mode:
-50 dBm to +20 dBm
Wavelength Range:
1260 nm to 1640 nm
N7752C 2 通道光衰减器 2 通道功率计

想要深入了解 N7752C?

需要帮助或遇到问题?