Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
光信号テスト用高精度パワー制御
シングル・モード・ファイバー用N7752C 2チャネル可変光アッテネータにより、非常に効率的な光トランシーバーテストとネットワーク統合テストを実現します。 2個の追加の独立した光パワーメータが備えられ、電気的に制御された可変光アッテネータ(VOA)モジュールをベースにしています。
Fiber mode
Single-mode
Power range
+20 dB to -50 dB
Number of channels
2
Insertion loss
<2.2 dB
Maximum attenuation
40 dB
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
パワー設定および制御モード
すべてのN77-C可変光アッテネータで利用可能なパワー設定モードで、アッテネータ出力のパワーレベルが設定されています。 N7752Cは、モニタタップの後のフォトダイオードからのフィードバック信号を使用して、光出力で必要なパワーレベルを制御します。パワーコントロールがアクティブの時、設定した出力パワーレベルを±0.02 dB再現性(代表値)で維持するように、測定器も自動的に入力のパワー変化を修正します。
N7752Cの追加パワーメータは外部ファイバーからの絶対パワーレベルの測定、アッテネータの出力モニターからのオフセットの校正や、接続、スイッチ、結合器などの外部挿入損失の補正に使用できます。 アナログ電圧出力を搭載し、自動アライメントアプリケーションに対し、光パワーレベルに線形または対数的に比例してフィードバックを提供できます。 新しい対数モードは、プローブ調整時など、広いダイナミックレンジで信号レベルを追跡するのに非常に役立ちます。
アッテネータ設定モード
アッテネータモードでは、パワーモニタを使用せずに校正済みの減衰量の値をdB単位で直接設定できます。 このため、パワーモニタのないアッテネータ用に書かれたレガシーソフトウェアや、変調や別の波長の信号、または逆方向の信号によってパワーモニタの読み取り値が劣化している場合の使用に対応しています。
パワー変化の高性能制御
特に、急速なパワー変化に対して感度の高いデバイスをテストする場合、変化のレートを測定器上で設定でき、アッテネータモードに適用します。 N7752Cは0.1~1000 dB/sで設定できます。 N77-Cアッテネータの新機能は、各ステップでの持続時間などのアッテネータステップのランプをプログラムする機能であり、自動的にステップまたは外部トリガに同期させることができます。 また、トリガ出力も利用可能です。 この新しい機能は、各ステップで個別のプログラムコマンドを送信する代わりに利用することが可能で、他の測定器との効率的な同期を支援します。 パワー制御モードでは、アッテネータ掃引中、およびシャッターモード起動時に1000 dB/sの変化率が適用されます。
外部損失の校正オフセット
包括的なオフセット機能により、さまざまなテストセットアップで光経路を校正することができます。 パッチコード、コネクタ、スイッチに起因する損失を校正するために、減衰率のオフセットや出力パワーレベルの独立したオフセット機能があります。 さらに、セットアップの光経路内における波長の影響を補正するために、波長/オフセット値のペアをテーブルに保存することもできます。 これにより、被試験デバイスの入力インターフェースで直接光パワーレベルを正確に設定できます。
さらにN7752Cの追加の光パワーメータチャネルにより、校正が簡単に便利に行えます。 パワー関連のオフセットはすべて、ファームウェアにより、基準パワーメータから値が読み取られ決定されます。 基準パワーメータが測定したパワーの値とアッテネータの実際の値との差は、オフセットとして自動的に保存されます。
新しいユーザーアッテネータモード校正
選択した光源波長のアッテネータ設定モードを校正するために、新しい自己校正が実装されています。 校正手順は、選択した波長と0 dBm超のパワーで、セットアップが安定した状態で、約2分間実行されます。 異なる波長でアッテネータを使用する場合は、ユーザー校正を無効にするか、新しい波長で校正を実行します。 校正データは、プリセットまたは再起動後に再び有効にするか、校正可能な状態で設定を保存することができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。