キーサイトの光アッテネータは、正確で再現性の高い光コンポーネントテストのために、光信号パワーを精密に制御します。アッテネータは、信号損失をエミュレートし、パワーレベルを調整し、テスト中に高感度デバイスを保護します。キーサイトのアッテネータは、低挿入損失、低偏波依存損失 (PDL)、および広い減衰範囲にわたる高分解能を提供します。これらの機能により、シングルモードおよびマルチモードアプリケーションの両方で、正確で安定した信号制御が保証されます。最大減衰量とチャネル数に基づいて、実世界の光リンク条件をシミュレートしたり、パワーレベルを校正したり、光テストセットアップでの信号調整を自動化したりするために必要な光アッテネータを選択してください。当社の一般的な構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
最大60 dBの広範囲にわたる精密な制御を提供し、多様な光パワーレベルとテストシナリオに対応する正確な信号損失エミュレーションを可能にします。
迅速なアッテネーション調整により、信号レベルが素早く変化する自動アプリケーションにおいて、テストスループットと応答性が向上します。
数千サイクルにわたって高い再現性のある減衰設定を提供し、安定した自動テストセットアップと製造環境での長期使用をサポートします。
偏波依存損失を最小限に抑え、さまざまな信号偏波にわたって一貫した正確な減衰を保証するため、高感度な光コンポーネントの精密テストに最適です。
Maximum attenuation
35 dB ~ 60 dB
Number of channels
1 ~ 4
Insertion loss
< 1.7 dB ~ <2.2 dB
Power range
+20 dB to -50 dB, +20 dB to -35 dB
Fiber mode
Single-mode, Multimode
N7752C
シングル・モード・ファイバー用N7752C 2チャネル可変光アッテネータにより、非常に効率的な光トランシーバーテストとネットワーク統合テストを実現します。 2個の追加の独立した光パワーメータが備えられ、電気的に制御された可変光アッテネータ(VOA)モジュールをベースにしています。
パワー設定および制御モード
すべてのN77-C可変光アッテネータで利用可能なパワー設定モードで、アッテネータ出力のパワーレベルが設定されています。 N7752Cは、モニタタップの後のフォトダイオードからのフィードバック信号を使用して、光出力で必要なパワーレベルを制御します。パワーコントロールがアクティブの時、設定した出力パワーレベルを±0.02 dB再現性(代表値)で維持するように、測定器も自動的に入力のパワー変化を修正します。
N7752Cの追加パワーメータは外部ファイバーからの絶対パワーレベルの測定、アッテネータの出力モニターからのオフセットの校正や、接続、スイッチ、結合器などの外部挿入損失の補正に使用できます。 アナログ電圧出力を搭載し、自動アライメントアプリケーションに対し、光パワーレベルに線形または対数的に比例してフィードバックを提供できます。 新しい対数モードは、プローブ調整時など、広いダイナミックレンジで信号レベルを追跡するのに非常に役立ちます。
アッテネータ設定モード
アッテネータモードでは、パワーモニタを使用せずに校正済みの減衰量の値をdB単位で直接設定できます。 このため、パワーモニタのないアッテネータ用に書かれたレガシーソフトウェアや、変調や別の波長の信号、または逆方向の信号によってパワーモニタの読み取り値が劣化している場合の使用に対応しています。
パワー変化の高性能制御
特に、急速なパワー変化に対して感度の高いデバイスをテストする場合、変化のレートを測定器上で設定でき、アッテネータモードに適用します。 N7752Cは0.1~1000 dB/sで設定できます。 N77-Cアッテネータの新機能は、各ステップでの持続時間などのアッテネータステップのランプをプログラムする機能であり、自動的にステップまたは外部トリガに同期させることができます。 また、トリガ出力も利用可能です。 この新しい機能は、各ステップで個別のプログラムコマンドを送信する代わりに利用することが可能で、他の測定器との効率的な同期を支援します。 パワー制御モードでは、アッテネータ掃引中、およびシャッターモード起動時に1000 dB/sの変化率が適用されます。
外部損失の校正オフセット
包括的なオフセット機能により、さまざまなテストセットアップで光経路を校正することができます。 パッチコード、コネクタ、スイッチに起因する損失を校正するために、減衰率のオフセットや出力パワーレベルの独立したオフセット機能があります。 さらに、セットアップの光経路内における波長の影響を補正するために、波長/オフセット値のペアをテーブルに保存することもできます。 これにより、被試験デバイスの入力インターフェースで直接光パワーレベルを正確に設定できます。
さらにN7752Cの追加の光パワーメータチャネルにより、校正が簡単に便利に行えます。 パワー関連のオフセットはすべて、ファームウェアにより、基準パワーメータから値が読み取られ決定されます。 基準パワーメータが測定したパワーの値とアッテネータの実際の値との差は、オフセットとして自動的に保存されます。
新しいユーザーアッテネータモード校正
選択した光源波長のアッテネータ設定モードを校正するために、新しい自己校正が実装されています。 校正手順は、選択した波長と0 dBm超のパワーで、セットアップが安定した状態で、約2分間実行されます。 異なる波長でアッテネータを使用する場合は、ユーザー校正を無効にするか、新しい波長で校正を実行します。 校正データは、プリセットまたは再起動後に再び有効にするか、校正可能な状態で設定を保存することができます。
N7764C
シングル・モード・ファイバ用ーN7764C 4チャネル可変光アッテネータにより、非常に効率的な光トランシーバーテストとネットワーク統合テストを実現します。 電気的に制御された可変光アッテネータ(VOA)モジュールをベースにしています。
パワー設定および制御モード
すべてのN77-C可変光アッテネータで利用可能なパワー設定モードで、アッテネータ出力のパワーレベルが設定されています。 N7764Cは、モニタタップの後ろにあるフォトダイオードからのフィードバック信号を使用して、光出力で必要なパワーレベルを制御します。
パワーコントロールがアクティブの時、設定する出力パワーレベルを±0.02 dB再現性(代表値)で維持するように、測定器も自動的に入力のパワー変化を修正します。
N7768C
N7768Cは、マルチモード・ファイバ・アプリケーション用の4チャネルパワーモニタ付き光アッテネータです。 バルク・オプティック・フィルタと視準を合わせたビームパスは、すべての入力モードに対して均一な減衰を保証するように設計されています。 IEC 61280-4-1のencircled flux条件に準拠した信号のビームプロファイルを維持します。 スピード、コンパクトさ、光学品質を製造テスト用に最適化しました。
光アッテネータは、テストセットアップにおいて光信号のパワーレベルを柔軟に制御するために使用されます。 主な用途は、BER対入力信号パワーを測定して光レシーバーの感度を決定することです。 N7768Cは、50 µm/OM3マルチモード・ファイバーのセットアップ用に4つのアッテネータチャネルを提供します。
信頼性の高いマルチモード・トランシーバー・テストのためには、パワーレベルの設定に使用する測定器によって、このモード分布が変化しないようにする必要があります。 N7768Cマルチモードアッテネータのバルク・オプティック・フィルターと視準を合わせたビームパスは、すべての入力モードに対して一様な減衰を保証するように設計されています。 IEC 61280-4-1のencircled flux条件に準拠した信号のビームプロファイルを維持します。
特に出力パワーをモニターすることで、入力パワーに依存しない正確で安定したパワー設定が可能になります。 便利なオフセットパラメータにより、セットアップパス内の他の光学部品後の信号に対応した設定パワーが可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
光アッテネータは、光信号のパワーを制御された再現性のある方法で低減するために使用されるデバイスです。テストセットアップでは、信号損失のエミュレーション、チャネルまたはパス間のパワーレベルのバランス調整、高感度な受信機やコンポーネントの保護に不可欠です。実際のリンク条件を模倣することで、光アッテネータはコンポーネントが実際の展開で確実に機能するのを助けます。
光アッテネータは、次のような場合にいつでも使用してください。
アッテネータは、受動および能動光コンポーネントの両方において、R&Dラボ、システム検証、生産環境で広く使用されています。
テストセットアップ用の光アッテネータを選択する際は、アプリケーション要件を満たすために、以下の主要な仕様を考慮してください。
その他の重要な仕様には、高感度なテストには偏波依存損失 (PDL)、自動化には繰り返し精度、動的なテストシナリオにはスイッチング速度が含まれる場合があります。これらのパラメータをテスト環境に合わせることで、信頼性の高い正確な結果を保証できます。
偏波依存性損失 (PDL) とは、信号の偏波状態に基づく減衰の変動を指します。高精度テスト、特にコヒーレントまたは偏波感度の高いコンポーネントの場合、PDLが低いと信号の偏波に関係なく一貫した結果が得られます。これは、変調器、トランシーバー、フォトニック集積回路を特性評価する際に特に重要です。