Atenuadores ópticos

Condicionamento controlado de sinais ópticos para fluxos de trabalho ópticos automatizados

Os atenuadores ópticos da Keysight fornecem controle preciso da potência do sinal óptico para testes precisos e repetíveis de componentes ópticos. Os atenuadores emulam a perda de sinal, equilibram os níveis de potência e protegem dispositivos sensíveis durante os testes. Os atenuadores da Keysight oferecem baixa perda de inserção, baixa perda dependente de polarização (PDL) e alta resolução em uma ampla faixa de atenuação. Esses recursos garantem um controle de sinal preciso e estável em aplicações monomodo e multimodo. Selecione o atenuador óptico necessário para simular condições reais de link óptico, calibrar níveis de potência ou automatizar o condicionamento de sinal em sua configuração de teste óptico com base na atenuação máxima e no número de canais. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.

Ampla faixa de atenuação

Oferece controle preciso em uma ampla faixa de até 60 dB, permitindo a emulação precisa da perda de sinal para diversos níveis de potência óptica e cenários de teste.

Velocidade de comutação rápida

O ajuste rápido da atenuação melhora o rendimento do teste e a capacidade de resposta para aplicações automatizadas com mudanças rápidas no nível do sinal.

Alta repetibilidade

Oferece configurações de atenuação altamente repetíveis ao longo de milhares de ciclos, suportando configurações de teste estáveis e automatizadas e uso a longo prazo em ambientes de fabricação.

PDL ultrabaixo

Minimiza a perda dependente da polarização para garantir uma atenuação consistente e precisa em diferentes polarizações de sinal, ideal para testes de precisão de componentes ópticos sensíveis.

prod_image
  • Maximum attenuation

    35 dB até 60 dB

  • Number of channels

    1 até 4

  • Insertion loss

    < 1.7 dB até <2.2 dB

  • Power range

    +20 dB to -50 dB, +20 dB to -35 dB

  • Fiber mode

    Single-mode, Multimode

Perguntas frequentes