Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Präzise Leistungsregelung für optische Signalprüfung
Die optischen Dämpfungsglieder von Keysight ermöglichen die präzise Steuerung der optischen Signalleistung für genaue und reproduzierbare Tests optischer Komponenten. Sie simulieren Signalverluste, gleichen Leistungspegel aus und schützen empfindliche Bauteile während der Prüfung. Keysight-Dämpfungsglieder zeichnen sich durch geringe Einfügungsdämpfung, geringe polarisationsabhängige Dämpfung (PDL) und hohe Auflösung über einen weiten Dämpfungsbereich aus. Diese Eigenschaften gewährleisten eine präzise und stabile Signalsteuerung sowohl in Singlemode- als auch in Multimode-Anwendungen. Wählen Sie das für Ihre optischen Testaufbauten benötigte Dämpfungsglied anhand der maximalen Dämpfung und der Kanalanzahl, um reale optische Verbindungsbedingungen zu simulieren, Leistungspegel zu kalibrieren oder die Signalaufbereitung zu automatisieren. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Bietet eine präzise Steuerung über einen breiten Bereich bis zu 60 dB und ermöglicht so eine genaue Simulation des Signalverlusts für verschiedene optische Leistungspegel und Testszenarien.
Schnelle Dämpfungsanpassung verbessert Testdurchsatz und Reaktionsfähigkeit bei automatisierten Anwendungen mit schnellen Signalpegeländerungen.
Bietet über Tausende von Zyklen hinweg hochgradig reproduzierbare Dämpfungseinstellungen und unterstützt so stabile, automatisierte Testaufbauten sowie den langfristigen Einsatz in Produktionsumgebungen.
Minimiert polarisationsabhängige Verluste, um eine konsistente und genaue Dämpfung über verschiedene Signalpolarisationen hinweg zu gewährleisten; ideal für Präzisionstests empfindlicher optischer Komponenten.
Maximum attenuation
35 dB bis 60 dB
Number of channels
1 bis 4
Insertion loss
< 1.7 dB bis <2.2 dB
Power range
+20 dB to -50 dB, +20 dB to -35 dB
Fiber mode
Single-mode, Multimode
N7752C
Der zweikanalige variable optische Dämpfungsregler N7752C für Singlemode-Fasern ermöglicht hocheffiziente Tests der optischen Transceiver- und Netzwerkintegration. Er ist mit zwei zusätzlichen, unabhängigen optischen Leistungsmessern ausgestattet und basiert auf elektrisch gesteuerten variablen optischen Dämpfungsreglern (VOA).
Leistungseinstellung und Steuermodi
Im Leistungsregelungsmodus, der bei allen variablen optischen Dämpfungsgliedern der N77-C-Serie verfügbar ist, wird der Leistungspegel am Ausgang des Dämpfungsglieds eingestellt. Der N7752C verwendet das Rückkopplungssignal einer Photodiode nach einem Monitorabgriff, um den gewünschten Leistungspegel am optischen Ausgang zu regeln. Wenn die Leistungsregelung aktiv ist, korrigiert das Gerät auch automatisch Leistungsänderungen am Eingang, sodass der eingestellte Ausgangsleistungspegel mit einer typischen Wiederholgenauigkeit von ±0,02 dB beibehalten wird.
Die zusätzlichen Leistungsmesser des N7752C ermöglichen die Messung des absoluten Leistungspegels einer externen Faser. Dies dient der Kalibrierung des Offsets des Dämpfungsreglers und der Korrektur externer Einfügungsdämpfung, beispielsweise durch Verbindungen, Schalter und Koppler. Dank ihres analogen Spannungsausgangs liefern sie Rückmeldungen für automatisierte Ausrichtungsanwendungen, linear oder logarithmisch proportional zum optischen Leistungspegel. Der neue logarithmische Modus ist besonders hilfreich, um den Signalpegel über einen weiten Dynamikbereich zu verfolgen, beispielsweise bei der Sondenjustierung.
Dämpfungseinstellungsmodus
Im Dämpfungsmodus wird der kalibrierte Dämpfungswert in dB direkt eingestellt, ohne den Leistungsmonitor zu verwenden. Dies ermöglicht die Verwendung mit älterer Software, die für Dämpfungsglieder ohne Leistungsmonitore geschrieben wurde, oder wenn der Messwert des Leistungsmonitors beeinträchtigt ist, beispielsweise durch Modulation, ein Signal bei einer anderen Wellenlänge oder in umgekehrter Richtung.
Advanced Kontrolle der Leistungsänderung
Insbesondere bei Prüfgeräten, die empfindlich auf schnelle Leistungsänderungen reagieren, lässt sich die Änderungsrate am Gerät einstellen und gilt für den Dämpfungsmodus. Der N7752C kann von 0,1 bis 1000 dB/s eingestellt werden. Neu bei den N77-C-Dämpfungsgliedern ist die Möglichkeit, eine Rampe mit Dämpfungsstufen inklusive Verweilzeit an jeder Stufe zu programmieren. Diese Rampe kann entweder automatisch oder synchronisiert mit einem externen Trigger erfolgen. Triggerausgänge sind ebenfalls verfügbar. Diese neue Funktion kann anstelle der einzelnen Programmbefehle für jede Stufe verwendet werden und trägt zu einer effizienten Synchronisierung mit anderen Geräten bei. Im Leistungsregelungsmodus wird während Dämpfungsdurchläufen sowie bei Aktivierung des Shutter-Modus eine Änderungsrate von 1000 dB/s angewendet.
Kalibrierungskorrekturen für externe Verluste
Die umfassende Offset-Funktionalität ermöglicht die Kalibrierung des optischen Pfades in verschiedenen Testaufbauten. Es gibt einen Offset für den Dämpfungsfaktor und einen unabhängigen Offset für die Ausgangsleistung, um Verluste durch Patchkabel, Steckverbinder und Schalter zu kompensieren. Zusätzlich können Wellenlängen- und Offsetwertepaare in einer Tabelle gespeichert werden, um wellenlängenabhängige Effekte im optischen Pfad des Aufbaus zu kompensieren. So lässt sich die optische Leistung direkt an der Eingangsschnittstelle des Prüflings präzise einstellen.
Dank des zusätzlichen optischen Leistungsmesskanals des N7752C ist die Kalibrierung noch einfacher und komfortabler. Alle leistungsbezogenen Abweichungen lassen sich über eine Firmware-Funktion ermitteln, die einen Wert vom Referenzleistungsmesser ausliest. Die Differenz zwischen dem vom Referenzleistungsmesser abgelesenen Wert und dem tatsächlichen Wert des Dämpfungsglieds wird automatisch als Abweichung gespeichert.
Kalibrierung des Dämpfungsmodus für neue Benutzer
Zur Kalibrierung des Dämpfungsmodus für eine gewählte Wellenlänge wurde eine neue Selbstkalibrierung implementiert. Der Kalibrierungsprozess, der bei der gewählten Wellenlänge und einer Leistung über 0 dBm unter stabilen Systembedingungen durchgeführt wird, dauert etwa 2 Minuten. Für die Verwendung des Dämpfungsglieds bei einer anderen Wellenlänge kann die Benutzerkalibrierung deaktiviert oder die Kalibrierung bei der neuen Wellenlänge durchgeführt werden. Die Kalibrierungsdaten können nach einem Preset oder Neustart wieder aktiviert oder die Konfiguration mit aktivierter Kalibrierung gespeichert werden.
N7764C
Die vierkanaligen variablen optischen Dämpfungsglieder N7764C für Singlemode-Fasern ermöglichen hocheffiziente Tests der optischen Transceiver- und Netzwerkintegration. Sie basieren auf elektrisch gesteuerten variablen optischen Dämpfungsgliedern (VOA).
Im Leistungseinstellungsmodus, der bei allen variablen optischen Dämpfungsgliedern der N77-C-Serie verfügbar ist, wird die Ausgangsleistung des Dämpfungsglieds eingestellt. Das Modell N7764C nutzt das Rückkopplungssignal einer Fotodiode nach einem Monitorabgriff, um die gewünschte Ausgangsleistung zu regeln.
Wenn die Leistungsregelung aktiv ist, korrigiert das Gerät automatisch Leistungsänderungen am Eingang, sodass der von Ihnen eingestellte Ausgangsleistungspegel mit einer typischen Wiederholgenauigkeit von ±0,02 dB aufrechterhalten wird.
Im Dämpfungsmodus wird der kalibrierte Dämpfungswert in dB direkt eingestellt, ohne den Leistungsmonitor zu verwenden. Dies ermöglicht die Verwendung mit älterer Software, die für Dämpfungsglieder ohne Leistungsmonitore geschrieben wurde, oder wenn der Messwert des Leistungsmonitors beeinträchtigt ist, beispielsweise durch Modulation, ein Signal bei einer anderen Wellenlänge oder in umgekehrter Richtung.
Insbesondere bei Prüfgeräten, die empfindlich auf schnelle Leistungsänderungen reagieren, lässt sich die Änderungsrate am Gerät einstellen und gilt für den Dämpfungsmodus. Der N7764C kann von 0,1 bis 1000 dB/s eingestellt werden. Neu bei den Dämpfungsgliedern der N77-C-Serie ist die Möglichkeit, eine Rampe mit Dämpfungsstufen inklusive Verweilzeit an jeder Stufe zu programmieren. Diese Rampe kann entweder automatisch oder synchronisiert mit einem externen Trigger erfolgen. Triggerausgänge sind ebenfalls verfügbar. Diese neue Funktion kann anstelle der einzelnen Programmbefehle für jede Stufe verwendet werden und trägt zu einer effizienten Synchronisierung mit anderen Geräten bei. Im Leistungsregelungsmodus wird während Dämpfungsdurchläufen sowie bei Aktivierung des Verschlussmodus eine Änderungsrate von 1000 dB/s angewendet.
Die umfassende Offset-Funktionalität ermöglicht die Kalibrierung des optischen Pfades in verschiedenen Testaufbauten. Es gibt einen Offset für den Dämpfungsfaktor und einen unabhängigen Offset für die Ausgangsleistung, um Verluste durch Patchkabel, Steckverbinder und Schalter zu kompensieren. Zusätzlich können Wellenlängen- und Offsetwertepaare in einer Tabelle gespeichert werden, um wellenlängenabhängige Effekte im optischen Pfad des Aufbaus zu kompensieren. So lässt sich die optische Leistung direkt an der Eingangsschnittstelle des Prüflings präzise einstellen.
Zur Kalibrierung des Dämpfungsmodus für eine gewählte Quellwellenlänge wurde eine neue Selbstkalibrierung implementiert. Der Kalibrierungsprozess, der bei der gewählten Wellenlänge und einer Leistung über 0 dBm unter stabilen Systembedingungen durchgeführt wird, dauert etwa 2 Minuten. Die Kalibrierungsdaten können nach einem Preset oder Neustart erneut aktiviert oder die Konfiguration mit aktivierter Kalibrierung gespeichert werden.
N7768C
Der N7768C ist ein vierkanaliger, leistungsüberwachter optischer Dämpfungsregler für Multimode-Faseranwendungen. Sein optisches Filter und der kollimierte Strahlengang gewährleisten eine homogene Dämpfung aller Eingangsmoden. Er erhält das Strahlprofil von Signalen aufrecht, die den Anforderungen an den eingeschlossenen Fluss gemäß IEC 61280-4-1 entsprechen. Geschwindigkeit, Kompaktheit und optische Qualität sind für Fertigungstests optimiert.
Optische Dämpfungsglieder werden zur flexiblen Steuerung der optischen Signalleistung in Testaufbauten eingesetzt. Eine Hauptanwendung ist die Bestimmung der Empfindlichkeit optischer Empfänger durch Messung der Bitfehlerrate (BER) in Abhängigkeit von der Eingangssignalleistung. Das Modell N7768C bietet vier Dämpfungskanäle für 50 µm/OM3-Multimode-Faseraufbauten.
Für zuverlässige Multimode-Transceiver-Tests darf das zur Leistungseinstellung verwendete Messgerät die Modenverteilung nicht verändern. Der optische Filter und der kollimierte Strahlengang des Multimode-Dämpfungsglieds N7768C gewährleisten eine homogene Dämpfung aller Eingangsmoden. Es erhält das Strahlprofil von Signalen aufrecht, die den Anforderungen an den eingeschlossenen Fluss gemäß IEC 61280-4-1 entsprechen.
Die Ausgangsleistung wird überwacht, insbesondere um eine präzise und stabile Leistungseinstellung unabhängig von der Eingangsleistung zu ermöglichen. Praktische Offset-Parameter sorgen dafür, dass die eingestellte Leistung dem Signal nach anderen optischen Komponenten im Signalweg entspricht.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein optischer Dämpfungsregler ist ein Gerät, das die Leistung eines optischen Signals kontrolliert und reproduzierbar reduziert. In Testumgebungen ist er unerlässlich, um Signalverluste zu simulieren, die Leistungspegel über Kanäle oder Pfade hinweg auszugleichen und empfindliche Empfänger oder Komponenten zu schützen. Durch die Nachbildung realer Verbindungsbedingungen tragen optische Dämpfungsregler dazu bei, die zuverlässige Funktion von Komponenten im praktischen Einsatz sicherzustellen.
Verwenden Sie einen optischen Dämpfungsregler, wann immer Sie ihn benötigen:
Dämpfungsglieder werden in Forschungs- und Entwicklungslaboren, bei der Systemvalidierung und in Produktionsumgebungen sowohl für passive als auch für aktive optische Komponenten häufig eingesetzt.
Bei der Auswahl eines optischen Dämpfungsglieds für Ihren Testaufbau sollten Sie die folgenden wichtigen Spezifikationen berücksichtigen, um sicherzustellen, dass es Ihren Anwendungsanforderungen entspricht:
Weitere wichtige Spezifikationen können polarisationsabhängige Dämpfung (PDL) für empfindliche Tests, Wiederholgenauigkeit für die Automatisierung und Schaltgeschwindigkeit für dynamische Testszenarien umfassen. Die Abstimmung dieser Parameter auf Ihre Testumgebung trägt zu zuverlässigen und präzisen Ergebnissen bei.
Polarisationsabhängige Dämpfung (PDL) beschreibt die Schwankungen der Dämpfung in Abhängigkeit vom Polarisationszustand des Signals. Bei Präzisionsprüfungen, insbesondere von kohärenten oder polarisationsempfindlichen Bauteilen, gewährleistet eine geringe PDL konsistente Ergebnisse unabhängig von der Signalpolarisation. Dies ist besonders wichtig bei der Charakterisierung von Modulatoren, Transceivern und photonischen integrierten Schaltungen.