Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Controle preciso da potência para testes de sinais ópticos
O atenuador óptico variável de dois canais N7752C para fibra monomodo permite testes altamente eficientes de transceptores ópticos e integração de rede. Ele é equipado com dois medidores de potência óptica adicionais e independentes e baseado em módulos de atenuador óptico variável (VOA) controlados eletricamente.
Fiber mode
Single-mode
Power range
+20 dB to -50 dB
Number of channels
2
Insertion loss
<2.2 dB
Maximum attenuation
40 dB
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Configuração de potência e modos de controle
No modo de ajuste de potência, disponível em todos os atenuadores ópticos variáveis N77-C, o nível de potência na saída do atenuador é definido. O N7752C utiliza o sinal de feedback de um fotodiodo após um tap de monitoramento para controlar o nível de potência desejado na saída óptica. Quando o controle de potência está ativo, o instrumento também corrige automaticamente as mudanças de potência na entrada para que o nível de potência de saída definido seja mantido com uma repetibilidade típica de ±0,02 dB.
Os medidores de potência adicionais do N7752C podem ser usados para medir o nível de potência absoluto de uma fibra externa para calibrar o desvio do monitor de saída do atenuador, a fim de corrigir a perda de inserção externa, como de conexões, interruptores e acopladores. Equipados com uma saída de tensão analógica, eles podem fornecer feedback para aplicações de alinhamento automatizado, seja linearmente ou logaritmicamente proporcional ao nível de potência óptica. O novo modo logarítmico é muito útil para rastrear o nível do sinal em uma ampla faixa dinâmica, como durante o ajuste da sonda.
Modo de configuração da atenuação
No modo de atenuação, o valor calibrado de atenuação em dB é definido diretamente, sem o uso do monitor de potência. Isso permite o uso com softwares antigos desenvolvidos para atenuadores sem monitores de potência ou quando a leitura do monitor de potência é prejudicada, devido à modulação ou a um sinal em outro comprimento de onda ou na direção inversa.
Controle avançado de mudança de potência
Especialmente para testar dispositivos sensíveis a mudanças rápidas de energia, a taxa de mudança pode ser definida no instrumento e aplicada ao modo de atenuação. O N7752C pode ser definido de 0,1 a 1000 dB/s. Uma novidade dos atenuadores N77-C é a capacidade de programar uma rampa de etapas de atenuação, incluindo o tempo de permanência em cada etapa, que pode ser escalonado automaticamente ou sincronizado com um disparador externo. Saídas de disparo também estão disponíveis. Essa nova funcionalidade pode ser usada em vez de enviar comandos de programa individuais para cada etapa e auxiliar na sincronização eficiente com outros instrumentos. No modo de controle de potência, durante varreduras de atenuação, bem como ao ativar o modo de obturador, é aplicada uma taxa de mudança de 1000 dB/s.
Compensações de calibração para perdas externas
A funcionalidade de compensação abrangente permite calibrar o caminho óptico em várias configurações de teste. Há um desvio para o fator de atenuação e um desvio independente para o nível de potência de saída, para calibrar as perdas decorrentes de cabos de conexão, conectores e interruptores. Além disso, os pares de comprimento de onda e valor de desvio podem ser armazenados em uma tabela para compensar os efeitos dependentes do comprimento de onda no caminho óptico da configuração. Isso permite definir com precisão o nível de potência óptica diretamente na interface de entrada do dispositivo em teste.
Com o canal extra do medidor de potência óptica do N7752C, a calibração é ainda mais fácil e conveniente. Todos os desvios relacionados à potência podem ser determinados por uma função de firmware que lê um valor do medidor de potência de referência. A diferença entre o valor de potência lido pelo medidor de potência de referência e o valor real do atenuador é automaticamente armazenada como desvio.
Calibração do modo de atenuação para novos usuários
Para calibrar o modo de configuração de atenuação para um comprimento de onda de fonte escolhido, foi implementada uma nova autocalibração. O processo de calibração, executado no comprimento de onda escolhido e com potência superior a 0 dBm, e com a configuração mantida estável, terá uma duração de cerca de 2 minutos. Para usar o atenuador em um comprimento de onda diferente, a calibração do usuário pode ser desativada ou a calibração pode ser executada no novo comprimento de onda. Os dados de calibração podem ser reativados após uma predefinição ou reinicialização, ou a configuração pode ser salva com a calibração ativada.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.