Atenuador óptico de 2 canales y medidor de potencia

El atenuador óptico variable de dos canales N7752C para fibra monomodo permite realizar pruebas de integración de redes y transceptores ópticos con gran eficiencia. Está equipado con dos medidores de potencia óptica independientes adicionales y se basa en módulos de atenuador óptico variable (VOA) controlados eléctricamente.

imagen_del_producto
  • Fiber mode

    Single-mode

  • Power range

    +20 dB to -50 dB

  • Number of channels

    2

  • Insertion loss

    <2.2 dB

  • Maximum attenuation

    40 dB

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

El atenuador óptico variable de dos canales N7752C para fibra monomodo permite realizar pruebas de integración de redes y transceptores ópticos con gran eficiencia. Está equipado con dos medidores de potencia óptica independientes adicionales y se basa en módulos de atenuador óptico variable (VOA) controlados eléctricamente.
 
Aplicaciones
  • Pruebas de transceptores ópticos
  • Pruebas de integración de redes ópticas

Configuración de potencia y modos de control

En el modo de ajuste de potencia, disponible en todos los atenuadores ópticos variables N77-C, se establece el nivel de potencia en la salida del atenuador. El N7752C utiliza la señal de retroalimentación de un fotodiodo después de una toma de monitorización para controlar el nivel de potencia deseado en la salida óptica. Cuando el control de potencia está activo, el instrumento también corrige automáticamente los cambios de potencia en la entrada para que el nivel de potencia de salida que usted establece se mantenga con una repetibilidad típica de ±0,02 dB.

Los medidores de potencia adicionales del N7752C se pueden utilizar para medir el nivel de potencia absoluto de una fibra externa con el fin de calibrar el desplazamiento del monitor de salida del atenuador y corregir la pérdida de inserción externa, como la de las conexiones, los conmutadores y los acopladores. Equipados con una salida de tensión analógica, pueden proporcionar retroalimentación para aplicaciones de alineación automatizada, ya sea linealmente o logarítmicamente proporcional al nivel de potencia óptica. El nuevo modo logarítmico es muy útil para realizar un seguimiento del nivel de señal en un amplio rango dinámico, como durante el ajuste de la sonda.

Modo de ajuste de atenuación

En el modo de atenuación, el valor calibrado de atenuación en dB se establece directamente, sin necesidad de utilizar el monitor de potencia. Esto permite su uso con software heredado escrito para atenuadores sin monitores de potencia o cuando la lectura del monitor de potencia se ve afectada, debido a la modulación o a una señal en otra longitud de onda o en la dirección inversa.

Advanced de la variación de potencia

Especialmente para probar dispositivos sensibles a cambios rápidos de potencia, la velocidad de cambio se puede configurar en el instrumento y se aplica al modo de atenuación. El N7752C se puede configurar entre 0,1 y 1000 dB/s. Una novedad de los atenuadores N77-C es la posibilidad de programar una rampa de pasos de atenuación, incluido el tiempo de permanencia en cada paso, que puede ser escalonado automáticamente o sincronizado con un disparador externo. También hay disponibles salidas de disparo. Esta nueva funcionalidad se puede utilizar en lugar de enviar comandos de programa individuales para cada paso y ayuda a una sincronización eficiente con otros instrumentos. En el modo de control de potencia, durante los barridos de atenuación, así como al activar el modo de obturador, se aplica una velocidad de cambio de 1000 dB/s.

Compensaciones de calibración para pérdidas externas

La funcionalidad de compensación integral le permite calibrar la trayectoria óptica en diversas configuraciones de prueba. Hay un desplazamiento para el factor de atenuación y un desplazamiento independiente para el nivel de potencia de salida, con el fin de calibrar las pérdidas debidas a los cables de conexión, conectores e interruptores. Además, los pares de longitud de onda y valor de desplazamiento se pueden almacenar en una tabla para compensar los efectos dependientes de la longitud de onda en la trayectoria óptica de la configuración. Esto le permite ajustar con precisión el nivel de potencia óptica directamente en la interfaz de entrada del dispositivo sometido a prueba.

Con el canal adicional del medidor de potencia óptica del N7752C, la calibración es aún más fácil y cómoda. Todas las compensaciones relacionadas con la potencia se pueden determinar mediante una función de firmware que lee un valor del medidor de potencia de referencia. La diferencia entre el valor de potencia leído por el medidor de potencia de referencia y el valor real del atenuador se almacena automáticamente como compensación.

Nueva calibración del modo de atenuación del usuario

Para calibrar el modo de ajuste de atenuación para una longitud de onda de fuente seleccionada, se ha implementado una nueva autocalibración. El proceso de calibración, que se ejecuta en la longitud de onda seleccionada y con una potencia superior a 0 dBm, y con la configuración estable, durará aproximadamente 2 minutos. Para utilizar el atenuador en una longitud de onda diferente, se puede desactivar la calibración del usuario o ejecutar la calibración en la nueva longitud de onda. Los datos de calibración se pueden volver a activar después de un preajuste o un reinicio, o se puede guardar la configuración con la calibración activada.

Preguntas frecuentes