Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
광 신호 테스트를 위한 정밀 전력 제어
단일 모드 광섬유를 위한 N7752C 2채널 가변 광 감쇠기를 사용하면 고효율 광 트랜시버 및 네트워크 통합 테스트가 가능합니다. 이 감쇠기에는 두 개의 독립적인 광 전력계가 추가로 장착되어 있으며, 전기 제어식 가변 광 감쇠기(VOA) 모듈을 기반으로 합니다.
Fiber mode
Single-mode
Power range
+20 dB to -50 dB
Number of channels
2
Insertion loss
<2.2 dB
Maximum attenuation
40 dB
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
전력 설정 및 제어 모드
모든 N77-C 가변 광 감쇠기에서 제공되는 전력 설정 모드에서 감쇠기 출력의 전력 레벨을 설정합니다. N7752C는 모니터 탭 뒤의 포토다이오드에서 수신한 피드백 신호를 사용하여 광 출력에서 원하는 전력 레벨을 제어합니다.또한 전력 제어가 활성화되면 장비는 입력 시 전력 변동을 자동으로 교정하여 설정한 출력 전력 레벨을 일반 반복도 ±0.02dB로 유지합니다.
N7752C의 추가 전력계를 사용하여 외부 광섬유에서 절대 전력 레벨을 측정하고, 감쇠기의 출력 모니터에서 오프셋을 교정하고, 연결부와 스위치 및 커플러와 같은 외부 삽입 손실을 보정할 수 있습니다. 아날로그 전압 출력을 지원하므로, 광 전력 레벨에 비례해서 선형으로 또는 대수 방식으로 자동 정렬 애플리케이션에 대한 피드백을 제공할 수 있습니다. 새로운 대수 모드는 프로브 정렬 도중과 같이 다양한 동적 범위에서 신호 수준을 추적하는 데 매우 유용합니다.
감쇠 설정 모드
감쇠 모드에서 감쇠의 교정된 값(dB)은 전력 모니터를 사용하지 않고 직접 설정됩니다. 이 지원은 전력 모니터가 없는 감쇠기용으로 개발된 기존 소프트웨어와 함께 사용하거나 변조 또는 다른 파장의 신호, 역방향으로 인해 전력 모니터 값이 손상된 경우에 사용합니다.
전력 변동에 대한 고급 제어
특히, 빠른 전력 변동에 민감한 디바이스를 테스트하는 경우, 변동률이 장비에 설정되고 감쇠 모드에 적용됩니다. N7752C는 0.1~1000 dB/s로 설정할 수 있습니다. N77-C 감쇠기는 각 단계의 드웰 시간을 포함하여 감쇠 단계의 램프를 프로그래밍하는 기능이 있는데, 이는 자동으로 단계별로 조정하거나 외부 트리거와 동기화할 수 있습니다. 트리거 출력도 제공됩니다. 이 새로운 기능은 각 단계에서 개별 프로그램 명령을 보내는 대신 사용할 수 있으며 다른 장치와의 효율적인 동기화에 도움이 됩니다. 전력 제어 모드에서, 감쇠 스위프 도중, 그리고 셔터 모드 활성화 시 1000 dB/s 변동률이 적용됩니다.
외부 손실에 대한 교정 오프셋
종합적인 오프셋 기능을 사용하여 다양한 테스트 설정에서 광 경로를 교정할 수 있습니다. 감쇠 계수에 대한 오프셋이 있고 출력 전력 레벨에 대한 독립적인 오프셋이 있어, 패치 코드와 커넥터 및 스위치로 인한 손실이 교정됩니다. 또한, 파장과 오프셋 값 쌍을 표로 저장하여 설정의 광 경로에서 파장에 따른 영향을 보정할 수 있습니다. 그러면 테스트 대상 디바이스의 입력 인터페이스에서 바로 광 전력 레벨을 정밀하게 설정할 수 있습니다.
N7752C의 추가 광 전력계 채널을 사용하면 교정이 훨씬 더 쉽고 편리해집니다. 모든 전력 관련 오프셋은 기준 전력계의 값을 읽는 펌웨어 함수에 의해 결정될 수 있습니다. 기준 전력계가 판독한 전력 값과 감쇠기의 실제 값 간 차이는 오프셋으로 자동 저장됩니다.
새로운 사용자 감쇠 모드 교정
선택된 소스 파장의 감쇠 설정 모드를 교정하기 위해 새로운 자체 교정을 구현했습니다. 선택한 파장과 0dBm 이상의 전력에서 설정을 안정적으로 유지하면서 실행되는 교정 프로세스는 약 2분간 수행됩니다. 다른 파장의 감쇠기를 사용하기 위해 사용자 교정이 비활성화되거나 새로운 파장에서 교정이 실행될 수 있습니다. 교정 데이터는 사전 설정 또는 재부팅 후 다시 활성화하거나 교정을 활성화하여 구성을 저장할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.