Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
光信号テスト用高精度パワー制御
N7768Cは、マルチモード・ファイバ・アプリケーション用の4チャネルパワーモニタ付き光アッテネータです。 バルク・オプティック・フィルタと視準を合わせたビームパスは、すべての入力モードに対して均一な減衰を保証するように設計されています。 IEC 61280-4-1のencircled flux条件に準拠した信号のビームプロファイルを維持します。 スピード、コンパクトさ、光学品質を製造テスト用に最適化しました。
Fiber mode
Multimode
Power range
+20 dB to -35 dB
Number of channels
4
Insertion loss
≤ 1.8 dB
Maximum attenuation
35 dB
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
光アッテネータは、テストセットアップにおいて光信号のパワーレベルを柔軟に制御するために使用されます。 主な用途は、BER対入力信号パワーを測定して光レシーバーの感度を決定することです。 N7768Cは、50 µm/OM3マルチモード・ファイバーのセットアップ用に4つのアッテネータチャネルを提供します。
信頼性の高いマルチモード・トランシーバー・テストのためには、パワーレベルの設定に使用する測定器によって、このモード分布が変化しないようにする必要があります。 N7768Cマルチモードアッテネータのバルク・オプティック・フィルターと視準を合わせたビームパスは、すべての入力モードに対して一様な減衰を保証するように設計されています。 IEC 61280-4-1のencircled flux条件に準拠した信号のビームプロファイルを維持します。
特に出力パワーをモニターすることで、入力パワーに依存しない正確で安定したパワー設定が可能になります。 便利なオフセットパラメータにより、セットアップパス内の他の光学部品後の信号に対応した設定パワーが可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。