Choose a country or area to see content specific to your location
用於光訊號測試的精準功率控制
N7768C 4 通道功率監控型光衰減器,適用於多模光纖應用。 它提供大容量光學濾波器和準直光束路徑,可確保所有輸入模式的均勻衰減。 它還可維持符合 IEC 61280-4-1 環形通量條件的信號光束輪廓。 其速度、體積和光學量測品質均經過最佳化,可全面支援生產測試。
Fiber mode
Multimode
Power range
+20 dB to -35 dB
Number of channels
4
Insertion loss
≤ 1.8 dB
Maximum attenuation
35 dB
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
光衰減器儀器用於在測試系統中靈活控制光訊號的功率水準。其主要應用之一是透過測量誤碼率(BER)與輸入訊號功率的關係,來測定光接收器的靈敏度。N7768C 提供 4 個衰減器通道,適用於 50 µm/OM3 多模光纖測試系統。
為了進行可靠的多模收發器測試,用於設定功率級的儀器不應改變此模式分布。N7768C 多模衰減器的體光學濾波器與准直光路,其設計旨在確保所有輸入模式均能獲得均勻的衰減。它能維持符合 IEC 61280-4-1 圈內通量條件之信號的光束輪廓。
會對輸出功率進行監控,特別是為了能夠獨立於輸入功率,實現精確且穩定的功率設定。透過便捷的偏移參數設定,可使設定功率與經由系統路徑中其他光學元件後所產生的訊號相匹配。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。