Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Präzise Leistungsregelung für optische Signalprüfung
Der N7768C ist ein vierkanaliger, leistungsüberwachter optischer Dämpfungsregler für Multimode-Faseranwendungen. Sein optisches Filter und der kollimierte Strahlengang gewährleisten eine homogene Dämpfung aller Eingangsmoden. Er erhält das Strahlprofil von Signalen aufrecht, die den Anforderungen an den eingeschlossenen Fluss gemäß IEC 61280-4-1 entsprechen. Geschwindigkeit, Kompaktheit und optische Qualität sind für Fertigungstests optimiert.
Fiber mode
Multimode
Power range
+20 dB to -35 dB
Number of channels
4
Insertion loss
≤ 1.8 dB
Maximum attenuation
35 dB
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Optische Dämpfungsglieder werden zur flexiblen Steuerung der optischen Signalleistung in Testaufbauten eingesetzt. Eine Hauptanwendung ist die Bestimmung der Empfindlichkeit optischer Empfänger durch Messung der Bitfehlerrate (BER) in Abhängigkeit von der Eingangssignalleistung. Das Modell N7768C bietet vier Dämpfungskanäle für 50 µm/OM3-Multimode-Faseraufbauten.
Für zuverlässige Multimode-Transceiver-Tests darf das zur Leistungseinstellung verwendete Messgerät die Modenverteilung nicht verändern. Der optische Filter und der kollimierte Strahlengang des Multimode-Dämpfungsglieds N7768C gewährleisten eine homogene Dämpfung aller Eingangsmoden. Es erhält das Strahlprofil von Signalen aufrecht, die den Anforderungen an den eingeschlossenen Fluss gemäß IEC 61280-4-1 entsprechen.
Die Ausgangsleistung wird überwacht, insbesondere um eine präzise und stabile Leistungseinstellung unabhängig von der Eingangsleistung zu ermöglichen. Praktische Offset-Parameter sorgen dafür, dass die eingestellte Leistung dem Signal nach anderen optischen Komponenten im Signalweg entspricht.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.