Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトの光スイッチは、自動および手動テストアプリケーション向けに、高性能なマルチチャネル光信号ルーティングを可能にします。耐久性と精度を追求して設計された当社の光スイッチは、低挿入損失、高リターンロス、信頼性の高い再現性でシングルモードおよびマルチモードファイバタイプをサポートします。さまざまなスイッチ構成に対応し、あらゆる複雑さのテストセットアップに柔軟なルーティングオプションを提供します。高速スイッチング速度、リモート制御機能、および他のキーサイトフォトニックテスト機器との統合により、R&D、検証、製造環境におけるスケーラブルな光テストシステムに最適です。当社の人気のある構成の中から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
スイッチングパス全体での信号劣化を最小限に抑え、複雑な光セットアップ全体で信号品質と測定精度を維持します。
ソフトウェアまたはSCPIコマンドを介した高速かつプログラマブルな信号ルーティングを可能にし、テスト自動化を効率化し、ハードウェア効率を向上させます。
お客様固有のテストニーズに合わせて、マルチチャネルおよびマトリックス・トポロジーを含む多様なスイッチ構成に対応します。
自動光スイッチングにより、手動での再接続を繰り返すことによるばらつきを低減し、より信頼性が高く再現性のある光測定を実現します。
Number of channels
1 to 4
Switch configuration
1x16, 1x4, 2x2
Fiber mode
Single-mode
Insertion loss
< 1.8 dB to <2.4 dB
Wavelength range
1250 nm to 1650 nm
N7731C
N7731Cは2つの独立した1x4光学スイッチを備えており、最大4台のデバイスをテストセットアップに接続するか、または同じ被試験デバイスで最大4台の測定器を共有するのに理想的です。
Keysight N773-Cシングルモード光ファイバースイッチシリーズはフォトニックテストソリューションの自動化に不可欠なツールです。 光微小電気機械システム(MEMS)技術に基づくりこれらのスイッチは、小型ミラーを使用して適切な出力に光線を誘導します。 MEMSベースの光スイッチは、比類ない耐久性、再現性、高速なスイッチング時間を提供します。光スイッチはファイバーの動きまたはコネクタの摩耗により生じる不確かさを回避し、手動による再接続よりも高い再現性を実現します。
新しいスイッチ生成はオンボード・グラフィカル・ユーザー・インタフェースを搭載しており、ソフトウェアをインストールする必要なくGbE LANとUSB 2.0の接続経由で簡単に制御できます。 1x4または2x2の設定を必要とする典型的なアプリケーションに対応する2つのトポロジーで提供されます。
N7731Cは2つの独立した1x4スイッチを備えており、最大4台のデバイスを入力(信号源)・応答(ディテクタ)の測定器に接続するか、または同じ被試験デバイスで最大4台の測定器を共有するのに理想的です。
N7733C
N7733Cは1x16スイッチであり、最大16ポートの被試験デバイスを接続したり、1つのポートを参照パスとして使用しながら最大15台のデバイスを測定したりするのに理想的です。
キーサイトN773-Cファミリーのシングルモード光ファイバー・スイッチは、フォトニックテストソリューションを自動化するための不可欠なツールです。光MEMS(微小電気機械システム)技術に基づいており、これらのスイッチは微小なミラーを使用して光を目的の出力に導きます。MEMSベースの光スイッチは、優れた耐久性、繰り返し精度、および高速なスイッチング時間を提供します。光スイッチは、ファイバーの動きやコネクターの摩耗によって生じる不確実性を回避し、手動での再接続よりも高い繰り返し精度を提供します。
新しいスイッチ世代は、オンボードのグラフィカルユーザーインターフェースを搭載しており、ソフトウェアのインストールなしで簡単に制御でき、GbE LANおよびUSB 2.0接続経由でアクセス可能です。1x4、1x16、または2x2構成を必要とする一般的なアプリケーションに対応する3つのトポロジーで提供されます。
N7733Cは1x16スイッチであり、最大16ポートの被試験デバイスを接続したり、1つのポートを参照パスとして使用しながら最大15台のデバイスを測定したりするのに理想的です。
N7736C
N7736Cは、基準経路の被試験デバイスをバイパスする場合または入力信号(信号源)-レスポンス(検知器)のセットアップで信号を逆方向にする場合に理想的な4つの独立した2x2光スイッチを提供します。
Keysight N773-Cシングルモード光ファイバスイッチシリーズはフォトニックテスト・ソリューションの自動化に不可欠なツールです。 光微小電気機械システム(MEMS)技術に基づくりこれらのスイッチは小型ミラーを使用して適切な出力に光線を誘導します。 MEMSベースの光スイッチは、比類ない耐久性、再現性、高速なスイッチング時間を提供します。 光スイッチはファイバの動きまたはコネクタの摩耗により生じる不確かさを回避し、手動再接続よりも高い再現性を実現します。
新しいスイッチ生成はオンボード・グラフィカル・ユーザー・インタフェースを搭載しており、ソフトウェアをインストールする必要なくGbE LANとUSB 2.0の接続経由で簡単に制御できます。 1x4または2x2の設定を必要とする典型的なアプリケーションに対応する2つのトポロジーで提供されます。
N7736Cは、基準経路の被試験デバイスをバイパスする場合または入力信号(信号源)-レスポンス(検知器)のセットアップで信号を逆方向にする場合に理想的な4つの独立した2x2光スイッチを提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
光スイッチは、光を電気信号に変換することなく、光信号をある光ファイバーパスから別のパスへ誘導する高精度な計測器です。これは光ファイバーネットワークやテストシステムにおけるルーティングメカニズムとして機能し、光信号パスの柔軟な制御を可能にします。光スイッチは、複数の光ファイバーデバイスを接続したり、テストシーケンスを自動化したり、異なるテストポイント間を再現性のあるプログラム可能な方法で切り替えたりする必要があるシナリオにおいて不可欠です。
通常、R&Dラボ、光トランシーバー検証、光ファイバーコンポーネントテスト、および自動生産環境で光スイッチを使用し、手動介入を減らし、テスト効率を向上させます。
自動光テスト設定において、光スイッチはいくつかの主要な利点をもたらします。
これらの利点により、光スイッチは光ネットワークテスト、光トランシーバー検証、光ファイバーコンポーネント特性評価などのアプリケーションに最適です。
テスト設定に適した光スイッチを選択するには、性能、互換性、スケーラビリティに直接影響を与えるいくつかの主要な仕様を評価する必要があります。考慮すべき点は次のとおりです。
挿入損失とリターンロスはどちらも、テストシステム内の光スイッチの性能を評価する上で重要なパラメータです。
低挿入損失と高リターンロスを維持することは、測定精度を確保し、高感度な光コンポーネントを保護し、高忠実度な信号解析をサポートします。これは、400G、800G、1.6Tトランシーバーの検証のような高度な光通信テストにおいて不可欠です。