这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 面向特定应用的测试系统和组件
- BT2200 充放电、电芯化成和测试解决方案
特点
可以快速配置,测试新一代锂离子电芯
BT2200 充放电平台经济高效,容易配置,适用于锂离子电芯化成和电芯循环寿命测试。 其模块化设计使得每个机箱可以配备多达 256 个电芯或通道,电芯的最大电流范围达到 ± 6 A 至 ± 800 A。 当电芯需求发生变化、容量进一步增长时,您可以快速部署不同的通道配置。
- 每个通道的输出电流和吸收电流高达 800 A
- 借助四线感应精确调节电芯电压
- 使用用户通道,编程更加简便(用户通道可充当由多个并行通道组成的单个大功率通道)
- 通过单独的充电、放电和预充电极限值保护电芯
- 创建独特的充电、放电、休息、DCIR 和预充电步骤序列
- 能够测量电压、电流、功率、安时(Amp*Hours)、瓦时(Watt*Hours)、ΔV/Δt、ΔI/Δt、ΔV 和 ΔI
- 可使用再生电力,提高效率
- 通过 USB 或 LAN(LXI Core)进行控制
从简单到复杂的锂离子化成
在锂离子电芯化成过程中,如果采用多步骤充放电过程,可以形成高质量的固体电解质界面(SEI)层。 但通常情况下,您不得不在比较慢的多步骤过程和简单但比较快的过程之间做出选择。 序列功能使 BT2200 系列能够处理从简单到复杂各种条件的序列。
- 可创建多达 256 个独特序列,每个序列包含多达 50 个步骤。
- 一个步骤可以启动充电、放电、休息操作或者是进行直流内阻(DCIR)测量。
- 可为每个步骤添加测量和测试条件。
主要技术指标
每个主机的模块数
8
每个模块的电芯数
2(±100 A)至 32(±6 A)
每个电芯的最大电流
± 6.25 至 ± 800 A
最高电压
6.0 V
连通性
LAN 和 USB
想要了解更多技术指标?
扩展功能
特色资源
需要帮助或遇到问题?