PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

モジュラー式シャーシ

PXIおよびAXIコンポーネント用のカスタマイズ可能な筐体。

お客様のニーズに応じて、交換、アップグレード、再構成が可能な、互換性がありカスタマイズ可能なモジュール式コンポーネント用に設計されたシャーシ/ハウジング

モジュラー式シャーシ

モジュラー型コントローラ

カスタマイズ可能な接続性/インターフェース、バス速度、およびフォームファクタ。

モジュール式PXIおよびAXIシステムで使用されるスケーラブルなコントローラ

モジュラー型コントローラ

37件中 12 件を表示

DC電源モジュール、150 V、2 A、300 W
DC電源モジュール、150 V、2 A、300 W
モデル
N6777A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
-
任意波形発生器
はい
データロガー
はい
LISTモード
はい
出力あたりの最大電流
2 A
電源モジュール(100 V、3 A、300 W)の画像
電源モジュール(100 V、3 A、300 W)
モデル
N6776A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
-
任意波形発生器
はい
データロガー
はい
LISTモード
はい
出力あたりの最大電流
3 A
DC電源モジュール(60 V、5 A、300 W)の画像
DC電源モジュール(60 V、5 A、300 W)
モデル
N6775A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
-
任意波形発生器
はい
データロガー
はい
LISTモード
はい
出力あたりの最大電流
5 A
DC電源モジュール(35 V、8.5 A、300 W)の画像
DC電源モジュール(35 V、8.5 A、300 W)
モデル
N6774A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
-
任意波形発生器
はい
データロガー
はい
LISTモード
はい
出力あたりの最大電流
8.5 A
DC電源モジュール(20 V、15 A、300 W)の画像
DC電源モジュール(20 V、15 A、300 W)
モデル
N6773A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
-
任意波形発生器
はい
データロガー
はい
LISTモード
はい
出力あたりの最大電流
15 A
高精度DC電源モジュール、60 V、17 A、500 W
高精度DC電源モジュール、60 V、17 A、500 W
モデル
N6766A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
-
任意波形発生器
はい
データロガー
はい
LISTモード
はい
出力あたりの最大電流
17 A
高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、500 W
高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、500 W
モデル
N6765A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
-
任意波形発生器
はい
データロガー
はい
LISTモード
はい
出力あたりの最大電流
50 A
高精度DC電源モジュール、60 V、20 A、300 W
高精度DC電源モジュール、60 V、20 A、300 W
モデル
N6764A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
-
任意波形発生器
はい
データロガー
はい
LISTモード
はい
出力あたりの最大電流
20 A
高精度DC電源モジュール(50 V、3 A、100 W)の画像
高精度DC電源モジュール(50 V、3 A、100 W)
モデル
N6762A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
-
任意波形発生器
はい
データロガー
はい
LISTモード
はい
出力あたりの最大電流
3 A
高精度DC電源モジュール(50 V、1.5 A、50W)の画像
高精度DC電源モジュール(50 V、1.5 A、50W )
モデル
N6761A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
-
任意波形発生器
はい
データロガー
はい
LISTモード
はい
出力あたりの最大電流
1.5 A
高性能オートレンジDC電源モジュール、60V、17A、500 W
高性能オートレンジDC電源モジュール、60V、17A、500 W
モデル
N6756A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
-
任意波形発生器
はい
データロガー
はい
LISTモード
はい
出力あたりの最大電流
17 A
高性能オートレンジDC電源モジュール、20 V、50 A、500 W
高性能オートレンジDC電源モジュール、20 V、50 A、500 W
モデル
N6755A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
-
任意波形発生器
はい
データロガー
はい
LISTモード
はい
出力あたりの最大電流
50 A
すべてクリア